查看CAD应用程序 - 使用方法

  • 更新

查看CAD应用程序是始终显示在主屏幕上的标准五个应用程序之一。该应用程序允许您在平板电脑上自由查看您的CAD文件,必要时甚至可以进行3D查看。

查看CAD演示

如何打开查看CAD应用程序?

  1. 打开您的项目:首先在您的平板电脑上打开任意项目。
  2. 打开应用程序:可以从主屏幕或CAD视图中的侧边菜单打开。
  3. 查看并检查文件:查看您的文件,并根据需要选择下面的不同视图。

 

CAD视图设置

在左下角您可以找到视图设置。

请注意,第一个带有四个箭头的图标,当高亮为深灰色时,表示您可以在任何已建立的2D或3D视图中自由平移您的CAD文件。即使您不在“CAD视图”应用程序中(例如绘制线条或创建点时),此视图模式仍然可以激活。

当点击该图标时,会出现更多视图选项,方便您调整背景视图设置、使用不同的缩放选项等。以下将对这些功能进行说明。


 

标准框架视图:空心圆图标允许您以标准的明亮模式并带有框架查看应用程序。这是您的文件的默认视图模式。

 

 

3D框架视图:3D圆圈图标允许您调整3D文件的视图。(选择此选项时,CAD文件将显示蓝色背景,即使处理的是2D文件)。

 

 

3D填充视图:黑色圆圈图标允许您以填充框架的3D视图查看文件。

 

  

重绘:带有黑色曲线和箭头指向另一条红色曲线的图标用于平滑文件中锯齿状的分段线。您很可能永远不需要使用此选项。

 

3D阴影:带灰色填充的水壶图标用于通过阴影显示深度,并为模型添加灰度(去除3D元素的颜色)。这对于没有阴影的纯绘图或框架特别有用。重要提示:添加后,除非您先切换到另一个工作或项目然后再返回,否则无法移除阴影。

 

缩小:中间带红色箭头的黑色方框允许您快速缩小文件,以查看文件CAD区域内包含的所有内容——点和CAD元素。注意——如果文件中元素之间距离非常远,使用此选项时CAD视图区域可能看起来是空白的。

 

放大区域:带有背景方框的放大镜允许您选择文件中的某个区域并快速放大查看。

 

缩放菜单:带有加号或减号的放大镜允许您切换一个快捷缩放菜单,显示在视图菜单上方,通过加号或减号按钮快速放大或缩小。要关闭该菜单,只需再次点击该图标。

 


3D视图设置

在带有四个箭头的图标下方,您可以找到3D位置图标,它类似一个带箭头环绕的立方体。使用此图标,您可以更改文件的视图设置,从不同的3D位置查看坐标。当此选项激活时,您可以根据需要手动旋转图纸。

此图标右侧的弹出菜单允许您快速切换不同视图(例如从顶部、侧面或底部)。

如果您想返回默认视图和平移模式,只需再次选择俯视图选项,然后选择四箭头图标:

 

 

这篇文章有帮助吗?

3 人中有 3 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。