三点弧应用程序 - 使用方法

  • 更新

如果您想使用文件中的点来创建弧线,可以使用三点弧应用程序。这对于结构布局以及在墙体、穹顶、地板平面等中创建任何弧线或曲面非常有用。

三点弧演示

如何通过三点创建弧线?

  1. 打开您的项目:首先在您的平板电脑上打开任何项目。
  2. 打开应用程序:可以从主屏幕或CAD视图的侧边菜单打开。
    • 如果主屏幕中没有“Arc 3 Points Application”,请选择添加快捷方式并添加下图所示的应用程序。
    • 要从左侧菜单打开,请按以下路径操作:绘图 > 弧线和圆 > 三点弧
  3. 选择三点并创建弧线:按照提示操作以获得您的输出结果。

 

 

按正确顺序选择您的三个参考点。选中后,这些点应变为红色,并且一条曲线将通过所有这些点。如果您想取消选择某个点或重新开始,只需再次点击已选点。完成后,点击右侧的绿色勾选标记,新的曲线将添加到您的图纸中。

注意:您不能选择三点处于同一水平线上的情况。

 

 

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。