我的PLC 400和PLC 600平板电脑的规格是什么?

  • 更新

PLC 400和PLC 600平板电脑经过优化设计,可运行全站仪的HCL软件。以下是平板电脑的规格。

如果您想知道您的PLC 600平板电脑是第一代还是第二代,只需查看电池仓后方的标签。第二代平板电脑的标签通常写为“PLC 600 (2)”

 PLC 600PLC 600 (2)PLC 400
CPU

Intel i5-10310U(第10代)

4核(8线程)

第14代Intel® Core Ultra5 135U

12核(14线程)

Intel® Core i5-7Y57 vPro

热设计功耗15 W28 W4.5 W
CPU Mark(处理器性能评分)6443175913000
内存8 GB(北美为16 GB)16 GB4 GB
硬盘容量512 GB512 GB128 GB
操作系统Windows 10 LTSCWindows 11 LTSCWindows 10 Enterprise 2019 LTSC
电池容量68 Wh68 Wh = “热插拔”电池功能23 Wh
重量1.3 kg1.3 kg0.5 kg
抗摔高度1.8 m1.8 m 1.8 m
Wi-FiWi-Fi 6Intel Wi-Fi 6E AX211Intel 双频无线-AC 8265
蓝牙BT 5.1BT 5.3BT 4.1 1级
SIM卡4G/5G,支持SIM卡和电子SIM4G/5G,支持SIM卡和电子SIM4G LTE,支持Micro SIM卡
工作温度-29°C至60°C-29°C至60°C-29°C至60°C

PLC 600 (2)的电池“热插拔”技术是什么意思?

更换PLC 600 (2)电池时,您无需关闭设备或使其进入睡眠状态即可更换电池,只需确保您有另一块已充电的电池备用。内置的电池桥接功能在更换电池期间可提供最长一分钟的电力,确保工作流程连续不中断。 

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。