本文回顾了PLT 300的操作手册,以确保您了解PLT 300的基本技术数据。如果您需要了解PLT 300的精度技术细节,请参见这篇文章。
PLT 300的技术数据
- 含电池重量:5.3公斤(11.7磅)
-
所需电池:
- 美国/加拿大:B 18/1.6 或 B 18/2.6
- 其他国家:B 22/1.6 或 B22/2.6
-
电池寿命:
- 1.6 ~ 3小时
- 2.6 ~ 5小时
-
工作温度:-20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F)
- 这里指的是设备内部组件(电子元件、光学元件等)的温度范围。在此范围内,设备内部不会过热或冻结。
- 存储温度:-40°C 至 63°C(-40°F 至 145°F)
-
防护等级:IP55
- IP代表“防护等级”(Ingress Protection),即防止不希望的物质进入设备。IP等级中的第一个数字(5)表示防尘保护,虽然不是完全防尘,但灰尘进入不会影响正常操作。第二个数字(5)表示防水喷射,如雨水、软管喷水等。
- PLT 300适合在建筑工地、户外及多尘环境中正常工作。请注意,该设备不是防水的(不设计用于浸水或暴露于大雨、持续降雪或高压清洗)。不过,它足够坚固,适合典型工地条件。保护设备免受恶劣天气影响仍是最佳做法,例如遮挡雨水、在大风扬尘时暂停工作,以及潮湿时定期擦干。
- 旋转速度:90°/秒
- 望远镜重新定位时间:2秒
-
螺纹规格:5/8英寸
- 这是设备底部用于三脚架或其他附件的螺纹。
激光测距数据
-
波长/颜色:500纳米至540纳米 / 绿色
- 绿色激光被认为在室内或强光条件下更容易被人眼识别。它们也能很好地反射大多数表面,有助于准确测量距离和角度。请注意,在非常暗、光滑或透明的表面(如玻璃或黑色泡沫)上,激光可能会受限。更多关于测量误差的帮助,请参见这篇文章。
-
符合IEC 60825-1标准的激光等级:2
- 用户应避免直视激光束。如需激光安全信息,请参阅IEC相关文档。
-
最大平均功率输出:< 1毫瓦
- 这是“激光等级2”的要求之一,意外眼睛暴露不会造成伤害(详见IEC文档)。此激光等级功率较低,有助于PLT 300的电池效率。
-
脉冲持续时间/频率:0.2纳秒至10纳秒 / 5兆赫至100兆赫
- 纳秒是十亿分之一秒。脉冲持续时间越短,计时越精确,测量也越准确。兆赫表示每秒百万次循环。频率会根据测量条件调整(例如长距离或哑光表面使用低频,短距离或反光目标使用高频)。
-
光束发散角:0.2毫弧度至20毫弧度
- 毫弧度(mrad)是角度单位。0.1毫弧度相当于10米距离上的1毫米,5.5毫弧度相当于10米距离上的55毫米。
- 根据测量条件(如小型/反光目标与不平/粗糙表面),光束发散角的大小非常重要。
-
最大海拔高度:2,000米(6,561英尺8英寸)
- 这意味着设备不应在海拔2,000米以上使用。因为高海拔会带来气压和温度变化,PLT 300无法自动调整。保持在此范围内可以确保激光、校准传感器和电池正常工作。
-
最大相对湿度:90%
- 注意,90%湿度非常潮湿。请关注天气预报,除非处于非常热带的环境,否则很少达到此湿度水平。湿度高时容易产生凝结水,可能导致电子元件短路或腐蚀。
跟踪(LED跟踪器)数据
- 波长:800纳米 - 900纳米
-
20厘米距离的辐射强度(108微秒/109赫兹):
- 典型平均值:0.5毫瓦/平方厘米
- 最大值:46毫瓦/平方厘米
- 脉冲持续时间/频率:108微秒 / 100赫兹 - 165赫兹
- 光束发散角(2θ₁/₂):3°0′
- 跟踪范围:1.5米至50米(4英尺11.1英寸至164英尺1英寸)
摄像头数据
- 光圈角度(连续对焦):25°
- 焦距:12毫米 - 60毫米(0.5英寸 - 2.4英寸)
- 光学变焦:5倍
-
对焦范围:≥ 1米(3英尺3英寸)
- 摄像头可以清晰对焦距离至少1米的物体。距离更近可能会模糊。
- 最大变焦下10米(33英尺)处的分辨率:±1.0毫米(±0.04英寸)
- 水平/垂直视场角:225°/360°
- 图像存储:VGA
评论
0 条评论
请登录写评论。