屏幕和视图设置概述

  • 更新

屏幕和视图设置选项卡控制摄像头叠加层和CAD视图中信息的显示方式。这些设置帮助您在布局、测量和复核任务中调整所见细节的多少。

叠加层设置

这些选项控制实时摄像头视图上方显示的内容。它们可以在设置中切换,也可以通过打开摄像头视图右侧的选项卡来切换。

显示点叠加层

选择是否在摄像头视图中显示布局点、测量点和控制点作为叠加层。
这有助于您了解已测量或已布局的点相对于当前视图在工地上的位置。

CP6是摄像头视图中显示的一个控制点

显示智能目标

智能目标是一个方形叠加层,显示摄像头能够成功锁定目标的区域。这对于快速调整摄像头以确定棱镜或目标是否在PLT的可锁定视野内非常有用。它还包括一个手动“拖放”样式按钮,可以手动将目标移动到理想位置,方便手动定位。

                  

智能目标关闭(左图);智能目标开启(右图)

显示线叠加层

此功能仅适用于PLT 400。启用后,选中的线条(无论是在HCL中绘制还是从CAD文件导入)将在布局时作为叠加层显示在摄像头视图中。这提供了一种增强现实视图,使您能够直接在工地上看到设计线条。

线叠加层可以启用或禁用:

  • 在屏幕和视图设置中
  • 直接在布局摄像头视图中使用屏幕右侧的选项
    • 通过点击选项屏幕中的“选择线条”按钮,选择您想在摄像头视图中显示的线条,随后它们将显示在摄像头视图中

摄像头视图右侧选项卡中的“选择线条”按钮

黑色线条是摄像头视图中显示在地面上的选中线条

CAD视图选项

这些设置控制CAD视图中显示的信息内容。

显示点信息

选择是否在CAD视图中显示布局点和控制点的名称。点名称也可以通过COGO → 信息功能,通过选择点来查看。

点信息关闭(左图);点信息开启(右图)

显示点高程

选择是否在CAD视图中显示点的高程数值。启用此项后,在布局过程中可以实时读取高程,且在处理高程时可显示已测点的高程值。

点旁边的数字表示它们在点文件中的高程值

显示尺寸

尺寸显示临时测量标签,例如长度和距离,直接显示在CAD元素上。这让您无需打开测量应用即可快速验证尺寸和间距。请注意,尺寸仅显示已应用尺寸工具的线条。详情请参阅本文。

线条上方的数字表示其长度

显示工具方向

工具方向显示PLT当前相对于CAD文件的朝向。这有助于您了解物理工具与数字设计的对齐情况,尤其是在定位或旋转视图后。

红色虚线表示工具的朝向

显示比例尺

比例尺显示CAD视图当前的缩放比例,帮助您视觉判断距离及图纸的放大或缩小程度。比例尺指示器显示在屏幕右下角。

屏幕右下角显示的比例尺图标

显示方向

方向显示当前CAD视图相对于CAD文件方向的角度朝向。这使您能够验证当前视图的方向,有助于在布局过程中保持方向一致。此设置反映视图方向,而非真实北,除非CAD文件本身已对齐至北。

屏幕右下角显示的方向图标

显示绝对高程

此选项启用在布局过程中显示测量位置的绝对高程。主要用于基准点或海平面参考的高程数据。此设置仅影响显示,不改变测量或导出的高程值。

启用绝对高程后,数值显示在屏幕右侧的“点高程”下方

显示推荐测量区域

这是一个视觉精度指示器。启用后,CAD视图中会出现一个绿色高亮圆圈,指示在所选公差范围内可以可靠测量或布局点的区域。有关该圆圈确定方式的更多信息,请阅读本文。

绿色圆圈表示全站仪可在所选公差内布局点的区域

点创建选项

端点

您可以选择在使用点创建应用时创建一个或多个端点。这在一次性创建图形的所有端点时特别有用,无需逐个选择点。

端点设置为“一”时,仅在离您点击位置最近的线端创建一个端点

端点设置为“多个”时,在所选线的两端均创建端点

布局特定选项

自动缩放

布局过程中,软件会自动放大并将CAD视图中心定位在工具当前测量的位置(例如您跟踪的棱镜当前位置)。这有助于精确放置点。如果您更喜欢手动控制缩放,可以关闭此功能。

移动桩点前的CAD视图(左图);将桩点移动到点附近后的CAD视图(右图)

地图方向

选择在布局和测量过程中CAD视图方向是设置为北向还是自由旋转。

  • 北向保持CAD视图始终与CAD坐标的“计划北”对齐
  • 自由允许视图随导航自由旋转,使工具驻点位置始终位于假定测量位置的“北方”

如果您偏好使用一致的工地北向视图,请进入屏幕和视图设置,将地图方向设置为北向。

地图方向设置为北向(左图);地图方向设置为自由(右图)

在线布局中显示“从线起点”

使用线布局应用时,此选项显示从当前选中线的起点测量的距离。

启用“从线起点”后,数值显示在“至线”下方

属性

选择是否在布局过程中显示点属性。启用后,选择点时会在屏幕右上角显示其属性。

属性是与点相关的任何附加信息,例如:

  • 点描述
  • ID或标签
  • 自定义备注或分类

为减少屏幕杂乱,除非需要属性信息,否则通常建议关闭此选项。

选中点的属性显示在屏幕右上角

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。