经纬仪 - 使用方法

  • 更新

经纬仪应用程序用于创建和测量相对于主机站点位置的精确水平和垂直角度。它能够基于定义的参考方向进行准确的角度测量和点的创建,支持对准检查、网格延伸和基于角度的布置等任务。

与其他应用不同,经纬仪应用程序不需要进行站点设定。角度测量和点的创建是相对于主机位置和测量的参考点进行的,而非绝对坐标。这使得该应用适合快速角度检查和相对布置任务,无需预先设站。

经纬仪演示

支持的测量类型

经纬仪应用程序提供静态和实时测量,包括:

  • 水平角 (HA);
  • 垂直角 (VA);
  • 主机到测量点的水平距离 (HD);
  • 主机到测量点的斜距 (SD);

尽管PLT 300和PLT 400不包含铅垂激光器,经纬仪应用仍可与这些工具配合使用。该应用通常与POS 150和POS 180工作流程相关联,但在PLT 300和PLT 400上也完全可用于角度测量和基于角度的点创建。

水平角控制

  • 设置HA:允许将水平角(HA)设置为特定的期望值
  • 保持HA:将当前HA值传递到另一个测量点。新测量的点将保留原点先前设置的HA值。
  • 旋转:将主机向左或向右旋转45°。

如何使用经纬仪应用测量点

  1. 打开项目:首先在平板上打开任意项目。
  2. 打开应用:从主屏幕或CAD视图的侧边菜单打开经纬仪应用。
    • 如果主屏幕上没有该应用,选择“添加快捷方式”并添加经纬仪应用。
  3. 测量参考点:使用直接测量或棱镜杆测量第一个点。
    • 该点作为所有角度测量和基于角度点创建的参考。
  4. 设置水平角(HA):在屏幕右下角,选择L形图标进入水平角控制。
    • 将HA设置为0°。
    • 这将定义测量的参考点为零度方向。
    • 选择右侧的勾选标记,并确认点击“确定”以更改H值。
  5. 测量或创建所需角度:将工具旋转到目标方向。
    • 如果启用实时测量,将连续显示并更新HA、VA和距离值。
    • 如果禁用实时测量,需要进行测量以显示角度和距离值。
  6. 创建特定角度:
    • 使用箭头控制旋转方向
    • 每次按箭头,方向旋转45°
    • 继续调整直到达到所需角度
  7. 一旦设置好所需角度,可以根据需要测量和记录点。

经纬仪应用快捷图标:

从CAD视图侧边菜单选择经纬仪应用:

选择经纬仪应用后显示的CAD视图示例:

测量第一个参考点后显示的CAD视图示例(水平角(HA)、垂直角(VA)、主机到测量点的水平距离(HD)、主机到测量点的斜距(SD)):

用于访问水平角(HA)控制的L形图标:

水平角控制标签(设置HA:允许将水平角(HA)设置为特定期望值。保持HA:将当前HA值传递到不同测量点,新测量点将保留原点先前设置的HA值。旋转:将主机向左或向右旋转45°。)

更改水平角(HA)的确认界面:

更新HA后水平角控制标签:

将角度旋转90°后水平角控制标签:

经纬仪应用使用示例

示例1:测量两点之间的角度

该应用可用于测量两个已知点之间的角度。

  • 测量第一个点并设置为HA = 0°
  • 旋转朝向第二个点
  • 读取两点间的水平角和垂直角
    (根据实时测量设置,实时显示或测量后显示)

这对于对准验证和角度检查非常有用。

示例2:创建90°垂直线

经纬仪应用可用于从已知参考创建垂直方向。

  • 测量参考点
  • 设置HA = 0°
  • 将方向旋转90°
  • 沿垂直线测量或记录点

该流程常用于方正布置和建立垂直特征。

示例3:网格线延伸

当部分几何信息可用时,可以延伸网格线。

  • 将工具(可能是POS 150或180)直接放置在网格交点上
  • 测量沿已知网格线的第二点
  • 将方向旋转至所需角度(例如90°)
  • 沿延伸的网格线测量或记录点

这在现场网格交点部分被遮挡或缺失时非常有用。

示例4:检查安装对准

经纬仪应用可用于验证已安装元素的对准情况。

  • 使用现有特征定义参考方向
  • 旋转朝向已安装元素
  • 将测量角度与预期值进行比较

支持无需设站的快速质量控制检查。

示例5:创建角度布置点

可以基于参考方向创建角度点。

  • 测量参考点
  • 设置HA = 0°
  • 旋转至所需角度(例如45°或135°)
  • 沿该方向测量并记录点

适用于斜墙、坡道或非正交布置。

示例6:无坐标的相对定向

在项目初期阶段或改造情况下,经纬仪应用可在无定义坐标系的情况下使用。

  • 测量已知物理参考
  • 将其用作方向基线
  • 相对于该方向测量或创建点

即使没有绝对定位,也能高效工作。

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。