如何使用PLT的垂直对准功能校正棱镜杆气泡

  • 更新

棱镜杆气泡调平的重要性

在开始任何点位布设或桩基工作之前,确保棱镜杆使用正确调整的气泡进行适当调平是非常关键的。

如果棱镜杆不垂直,测量点将会水平偏移,这可能导致测量不准确和布设点位置错误。
正确调平的棱镜杆可以帮助您:
  • 信赖您的测量结果
  • 减少布设错误
  • 更快地工作,无需反复确认结果
  • 在工地保持一致的精度
您应始终能够自信地使用您的棱镜杆。

如何检查棱镜杆气泡的准确性

您可以通过旋转棱镜杆时比较测量结果,快速验证气泡的调平准确性。

步骤说明

  1. 设置您的棱镜杆
    • 确保使用气泡对杆子进行正确调平。
    • 将棱镜牢固地安装在杆顶端。
  2. 进行初次测量
    • 使用全站仪测量到棱镜的距离。
  3. 旋转棱镜杆
    • 小心地将杆旋转180°,同时保持气泡居中。
  4. 进行第二次测量
    • 再次测量到棱镜的距离。
  5. 比较测量结果
    • 如果两次测量结果一致,说明气泡准确。
    • 如果有差异,气泡可能需要校准。

使用HCL“实时读取”加快验证速度

通过HCL中的经纬仪应用程序的实时读取功能,使此过程更加简便——无需设置基站。

如何使用实时读取

  1. 打开经纬仪应用程序
  2. 锁定杆上的棱镜
  3. 选择“实时读取:”

您将看到:
  • 水平距离
  • 斜距

观察要点

  • 缓慢旋转已调平的棱镜杆。
  • 观察屏幕上的实时数值。
如果数值变化而气泡保持居中,则表明气泡未正确校准。

调平前的一般建议

  • 如果您需要检查或调整多个调平气泡,请同时将它们安装在杆上。
    这样可以加快过程,并确保所有气泡一致对齐。
    • 其他Hilti调平气泡包括POA 36球形旋钮()和POA 37气泡适配器()
  • 将调平气泡放置在杆子较高的位置,便于观察和调整。
  • 仅使用带有调节螺丝的调平气泡。

某些气泡没有调节螺丝,无法校准,可能不准确。请始终使用可调节的气泡。

调平气泡下方的调节螺丝

了解调节螺丝

大多数棱镜杆气泡在气泡外壳下方有三个调节螺丝。
  • 每个螺丝都使气泡向其对应方向倾斜
  • 微小调整会产生显著差异
  • 过度拧紧可能损坏气泡或使其失去水平
请始终进行小幅、受控的调整。

方法一:使用PLT垂直对准功能调平棱镜杆

演示:

(推荐且最准确的方法)
此方法使用PLT确保杆子真正垂直,然后再调整气泡。

设置

  • 在杆上安装两个棱镜:
    • 一个靠近底部,配有桩尖
    • 一个靠近杆的顶部
  • 将调平气泡安装到杆上
  • 将杆放置在坚实的地面上

步骤

  1. 尽可能将棱镜杆竖直放置
  2. 在PLT上打开垂直对准应用程序
  3. 测量底部棱镜
  4. 移动到顶部棱镜
  5. 观察实时偏差读数
  6. 调整棱镜杆,直到偏差读数为:
    • 0.000 m,或
    • 尽可能接近(例如0.001 m)
此时,完全忽略气泡。PLT是您真实垂直的参考。

调整气泡

  1. 使用内六角扳手轻微松开调节螺丝
  2. 逐个拧紧螺丝,直到气泡居中
  3. 仅做小幅调整
  4. 气泡居中后,轻轻固定螺丝,避免移动气泡
气泡现已校准至真实垂直的棱镜杆。

方法二:使用激光调平棱镜杆

(替代方法)
当无法使用PLT时,此方法非常有用。

设置

  • 使用点激光器,例如PM 2-P
  • 找到门口、窗户开口或类似的垂直空间
  • 在开口的顶部和底部粘贴胶带

步骤

  1. 将激光器放置,使其垂直穿过该空间
  2. 在顶部和底部胶带上标记激光点
  3. 移除激光器
  4. 将棱镜杆完全伸展至两标记之间。
    • 为了精确,您可能希望在杆顶端安装额外的棱镜杆尖(POAW45),如果有的话()
  5. 调整棱镜杆,直到与两个点完全对齐

此方法有助于在调整气泡螺丝时保持杆的稳定。

调整气泡

  1. 松开气泡调节螺丝
  2. 调整每个螺丝,直到气泡居中
  3. 小心固定螺丝

最终检查和最佳实践

  • 拧紧螺丝后重新检查气泡
  • 定期验证气泡的准确性,尤其是在:
    • 棱镜杆跌落后
    • 运输设备后
    • 长时间使用后
  • 务必在放设点之前调平棱镜杆
正确校准的气泡可以节省时间,防止返工,并增强布设时的信心。

附加参考

如需视觉演示,您可以参考以下视频以获取灵感。

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。