棱镜杆气泡调平的重要性
在开始任何点位布设或桩基工作之前,确保棱镜杆使用正确调整的气泡进行适当调平是非常关键的。
如果棱镜杆不垂直,测量点将会水平偏移,这可能导致测量不准确和布设点位置错误。
正确调平的棱镜杆可以帮助您:
- 信赖您的测量结果
- 减少布设错误
- 更快地工作,无需反复确认结果
- 在工地保持一致的精度
您应始终能够自信地使用您的棱镜杆。
如何检查棱镜杆气泡的准确性
您可以通过旋转棱镜杆时比较测量结果,快速验证气泡的调平准确性。
步骤说明
-
设置您的棱镜杆
- 确保使用气泡对杆子进行正确调平。
- 将棱镜牢固地安装在杆顶端。
-
进行初次测量
- 使用全站仪测量到棱镜的距离。
-
旋转棱镜杆
- 小心地将杆旋转180°,同时保持气泡居中。
-
进行第二次测量
- 再次测量到棱镜的距离。
-
比较测量结果
- 如果两次测量结果一致,说明气泡准确。
- 如果有差异,气泡可能需要校准。
使用HCL“实时读取”加快验证速度
通过HCL中的经纬仪应用程序的实时读取功能,使此过程更加简便——无需设置基站。
如何使用实时读取
- 打开经纬仪应用程序
- 锁定杆上的棱镜
- 选择“实时读取:”
您将看到:
- 水平距离
- 斜距
观察要点
- 缓慢旋转已调平的棱镜杆。
- 观察屏幕上的实时数值。
如果数值变化而气泡保持居中,则表明气泡未正确校准。
调平前的一般建议
- 如果您需要检查或调整多个调平气泡,请同时将它们安装在杆上。
这样可以加快过程,并确保所有气泡一致对齐。- 其他Hilti调平气泡包括POA 36球形旋钮(
)和POA 37气泡适配器(
)
- 其他Hilti调平气泡包括POA 36球形旋钮(
- 将调平气泡放置在杆子较高的位置,便于观察和调整。
- 仅使用带有调节螺丝的调平气泡。
某些气泡没有调节螺丝,无法校准,可能不准确。请始终使用可调节的气泡。
调平气泡下方的调节螺丝
了解调节螺丝
大多数棱镜杆气泡在气泡外壳下方有三个调节螺丝。
- 每个螺丝都使气泡向其对应方向倾斜
- 微小调整会产生显著差异
- 过度拧紧可能损坏气泡或使其失去水平
请始终进行小幅、受控的调整。
方法一:使用PLT垂直对准功能调平棱镜杆
演示:
(推荐且最准确的方法)
此方法使用PLT确保杆子真正垂直,然后再调整气泡。
设置
- 在杆上安装两个棱镜:
- 一个靠近底部,配有桩尖
- 一个靠近杆的顶部
- 将调平气泡安装到杆上
- 将杆放置在坚实的地面上
步骤
- 尽可能将棱镜杆竖直放置
- 在PLT上打开垂直对准应用程序
- 测量底部棱镜
- 移动到顶部棱镜
- 观察实时偏差读数
- 调整棱镜杆,直到偏差读数为:
- 0.000 m,或
- 尽可能接近(例如0.001 m)
此时,完全忽略气泡。PLT是您真实垂直的参考。
调整气泡
- 使用内六角扳手轻微松开调节螺丝
- 逐个拧紧螺丝,直到气泡居中
- 仅做小幅调整
- 气泡居中后,轻轻固定螺丝,避免移动气泡
气泡现已校准至真实垂直的棱镜杆。
方法二:使用激光调平棱镜杆
(替代方法)
当无法使用PLT时,此方法非常有用。
设置
- 使用点激光器,例如PM 2-P
- 找到门口、窗户开口或类似的垂直空间
- 在开口的顶部和底部粘贴胶带
步骤
- 将激光器放置,使其垂直穿过该空间
- 在顶部和底部胶带上标记激光点
- 移除激光器
- 将棱镜杆完全伸展至两标记之间。
- 为了精确,您可能希望在杆顶端安装额外的棱镜杆尖(POAW45),如果有的话(
)
- 为了精确,您可能希望在杆顶端安装额外的棱镜杆尖(POAW45),如果有的话(
- 调整棱镜杆,直到与两个点完全对齐
此方法有助于在调整气泡螺丝时保持杆的稳定。
调整气泡
- 松开气泡调节螺丝
- 调整每个螺丝,直到气泡居中
- 小心固定螺丝
最终检查和最佳实践
- 拧紧螺丝后重新检查气泡
- 定期验证气泡的准确性,尤其是在:
- 棱镜杆跌落后
- 运输设备后
- 长时间使用后
- 务必在放设点之前调平棱镜杆
正确校准的气泡可以节省时间,防止返工,并增强布设时的信心。
附加参考
如需视觉演示,您可以参考以下视频以获取灵感。
评论
0 条评论
请登录写评论。