POA 70,即 Hilti 的“放样点激光器”,可帮助放样人员实现高精度作业,同时显著简化工作流程,尤其适用于复杂且不理想的施工现场条件。借助 POA 70,您可以使用可见激光点将放样点直接投射到地面或天花板上。
注意: POA 70 是支架与 PM 2-PG 的组合,可将铅垂激光器安装在棱镜杆上,并将棱镜直接连接在激光器上方。
通过结合铅垂激光器与棱镜对准功能,POA 70 简化了传统放样流程,并显著提升了生产效率,尤其是在真实施工现场条件下。
无需复杂设置: POA 70 放样点激光器是一款标准的 Hilti 两点铅垂激光器,可直接安装在棱镜杆顶部。安装完成后,拧上棱镜即可开始工作。无需调整软件或硬件设置;这是一种“即插即用”的解决方案。
主要优势
1. 通过棱镜与激光对准实现高精度
即使棱镜杆未处于完美位置,也能保持精度,从而降低人为或设备误差的风险。
2. 无需调平棱镜杆;放样速度更快
- 无需使用气泡进行调平或持续调整棱镜杆(易于采用的解决方案)
- 简化直接导航至目标点的操作
- 棱镜杆高度和倾斜度不会对精度产生负面影响
- 原因: 全站仪测量的是棱镜中心,而棱镜中心已经直接位于 Hilti 自调平激光器摆锤的正上方。棱镜杆高度和倾斜度不会影响摆锤的精度。只需确保倾斜度不超过铅垂激光器的可见范围即可。
放样任务的完成速度可提高2–3 倍 - 无需不断检查气泡水准或重新校准棱镜杆。
3. 改善人体工学和视线
减少疲劳,让工作流程更快、更舒适。
重要用户信息 - 将 POA 70 保持在“解锁”位置
激光器的摆锤必须处于自由解锁位置,才能在棱镜下方提供真实的铅垂点。如果 POA 70 处于“锁定”状态,则无法保持垂直铅垂。
真实施工现场使用场景
POA 70 可解决许多传统放样方法难以应对的挑战:
复杂地面条件
- 碎石、泥土或草地会使使用棱镜杆识别目标点变得困难
- 先稳定 POA 70,再识别精确的激光位置,可确保放样的精度和速度
使用 POA 70: 在棱镜杆附近的小范围内找到激光点,并轻松清除杂物(甚至可以用脚清除)以找到目标点。
桩的安装与调整
- 在锤击桩体时(用于点位或高度参考),用户可以:
- 每次锤击后调整位置
- 使激光持续对准桩体中心
使用 POA 70: 无需笨拙地将棱镜杆顶在狭窄桩体的顶部,即可在安装过程中进行实时修正。
在抬高的楼板、模板和表面边缘进行标记
- 难以将棱镜杆精确放置在边缘或抬高的楼板上
使用 POA 70: 可以将棱镜杆稳定地放置在表面附近,同时由点激光器识别所需点位。
受阻区域(钢筋、狭窄空间)
- 钢筋拥挤或其他障碍物可能阻碍棱镜杆的放置
使用 POA 70: 可以将棱镜杆稳定在所需点附近,同时调整 POA 70,以识别拥挤区域内目标点的位置。
保持目标点可见
- 传统工作流程会在移走棱镜杆后丢失目标点
使用 POA 70: 在从棱镜杆定位过渡到点位标记的过程中,轻松保持可见的参考点。
同时查看地面和天花板上的点位
得益于 POA 25 底部和顶部的中心通孔,用户可以在地面上标记放样点,同时轻松参考其垂直对齐位置。这样,他们可以快速查看并想象该点将在天花板上的投射位置,或识别管道、喷淋管或其他障碍物等潜在冲突。
精度注意事项
POA 70 可为放样标记提供高效且精确的视觉参考。虽然激光器的位置略高于棱镜中心,但该系统经过设计,可在典型施工公差范围内保持精度。如果棱镜杆发生倾斜,可能会出现轻微偏差。对于需要最高精度的关键点,建议使用标准棱镜工作流程进行验证。
以下是测试环境中的一个示例:在 1.5m 高度处,考虑到棱镜相对于点激光器摆锤的偏移,以及棱镜杆可能产生的倾斜,当棱镜杆轻微倾斜约 1.7° 时,测得的偏差为 3.7mm(约 1/8 英寸)。
如果 POA 70 倾斜过度,摆锤发出的激光将不再可见,从而迫使您重新调整棱镜杆。这进一步增强了您保持精度的能力。
更多说明如下:
系统设计
激光偏移的实际情况
全站仪的望远镜激光瞄准棱镜,而棱镜位置略高于激光摆锤的参考点。这会产生:
- 棱镜杆倾斜时可能出现小幅偏移
- 轻微偏差,具体取决于:
- 棱镜杆的高度
- 倾斜程度
因此,虽然会存在小幅偏差,但仍处于大多数可接受的施工现场公差范围内(具有很高的实际精度)。
POA 70 与传统放样方法对比
| 特性 | 传统棱镜杆 | POA 70 |
|---|---|---|
| 是否需要调平 | 是 | 否 |
| 设置复杂程度 | 繁琐 | 简单 |
| 速度 | 较慢 | 快 2–3 倍 |
| 精度 | 高 | 高(在公差范围内) |
| 在复杂条件下的表现 | 有限 | 出色 |
要点总结
POA 70 是一种工作流程革新工具,而不仅仅是一个配件:
- 无需调平
- 实现更快的放样作业
- 改善真实环境下的易用性
- 在施工公差范围内保持精度
关于
评论
0 条评论
请登录写评论。