AI 功能:适用于 PLT 400-22 (Nuron) 的 Prism Intelligent Tracker 和 Prism Recognition

  • 更新
PLT 400-22(由 Hilti Nuron 电池平台供电的 PLT 400)新增了 AI 辅助功能,旨在提升棱镜识别和目标跟踪能力。这些功能可在工具和连接设置菜单中使用。

如何确认您的工具是否兼容 AI 功能

仅当满足以下条件时,才能使用某些 AI 功能(AI Prism Intelligent Tracker 和 AI Prism Recognition):
  • 正在使用 PLT 400-22
  • 正在使用第二代或更高版本的 PLC 600 (2) 平板电脑

识别“PLT 400-22”工具

如果工具符合以下任一条件,则视为 PLT 400-22 型号:

  • 使用 Nuron 电池,或
  • 在识别标签的型号名称下方显示 “PLT-400 02” (第二代)。

PLT 400-22 工具兼容 B-22 55 和 B-22 85 两种 Nuron 电池。

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

识别第二代(或更高版本)的 PLC 600 平板电脑

要确定您使用的 PLC 600 平板电脑版本,请取下电池并查看电池仓后方的识别标签。版本信息列在该标签上。要使用这些 AI 功能,请确认标签上标有 PLC 600 (2) 或更高版本。

在设置中启用 AI 功能

您可以在工具和连接设置中访问 AI 功能:
您也可以通过点击屏幕顶部的主机,从快速下拉菜单中访问这些功能:
 
启用这些功能后,平板电脑将进入高性能模式,从而提升处理能力,但会缩短电池续航时间。启用高性能模式后,屏幕上会显示通知。
具体而言,对于 Intelligent Prism Tracker,启用该功能后,右上角的电池图标会变为橙色,表示高性能模式正在运行。

AI Intelligent Prism Tracker

Intelligent Tracker 有助于确保 PLT 始终锁定在正确的棱镜或目标上。

借助 AI 辅助目标识别,系统会持续验证当前跟踪的是否为正确棱镜,并能识别附近物体可能干扰跟踪的情况。

在安全背心、车辆、玻璃表面或其他可能影响目标检测的反光物体附近作业时,此功能尤其有用。当棱镜近距离快速靠近主机移动时,它也能有效保持连接。

启用该功能后,相机视图中的棱镜周围会显示一个绿色框 ,表示已识别目标并正在进行跟踪。

如果棱镜周围的方框变为蓝色,表示该区域存在其他反光材料,但软件能够通过图像识别继续保持与棱镜的连接。

关于 Prism Tracker 的重要说明:

  1. 测量前,棱镜周围的方框必须为绿色 (用户必须等待工具完全锁定棱镜)。

  2. AI Prism Tracker 支持的棱镜为 Hilti 360° 棱镜(POA 20   和 POA 25 )。

  3. 为降低电池负载,当与目标的距离 >15m 时,AI Prism Tracker 会在后台自动关闭(在该距离下,作业现场的反射干扰会显著减少)。

  4. 如果工具通过蓝牙或无线电连接,则无法使用 Intelligent Tracker(需要使用相机功能)。

AI Prism Recognition

Prism Recognition 有助于防止因选择错误的棱镜类型而导致的测量错误。如果所选棱镜类型与检测到的目标不匹配,系统会建议切换到识别出的棱镜类型。

随后,您可以选择以下选项之一:

  • 放弃测量并切换到检测到的棱镜类型
  • 保留测量结果并继续使用当前选定的棱镜类型

此功能有助于提高测量可靠性,并降低使用错误棱镜设置的可能性。

 

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。