PLT 400-22(由 Hilti Nuron 电池平台供电的 PLT 400)引入了 AI 辅助功能,旨在改进棱镜识别和目标跟踪。这些功能可在工具和连接设置菜单中使用。
如何确认您的工具是否兼容 AI 功能
仅在满足以下条件时,部分 AI 功能(AI Prism 智能跟踪器和 AI Prism 识别)才可用:
- 正在使用 PLT 400-22
- 正在使用 PLC 600 (2) - 第 2 代 - 平板电脑或更高版本
识别“PLT 400-22”工具
如果工具符合以下任一条件,则视为 PLT 400-22 型号:
- 使用 Nuron 电池,或
- 在识别标签上的型号名称下方显示 “PLT-400 02” (第 2 代)。
PLT 400-22 工具兼容 B-22 55 和 B-22 85 两种 Nuron 电池。


识别第 2 代(或更新版本)的 PLC 600 平板电脑
要确定您使用的 PLC 600 平板电脑版本,请取下电池并查看电池仓后方的识别标签。版本信息会列在该标签上。要使用这些 AI 功能,请确认标签上标有 PLC 600 (2) 或更高版本。
在设置中启用 AI 功能
可以在工具和连接设置中访问 AI 功能:
也可以通过点击屏幕顶部的主机,从快速下拉菜单中访问这些功能:
启用这些功能后,平板电脑会激活高性能模式,从而提高处理能力,但会缩短电池续航时间。启用高性能模式后,屏幕上会显示通知。
启用期间,右上角的电池图标会变为橙色,表示高性能模式正在运行。
AI 智能棱镜跟踪器
智能跟踪器有助于确保 PLT 始终锁定在正确的棱镜或目标上。
借助 AI 辅助目标识别,系统会持续验证正在跟踪的是否为正确棱镜,并能够识别附近物体可能干扰跟踪的情况。
在安全背心、车辆、玻璃表面或其他可能影响目标检测的反光物体附近工作时,该功能尤其有用。当棱镜近距离靠近主机并快速移动时,该功能也能有效维持连接。
启用该功能后,摄像头视图中的棱镜周围会显示一个绿色框 ,表示已识别目标并正在进行跟踪。
如果棱镜周围的方框变为蓝色,表示该区域存在其他反光材料,但软件能够通过图像识别继续保持与棱镜的连接。
关于棱镜跟踪器的重要说明:
进行测量前,棱镜周围的方框必须为绿色 (用户必须等待工具完全锁定棱镜)。
AI 棱镜跟踪器支持的棱镜为 Hilti 360° 棱镜(POA 20
和 POA 25
)。
为减少电池负载,当与目标的距离 >15m 时,AI 棱镜跟踪器会在后台自动关闭(在该距离下,作业现场的反射干扰会显著减少)。
如果工具通过蓝牙或无线电连接,则智能跟踪器不可用(需要使用摄像头功能)。
AI 棱镜识别
棱镜识别有助于防止因选择错误的棱镜类型而导致的测量错误。如果所选棱镜类型与检测到的目标不匹配,系统会建议更改为识别出的棱镜类型。
您可以选择以下任一选项:
- 放弃测量并切换到检测到的棱镜类型
- 保留测量结果并继续使用当前选定的棱镜类型
该功能有助于提高测量可靠性,并降低使用错误棱镜设置的可能性。
评论
0 条评论
请登录写评论。