应用内帮助
获取帮助最快的方式是点击 HCL 右上角的问号图标。
选中后,当前屏幕上会显示信息点。点击信息点即可查看相应功能、设置或操作的简短说明。这样,您无需离开当前工作流程,即可快速了解当前显示屏幕的功能。
帮助屏幕左上角还包含一个书本图标,可用于访问用户手册,以获取更多指导和参考信息。注意:此手册并非用于打印的 PDF,而是设计用于在平板电脑上使用。
访问知识库
HCL 知识库包含详细的文章、教程、功能说明和故障排除指南。
帮助图标还包含一个便捷的二维码,可通过点击屏幕进行交互,或使用手机扫描。此操作将打开一个聊天机器人,为您提供快速解答和支持。请记得在对话中点击“sources”按钮,以阅读与您的问题相关的完整文章。
联系支持人员
HCL 中的支持图标提供对支持相关功能和设置的访问权限。请参阅本文以了解更多信息。
如果需要其他协助,支持人员可能会要求您提供这些设置中的信息,以便更高效地调查和解决问题。
帮助屏幕左上角的支持图标
培训文件夹
帮助图标还可以让您快速访问一个文件夹,您可以根据需要在其中存储所有相关的本地化培训或帮助信息,例如公司培训文档,或需要保留的现场专家培训文件。
帮助屏幕左上角的文件夹图标
AI 辅助聊天机器人
AI 辅助聊天机器人通常是查找答案最快的方式。
聊天机器人位于知识库的右下角,可根据现有知识库文章提供快速解答。除了回答您的问题外,它还会引用用于生成回复的文章,以便您进一步了解相关主题。
屏幕右下角的聊天机器人图标
文章搜索
您可以使用搜索栏手动搜索知识库。
搜索结果基于文章标题和内容中的关键词,因此可以轻松找到有关特定工具、应用程序、工作流程或故障排除主题的信息。
用于手动搜索文章的文章搜索栏
知识库类别
知识库按类别和子类别进行组织,涵盖 HCL 和全站仪操作的不同领域。
浏览这些类别有助于探索可用文档,或进一步了解特定主题。
主页上的文件夹
支持设置
设置中的支持选项卡提供用于高级故障排除和诊断的工具。
与 Hilti 支持团队合作时,可以使用这些选项收集信息、调查问题并协助解决问题。
如果支持代表提出要求,支持设置可以提供有价值的诊断信息,帮助加快故障排除过程。
有关支持设置的更多信息,请参阅本文。
评论
0 条评论
请登录写评论。