Как да направя "Станциониране на контролни точки"?

  • Обновено

Първо, ако имате нужда от помощ с теорията за контролните точки или теми, свързани с точността, моля, вижте по-долу:

  • Разбиране какво са контролни точки и тяхното значение: моля, вижте този артикул
  • Разбиране на най-добрите разположения на контролните точки на строителните обекти: моля, вижте този артикул
  • Разбиране на теми за стабилността за точността на тоталната станция: моля, вижте този артикул
  • Разбиране как да отстранявате проблеми с лоши контролни точки: моля, вижте този артикул.

Видео: Как да проверите дали имате контролни точки

Видео: Как да извършите станциониране на контролни точки

Уверете се, че данните за контролните точки са импортирани правилно

Преди да опитате да станционирате вашето устройство чрез контролните точки, първо трябва да сте импортирали или ръчно създали координатите за вашите контролни точки в контролера. Моля, уверете се, че данните ви съдържат правилно етикетирани контролни точки.

Лесен начин да проверите дали имате контролни точки в данните, готови за станциониране, е да отидете в CAD изгледа на таблета си:

 

След това отворете списъка с точки от страничното меню:

След това филтрирайте само за контролни точки, като натиснете иконата за филтриране в горната част на списъка с точки и натиснете зеления отметка:

 

Накрая вижте какво остава в списъка ви с точки и потвърдете, че информацията е правилна. Контролните точки ще се показват като триъгълници в набора ви от данни. Те ще бъдат точки на конкретни координати в данните ви, а софтуерът може дори да има специфичен тип призма, свързан с тях, в зависимост от това как са установени контролните точки в данните.

Ако някои от данните за контролните точки изглеждат неправилни, моля, вижте този артикул за отстраняване на проблеми с вашия екип. Запомнете, неправилният контрол ще доведе до неправилно разположение. Ако контролните ви точки просто не са етикетирани като контролна точка в списъка с точки, е лесно да редактирате списъка и да пренасочите всяка точка, която трябва, като контролна точка.

Подгответе се правилно за работа с височини (ако е приложимо)

Ако работата с височинни данни (а не само 2D) е важна за вас в този проект, препоръчваме да прочетете този артикул, за да сте сигурни, че разбирате как да станционирате с височини. Той ще обясни темите за височината на щангата, височината на референтната точка и станционната височина.

Отворете приложението за станциониране на контролни точки

След като сте потвърдили, че данните ви са правилни в контролера, отидете в приложението за станциониране на контролни точки на началния екран.

Изберете вашите контролни точки и измерете

Тази стъпка е проста, тъй като просто измервате наличното, но има три основни неща, които трябва да запомните преди официалното измерване на контролни точки:

  1. Уверете се, че сте избрали правилната контролна точка
  2. Уверете се, че сте избрали правилния тип призма или цел
  3. Уверете се, че тоталната станция е насочена към избраната контролна точка

Ако някое от горните три неща е неправилно, няма да получите точни измервания на контролните точки и следователно няма да получите точно станциониране за разположение.

За да изберете контролна точка, можете или да я изберете от страничния списък с точки, или просто да докоснете контролната точка директно в CAD изгледа:

Ако целта в горната част на екрана е неправилна, по някаква причина, променете я на типа цел, свързан с контролната точка, която измервате:

Ако смятате, че може да сте измерили неправилната точка, не се притеснявайте. Винаги можете да се върнете и да измерите отново всяка контролна точка по време на този процес, преди да приемете станционирането. Просто изберете отново тази контролна точка и я измерете наново.

Анализирайте измерените данни за контрол

Наблюдавайте препоръчителната зона за разположение според вашата толерантност

След измерване на всяка контролна точка, ще забележите, че те ще станат зелени или червени, в зависимост от настройките на толерантността ви. Моля, вижте този артикул, за да разберете какво е настройката за толеранс. Винаги можете да коригирате настройката за толеранс от десния прозорец.

Ако виждате червени точки, знаете, че точката е измерена с грешка, по-голяма от зададената толерантност. Ако е зелена, грешката е в рамките на вашите настройки за толеранс. Това са визуални индикации, които ви помагат да разберете къде може да има проблеми.

Ще видите и зелен толерантен кръг. Той също се базира на вашата настройка за толеранс. Зеленият кръг показва зоната за разположение, в която можете да бъдете уверени, че разположението ще бъде с точността, зададена от вашата толерантност. Вижте този артикул за повече информация за това как този зелен кръг може да ви бъде полезен.

Намерете най-добрите препоръчани контролни точки от таба с измервания

Като отворите таба с измервания, ще видите данните за контролни точки, които сте измерили, както в примера по-долу:

Информацията за стойността на отклонението ви показва колко софтуерът е трябвало да коригира точката от измереното ѝ местоположение, за да я направи съвместима с дизайна, който цифровият файл изисква. Забележете, че за точката "CAT-4" е било невъзможно да бъде използвана в изчислението за станциониране. Тази точка, в сравнение с другите измерени точки, беше невъзможно реалистично да се впише в начина, по който дизайнът изисква. Точката беше отклонена твърде много от проектираното измерване (поне 200 мм), за да бъде дори разглеждана.

Забележете, че можете ръчно да изберете контролните точки, които искате да използвате като част от изчислението за станциониране, или можете да кликнете "Предложи най-добър избор", за да позволите на софтуера да намери оптималните точки за използване, които изглеждат най-точни.

Забележете, че когато кликнахме "предложи най-добър избор", софтуерът намери контролните точки, които могат да се използват с най-малко необходими корекции. Той изключи "NAGEL-1" от изчислението, давайки най-широкия възможен кръг за разположение според вашата толеранс.

Отново, можете ръчно да кликнете върху точките, които предпочитате да използвате в изчислението си; крайният потребител винаги има контрол, що се отнася до разположението.

Наблюдавайте отклоненията между точките

В долния десен ъгъл на екрана, под "Детайли за станцията", ще видите опция за включване на "отклонения между точките".

Това е изключително удобно за проверка дали измерените контролни точки са точни спрямо дизайна.

Забележете, че софтуерът ще покаже колко са отклонени точките една от друга спрямо очакваното хоризонтално разстояние, което дизайнът изисква, спестявайки ви време от необходимостта да проверявате тези отклонения по друг начин.

Натиснете зеления отметка, когато сте доволни от резултатите

Просто натиснете зеления отметка в долния десен ъгъл на екрана, когато сте доволни от резултатите от станционирането. Вашето основно устройство сега ще получи конкретна координата, представляваща местоположението му на строителната площадка. То ще знае позицията и ориентацията си, готово да ви насочва в приложенията.

Възможни предупреждения

Моля, имайте предвид следните точки при извършване на измервания:

1. Ако ъгълът между измерените контролни точки е твърде малък, HCL ще покаже предупредително съобщение и ще препоръча измерване на точки с по-голям ъгъл между тях. Това предупреждение е индикирано и в CAD изгледа, където измереният ъгъл е маркиран в червено.

2. Ако две измерени точки са разположени много близо една до друга или дори на същото място, HCL ще ви подкани да замените съществуващото измерване или да го запазите. Тъй като измерванията са практически идентични, една от тези опции трябва да бъде избрана преди да продължите; подкана не може да бъде игнорирана.

Беше ли полезна тази статия?

2 от 3 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.