Какво представлява зеленият кръг за разполагане в приложенията за разполагане и измерване?

  • Обновено

Зеленият кръг за разполагане е ориентир за допустимото отклонение

Когато извършвате разполагане по контролна точка или контролна линия, тоталната станция първо проверява доколко точно измерените контролни точки или линии съответстват на цифровия проект. Ако има грешки в измерването, независимо колко малки са те, инструментът ще изчисли каква точност може да постигне при приложенията, когато използвате измерванията на контролните точки.

Зеленият кръг, който се появява след разполагане с контролни точки или контролни линии, представлява работната зона, която ще съответства на зададеното от вас допустимо отклонение. Ако сте задали 4 mm в настройките за 2D разполагане (което означава, че не искате отклонението между измерванията да е повече от 4 mm), софтуерът ще оцвети в зелено само зоната, в която може уверено да ви насочва с тази степен на точност.

Това означава, че извън този диапазон е малко вероятно да бъде постигната желаната точност. Обратно, ако се намирате в зоната, очертана от зеления кръг, можете основателно да очаквате да постигнете тази точност.

Този зелен кръг може да се наслагва и в други приложения, по-специално Разполагане на точки, Разполагане на линии и Измерване и запис. Освен това, когато бъде експортиран отчет за разполагането, зеленият кръг, изчислен по време на всяко отделно разполагане, ще се появи като изображение за справка. Това е удобна справка за гарантиране на оптимална точност.

Моля, имайте предвид: тази оценка на точността не отчита други фактори, които могат да повлияят на точността, като нивелиране на прътовата призма, грешки при маркиране върху земята или всяка друга стъпка от процедурата ви, която може да доведе до грешки.

Как да активирате кръга

За да виждате зеления кръг (или препоръчителната зона за измерване) по време на разполагане, активирайте го в настройките за допустимо отклонение:

За да виждате зеления кръг в други приложения за измерване, активирайте го в настройките за екрана и изгледа в CAD изглед:

Примери за това как кръгът за разполагане помага:

Лесно откриване на неправилно извършено разполагане:

Нека разгледаме примера по-долу. Софтуерът ми помага да разбера, че конфигурацията ми за разполагане вероятно не е оптимална:

Измерил съм 2 контролни точки. В долния десен ъгъл на екрана можете да видите, че моето „допустимо отклонение при разполагане“ е 10 mm. Използвайки само две контролни точки и въз основа на точността на измерванията ми, софтуерът ме предупреждава, че тоталната станция ще може да ме насочва с точност до 10 mm само в малката зона, обозначена от кръга. Всичко извън нея вероятно ще бъде неточно.

Трябва ли да използвам това разполагане? Вероятно не. Трябва да намеря по-добра конфигурация на контролните точки.

Сега вижте какво се случва, когато увелича точността на допустимото отклонение на 4 mm:

Софтуерът няма да може да покаже кръг за разполагане — което показва, че конфигурацията на контролните точки е твърде неточна за разполагане с точност до 4 mm.

Лесно разбиране на влиянието на контролните точки върху потенциалната ви точност:

Нека продължим с горния пример и видим какво се случва с кръга за разполагане, когато добавяме още контролни точки. Ще запазя настройката за допустимо отклонение от 4 mm за 2D разполагане:

По-долу виждате, че вече съм измерил 8 различни контролни точки около работната площадка и накрая ми е показан кръг за разполагане, който показва къде могат да се поддържат изискванията ми за точност от 4 mm.

Ето как изглежда този кръг за разполагане, ако искам да поддържам точност от 6 mm:

Как можете да оптимизирате кръга за разполагане?

Освен просто да се уверите, че разполагате с точни контролни точки, софтуерът предлага няколко полезни инструмента за възможно най-добра оптимизация на кръга за разполагане.

След като измерите контролните си точки, отидете в раздела „Измервания“ в горния десен ъгъл. Там ще се покажат всички измерени контролни точки, както и стойностите на отклоненията между тях. Най-общо, тези стойности на отклонението показват доколко инструментът е трябвало да коригира измереното местоположение на дадена контролна точка, за да го „напасне“ към цифровия проект.

По подразбиране софтуерът използва всички измерени контролни точки, за да изчисли кръга за разполагане, с който възнамерявате да работите. Имате обаче възможност ръчно да премахнете или да оставите софтуера автоматично да определи контролните точки, които вероятно са неточни и намаляват потенциалната ви точност при измерване и разполагане.

Например, нека изберем „Предлагане на най-добрия избор“ от списъка по-горе, за да видим дали софтуерът може да премахне някои неточно измерени контролни точки при изчисляването на разполагането:

 

 

Това, което виждате, е, че софтуерът е успял да намери контролни точки, които ще ви позволят да извършите разполагане с възможно най-висока точност с предоставените от вас контролни точки. При точност на разполагане от 4 mm мога уверено да извърша разполагане в цялата зона на работната площадка.

Как настройката за допустимо отклонение при разполагане влияе върху точността ми при разполагане?

Тоталната станция винаги ще ви насочва към възможно най-висока точност, независимо от зададеното в инструмента допустимо отклонение. Настройката за допустимо отклонение има две основни функции:

  1. Да оцветява приложенията в зелено или червено по време на работата ви, за да ви предоставя визуална индикация дали измерванията са в рамките или извън зададеното допустимо отклонение.

    • Например, при допустимо отклонение от 6 mm по време на разполагане кръстът, обозначаващ местоположението ви, ще стане зелен едва когато се окажете в рамките на 6 mm от точката, както е показано на екранната снимка по-долу.

  2. Да показва реалистични работни зони, които ще ви позволят да се придържате към зададеното допустимо отклонение по време на процеса на разполагане (както е описано в тази статия).

Независимо от зададеното допустимо отклонение инструментът винаги ще ви насочва към изчисленото местоположение „0“ на точките спрямо извършеното с инструмента разполагане. Дали изчисленото местоположение на тези точки е неточно обаче зависи единствено от вниманието, което крайният потребител отделя, за да разположи инструмента точно и да поддържа тази точност през работния ден.

За допълнителна помощ по теми, свързани с точността, вижте тази статия.

Беше ли полезна тази статия?

3 от 4 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.