Зеленият кръг за трасиране е ориентир за допустимото отклонение
При извършване на станциониране по контролни точки или контролни линии тоталната станция първо проверява доколко точно измерените контролни точки или линии съответстват на цифровия дизайн. Ако има измервателни грешки, независимо колко малки са те, инструментът ще изчисли каква точност може да постигне при изпълнение на приложенията, когато използва измерванията на контролните точки.
Зеленият кръг, който се появява след станциониране с контролни точки или контролни линии, представлява работната зона, която ще бъде в съответствие с зададеното от вас допустимо отклонение. Ако сте задали 4 mm в настройките за 2D трасиране (което означава, че не желаете отклонението между измерванията ви да е повече от 4 mm), софтуерът ще оцвети в зелено само зоната, в която може уверено да ви насочва с тази точност.
Това означава, че извън този диапазон е малко вероятно да бъде постигната желаната точност. Обратно, ако се намирате в зоната, очертана от зеления кръг, можете основателно да очаквате да постигнете тази точност.
Този зелен кръг може също да бъде наслагван в други приложения, особено в Трасиране на точки, Трасиране на линии и Измерване и запис. Той е удобен ориентир за гарантиране на оптимална точност.
Моля, обърнете внимание: тази оценка на точността не отчита други фактори, които могат да повлияят на точността, като нивелиране на прътовата призма, грешки при маркирането на терена или всяка друга стъпка от процедурата ви, която може да доведе до грешки.
Как да активирате кръга
За да виждате зеления кръг (или препоръчителната зона за измерване) по време на станциониране, активирайте го в настройките за допустимото отклонение:
За да виждате зеления кръг в други приложения за измерване, активирайте го в настройките за екрана и изгледа, в раздела за CAD изглед:
Примери как кръгът за трасиране помага:
Лесно откриване на неправилно изпълнени настройки на станцията:
Нека разгледаме примера по-долу. Софтуерът ми помага да разбера, че настройката на станцията ми вероятно не е оптимална:
Измерил съм 2 контролни точки. В долния десен ъгъл на екрана можете да видите, че моето „допустимо отклонение при трасиране“ е 10 mm. Използвайки само две контролни точки и въз основа на точността на измерванията ми, софтуерът ме предупреждава, че тоталната станция ще може да ме насочва с точност до 10 mm само в малката зона, обозначена от кръга. Всичко извън нея вероятно ще бъде неточно.
Трябва ли да използвам това станциониране? Вероятно не. Трябва да намеря по-добра конфигурация от контролни точки.
Сега вижте какво се случва, когато увелича точността на допустимото отклонение до 4 mm:
Софтуерът няма да може да покаже кръг за трасиране — което показва, че конфигурацията от контролни точки е с твърде ниско качество, за да се извършва трасиране с точност до 4 mm.
Лесно вижте как контролните ви точки влияят върху потенциалната ви точност:
Нека продължим с горния пример и видим какво се случва с кръга за трасиране, когато добавяме още контролни точки. Ще запазя настройката за допустимо отклонение от 4 mm за 2D трасиране:
По-долу виждате, че вече съм измерил 8 различни контролни точки около работната площадка и накрая ми е предоставен кръг за трасиране, който показва в коя зона могат да се поддържат изискванията ми за точност от 4 mm.
Ето как изглежда този кръг за трасиране, ако искам да поддържам точност от 6 mm:
Как можете да оптимизирате кръга за трасиране?
Освен просто да се уверите, че разполагате с точни контролни точки, софтуерът предлага няколко полезни инструмента за възможно най-добро оптимизиране на кръга за трасиране.
След като измерите контролните си точки, отворете раздела „Измервания“ в горния десен ъгъл. Там ще видите всяка измерена контролна точка, както и стойностите на отклоненията между тях. Накратко, тези стойности на отклоненията показват с колко инструментът е трябвало да коригира измереното местоположение на съответната контролна точка, за да го „напасне“ към цифровия дизайн.
По подразбиране софтуерът използва всички измерени контролни точки, за да изчисли кръга за трасиране, с който възнамерявате да работите. Въпреки това имате възможност ръчно да премахнете или да оставите софтуера автоматично да определи контролните точки, които вероятно са неточни и намаляват потенциалната ви точност при измерване и трасиране.
Например нека щракнем върху „Предложи най-добрия избор“ от списъка по-горе, за да видим дали софтуерът може да премахне някои лошо измерени контролни точки от изчислението на станционирането:
Това, което виждате, е, че софтуерът е успял да намери контролни точки, които ще ви позволят да извършвате трасиране с възможно най-висока точност предвид предоставените от вас контролни точки. При точност на трасиране от 4 mm мога уверено да извършвам трасиране в цялата работна площадка.
Как настройката за допустимо отклонение при трасиране влияе върху точността ми при трасиране?
Тоталната станция винаги ще ви насочва към възможно най-висока точност, независимо от настройката за допустимо отклонение в инструмента. Настройката за допустимо отклонение има две основни функции:
-
Да оцветява приложенията в зелено или червено по време на работа, за да ви предоставя визуална индикация за измерванията, които са в рамките на зададеното допустимо отклонение или извън него.
Например, при допустимо отклонение от 6 mm по време на трасиране мерникът на местоположението ви ще стане зелен едва когато се приближите на 6 mm от точката, както е показано на екранната снимка по-долу.
Да показва реалистични работни зони, които ще ви позволят да спазвате зададеното допустимо отклонение по време на процеса на станциониране (както е разгледано в тази статия).
Независимо от зададеното допустимо отклонение инструментът винаги ще ви насочва към това, което е изчислено като местоположение „0“ за точките ви спрямо станционирането, което сте извършили с инструмента. Дали изчисленото местоположение на тези точки е неточно обаче зависи единствено от вниманието, което крайният потребител отделя, за да станционира инструмента точно и да поддържа тази точност през работния ден.
За допълнителна помощ по теми, свързани с точността, вижте тази статия.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.