Какво са проверките на обратен поглед и защо са важни?

  • Обновено

Каква е целта на проверката на обратен поглед?

Проверката на обратен поглед позволява на крайния потребител да провери дали тоталната станция все още разпознава контролните точки, които е измерила по време на настройката, като се намиращи на същото място. Ако има грешки по време на проверката на обратен поглед, се препоръчва повторно позициониране.

Грешките при проверките на обратен поглед обикновено се дължат на влиянието на вятър, вибрации, стабилността на статива или дори леко удряне на тоталната станция. Проверките на обратен поглед са бързи за изпълнение и трябва да се правят редовно по време на работа. Обикновено се препоръчва проверка на обратен поглед на всеки 60 минути, което е същата честота като автоматичната калибрация на PLT 400.

Ако грешките при проверките на обратен поглед са значително големи, може да проверите дали условията на работното място не причиняват плъзгане или приплъзване на уреда, или дали вибрации влияят на мястото, където е закрепен уредът. Също така проверете дали точките, които използвате за проверките на обратен поглед, са надеждни – дали самите точки не са били удряни или не се местят поради условията на работното място?

Тази статия за стабилността на уреда и тази статия за най-добрите практики при контролните точки може да помогнат при отстраняване на проблеми с постоянно лоши проверки на обратен поглед.

Как да извършите проверка на обратен поглед

Стъпка 1 - Отворете приложението

Приложението за проверка на обратен поглед ще бъде на разположение, ако работите по проект, който вече е изпълнил позициониране с контролни точки. Ще го намерите в системните приложения:

 

След като го отворите, ще ви напомни за целта на приложението – да преизмерите контролните точки, за да проверите отклоненията след първоначалното позициониране:

Стъпка 2 - Изберете контролна точка за измерване

Ще се появи целият списък с контролни точки, които можете да използвате. Препоръчително е да изберете контролна точка, която е била използвана при последното позициониране, за да сравните проверката на обратен поглед възможно най-точно с първоначалната настройка. Въпреки това, технически може да изберете всяка контролна точка от списъка. По подразбиране първата контролна точка, която се появява, ще бъде първата, използвана при последния процес на позициониране.

Обърнете внимание, че единствените контролни точки, които не се показват, са тези, които нямат свързан тип призма, който може да бъде заключен. Следователно, контролни точки, които не са призми, като отражателни цели или точки на повърхности, измерени директно с лазера, няма да могат да се използват в тази стъпка.

Ако има контролна точка, която не се появява в този списък, но бихте искали да използвате, уверете се, че сте редактирали точката в списъка с точки от CAD изгледа и сте ѝ задали тип призма, който възнамерявате да използвате.

Причината софтуерът да предлага само контролни точки с асоциация към призма е да се запази целостта на измерванията, тъй като други цели могат да бъдат по-лесно засегнати от условията на околната среда (светлина, прах, вода и др.).

Има ли друг начин за извършване на проверка на обратен поглед?

Да, но трябва да се внимава да се настрои система за проверка на обратен поглед, която е надеждна. Един често използван метод е след първоначалното позициониране на уреда да измерите и запишете желаните от вас точки за обратен поглед на работното място. Когато искате да извършите ръчна проверка на обратен поглед, просто отворете отново приложението за измерване и записване и измерете точките втори път. Можете лесно да използвате измервателните функции на таблета за CAD, за да инспектирате и визуализирате потенциалните отклонения между двете измервания.

Стъпка 3 - Измерване

След като изберете желаната контролна точка за измерване, натиснете червения бутон за измерване.

Стъпка 4 - Наблюдавайте резултатите

Ако вашите измервания показват отклонения в рамките на толеранса, зададен във вашите настройки, HCL просто ще предложи, че станцията е в толеранс. Вижте тази статия, за да разберете какво са толерансните настройки и как да ги зададете.

Ако нямате дефинирани толерансни настройки или ако имате измерване на обратен поглед, което е извън зададения толеранс, ще видите данните за отклонението, както е показано по-долу:

Тези данни показват как измерената точка се различава от местоположението, което тоталната станция първоначално е установила. В горния пример всяка координата изглежда има леко милиметрично отклонение, а координатните стойности, които са извън толерансните настройки, ще бъдат маркирани в червено.

Стъпка 5 - Повторно позициониране и отстраняване на проблеми

Ако данните от проверката на обратен поглед са лоши, се препоръчва повторно позициониране на уреда върху предоставените контролни точки. След повторното позициониране е разумно тоталната станция да ви насочи към точка, която сте разположили по-рано през същия работен ден, за да се изследват потенциалните отклонения между старото и новото позициониране.

 

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.