Слоеве – Как да

  • Обновено

Приложението Слоеве контролира кои слоеве от приложението HCL и кои слоеве от CAD чертежа са видими във визуализацията. Слоевете могат да бъдат включвани или изключвани, за да се съсредоточите върху информацията, релевантна за текущата задача.

Как да използвате приложението Слоеве?

  1. Отворете вашия проект: Започнете като отворите който и да е проект на вашия таблет.
  2. Отворете приложението: От началния екран или от страничното меню във визуализацията CAD.
    • Ако нямате приложението „Слоеве“ на началния екран, изберете добавяне на преки пътища и добавете приложението, показано по-долу.
  3. Изберете категорията слой: Категорията слой контролира какъв тип информация се показва във визуализацията CAD. От дясната страна на екрана изберете категорията, която най-добре отговаря на текущата задача.
    • Hilti слоеве: Съдържат добавени контролни точки и точки за оформление, създадени в приложението. Това включва и всички линии, които сте създали в приложението HCL.
    • CAD слоеве: Съдържат елементи, произхождащи от импортирания CAD чертеж. Можете само да ги включвате и изключвате, без да ги изтривате или редактирате. HCL не позволява промени по оригиналния дизайн, който импортирате, за да намали потенциални грешки или неточности.
  4. Управление на слоевете: Опциите за управление на слоевете са налични само за Hilti слоевете с точки и позволяват контрол върху организацията на точките.
    • Икона плюс: Добавяне на допълнителни слоеве за точки.
    • Бутон Редактиране: Промяна на свойствата на избрания слой.
    • Бутон Изтриване: Премахване на избрания слой от проекта.
  5. Избор на слоеве за визуализация: Видимостта на слоевете определя коя информация се показва в текущия изглед.
    • Използвайте иконата око, за да покажете или скриете отделни слоеве.
    • Скритите слоеве остават налични и могат да бъдат активирани отново по всяко време.

Икона на прекия път към приложението „Слоеве“:

Избиране на приложението Слоеве от страничното меню във визуализация CAD:

Визуализация CAD, показана след избиране на приложението Слоеве:

Управление на вашите слоеве

В прозореца на Слоевете ще видите опции за добавяне, редактиране или изтриване на слоеве. Запомнете, че тези опции важат само за Hilti слоевете. Оригиналните CAD слоеве не могат да бъдат редактирани, те могат само да се включват или изключват от визуализация.

При добавяне или редактиране на слоеве ще се появи следният прозорец:

Моля, наименувайте слоя според нуждата и изберете цвета, с който искате да се показва слойът.

Важно за работата с таба Hilti слоеве:

  1. Цвят на слоя: Към момента на писане цветът на слоя все още не променя цветовете на точките или линиите във вашия чертеж. Възможно е обаче да влияе на цветовете на линии, внесени от настолния софтуер на Hilti, PLO, ако е използван. В бъдещи версии това ще бъде обновено, за да позволи по-широко използване на цветовете с точки и линии, създадени на таблета.
  2. Линии: Когато линиите са създадени в приложението HCL (като например от приложението за рисуване на линия), те по подразбиране попадат в слоя "Default" на Hilti и не могат да бъдат променяни. В бъдещи версии ще бъде добавена възможност линиите да се създават в конкретни слоеве, ако е необходимо.
  3. Слой по подразбиране: Hilti слойът по подразбиране не може да бъде редактиран или изтрит. Цветът трябва да остане черен, а името трябва да остане "default".
  4. Изтриване на слоеве: За да изтриете слой, трябва да сте сигурни, че всички линии (ако има такива) и точки са премахнати от него преди това. Можете да промените слоевете на вашите точки чрез опцията редактиране на списък с точки или да използвате приложението за изтриване, ако е по-удобно.

Примери за работа със слоеве с точки (Hilti слоеве)

Hilti слоевете с точки са най-ефективни, когато се използват като инструмент за организация и работен процес. Чрез разделяне на точките за оформление в логически слоеве, големи проекти със стотици точки стават по-лесни за управление, преглед и маркиране на място. За да редактирате слоевете, на които попадат вашите точки, вижте опциите за редактиране на точки.

Пример 1: Организация на слоеве по търговска специалност

Слоевете могат да се създават въз основа на специалността или дисциплината, за ясно разделяне на обхвата.

  • MEP – ВиК
  • MEP – Ел. инсталации
  • MEP – ОВК
  • Структурни / Анкери
  • Архитектурни референтни точки

Този подход позволява отделните специалности да се показват или скриват според нуждите, намалявайки визуалния шум и минимизирайки риска от маркиране на неправилни точки.

Пример 2: Организация на слоеве по фази

За проекти, изпълнявани на етапи, слоевете могат да отразяват строителните фази.

  • Фаза 1 – Подземни работи
  • Фаза 2 – Вградени елементи в плочата
  • Фаза 3 – Надземни опори
  • Фаза 4 – Финално оборудване

Само релевантният слой за текущата фаза се активира по време на маркиране, което помага на екипите да се фокусират върху текущата работа без разсейване от бъдещи или вече завършени точки.

Пример 3: Организация на слоеве по етаж или зона

При многоетажни или големи проекти слоевете могат да се организират според местоположението.

  • Етаж 1 – Източно крило
  • Етаж 1 – Западно крило
  • Етаж 2 – Машинно помещение
  • Покрив – Площадки за оборудване

Това улеснява изолирането на точки за оформление за конкретен етаж или зона по време на работа на място.

Пример 4: Разделяне по тип точка

Слоевете могат да се създават въз основа на типа на точката за оформление, за да се подпомогнат различни монтажни задачи.

  • Точки за окачване
  • Места за втулки
  • Вградени плочи
  • Централни линии на оборудване

Разделянето по типове точки намалява объркването и помага на екипите бързо да идентифицират само точките, релевантни за текущата монтажна дейност.

Примери за работа със слоеве на CAD

CAD слоевете се използват изключително за контрол на видимостта и не могат да бъдат редактирани или изтрити. Те са най-ефективни за изолиране на референтна информация.

Пример 1: Контрол на фона

  • Изключвайте слоевете с архитектурни довършителни работи или мебели, за да поддържате изгледа чист.
  • Включвайте само структурни решетки и основни стени по време на маркиране.

Пример 2: Координационни изгледи

  • Включвайте CAD слоевете с въздуховоди за ОВК, докато проверявате точките за окачване.
  • Изключвайте несвързани системи за подобряване на яснота в натоварени зони.

Пример 3: Временни проверки на референтна информация

  • Включвайте CAD слой, за да проверите подравняването или разстоянията.
  • Изключвайте го отново, след като увереността в маркирането е установена.

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.