Как да извършите полева калибрация с PLT 300

  • Обновено

Забележка - за повече информация относно целта на полева калибрация, моля вижте този артикул.

PLT 300 - Настройка

За да извършите полева калибрация, трябва да подготвите следните елементи:
  1. Калибрационна плоча POA 31: Тази калибрационна плоча е предназначена само за използване с процеса на полева калибрация на PLT 300.
  1. Разстояние и ъгъл: Калибрационната плоча POA 31 трябва да бъде поставена на разстояние от 45 до 52 метра от главния модул. Освен това, задръжте телескопа възможно най-хоризонтално при насочване към плочата. Препоръчителната ориентация на телескопа е между 85° и 95°.
  2. Ориентация на калибрационната плоча: Уверете се, че нелабилният (ненадписан) страничен панел на калибрационната плоча, страната с по-тъмния сив квадрат, е обърнат към инструмента.
  3. Закрепете инструмента: Уверете се, че инструментът е поставен на стабилно място и не е подложен на вибрации или движение. Вижте този артикул за най-добри практики.

PLT 300 - Как работи полевата калибрация

Полевата калибрация трябва да се задейства ръчно.

PLT 300 извършва автоматична калибрация на наклона за поддържане на нивелация, но е все пак важно редовно да се прави полева калибрация през работния ден. Това осигурява правилно подравняване между:

  • EDM лазера
  • проследяващия призма
  • оптичния път на телескопа

Полевата калибрация е процесът, който поддържа всички системи подравнени и центрирани.

След като настройката е завършена, не се изисква допълнително ръчно действие. Инструментът завършва калибрацията автоматично.

Стъпка 1: Отворете приложението

Намерете иконата за калибрация на таблета и я изберете, за да започнете процеса:
Инструментът ще покаже, че се извършва автоматична заключваща калибрация. Това означава, че системата ще се заключи върху калибрационната плоча POA 31 и няма да търси призма или друга цел.

Важно: Ако калибрационната плоча POA 31 е повредена или износена на калибрационната повърхност, заменете я.
Точната калибрация зависи от правилното прочитане на плочата.

Използвайте камерата, за да насочите точно към калибрационната плоча и натиснете зеления отметка, за да започнете ().

Стъпка 2: Изчакайте калибрацията да завърши

Отстъпете настрана от инструмента и осигурете ясна видимост към калибрационната плоча.

По време на калибрацията лазерът ще се движи по плочата вертикално и хоризонтално. Този процес се извършва и в двете ориентации на телескопа (технически наричани "лице 1" и "лице 2").

Това позволява на системата да:

  • пълноценно оцени ъгловото подравняване
  • подравни EDM и проследяващия призма с оптичния път

Стъпка 3: Наблюдавайте вашите стойности

След извършване на калибрация, PLT 300 показва стойности за колимация HA и VA.

  • HA описва подравняването в хоризонтална посока от ляво на дясно
  • VA описва подравняването във вертикална посока от горе надолу

Тези стойности показват много малки ъглови отклонения между вътрешните измервателни системи като лазера, проследяващия призма и оптичния път.

Разбиране на стойностите

Важно е да се разбере: тези стойности не са грешки; те са измервания. Нито една механична или оптична система не остава перфектно подравнена във всеки момент. Дори при идеални условия винаги ще има:

  • много малки производствени толеранси
  • леки вариации при настройката
  • незначителни външни влияния като вибрации или осветление

PLT 300 идентифицира тези малки разлики, измерва ги внимателно и ги коригира автоматично. Технически, когато се изпълнява калибрация, системата:

  1. Сравнява как всяка вътрешна система наблюдава същата референтна точка
  2. Изчислява малката разлика между тези наблюдения
  3. Прилага корекция, така че всички системи отново да са подравнени

Стойността, показана в края на калибрацията на PLT 300, е просто приложената корекция, което означава, че калибрацията е успешна.

Интерпретиране на резултатите

Стойност близка до 0 или 360 градуса означава:

  • системата е открила само много малко отклонение
  • системата е коригирала това отклонение
  • системата сега е правилно подравнена

Градуси/Минути/Секунди:

В горния екранен кадър виждате стойности в градуси (°), минути ('), и секунди ("), представляващи ъгловите корекции за хоризонталния ъгъл (HA) и вертикалния ъгъл (VA). За HA корекцията е 4" от ъгъл (≈ 0.0011°). Това са малки корекции, които инструментът прави в рамките на зададените толеранси.

Какво да направите, ако калибрацията се провали?

Калибрацията може да се провали, но това обикновено се дължи на условия на стабилност или настройка, а не на вътрешен хардуер.

Чести причини включват:

  • движение на инструмента
  • вибрации
  • нестабилна настройка
  • неправилно нивелиране

Вижте свързаните статии за насоки за подобряване на стабилността и настройката: намаляване на вибрациите и помощ при грешки на инструмента.

Ако всички условия за настройка са проверени и калибрацията все още се проваля, свържете се с поддръжката на Hilti.

 

Свързани с(ъс)

Беше ли полезна тази статия?

1 от 1 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.