Wi-Fi se používá k připojení hlavní jednotky PLT k ovladači. Tento článek použijte k řešení problémů s připojením Wi-Fi, se kterými se můžete setkat.
Krok 1: Ujistěte se, že jsou vaše nářadí a tablet aktualizované
Další informace o aktualizacích najdete v tomto článku. Požadované aktualizace softwaru tabletu a firmwaru nářadí mohou ovlivňovat stabilitu připojení Wi-Fi.
Krok 2: Upravte připojení Wi-Fi
- Přejděte do nabídky Nastavení > Nářadí a připojení
- V části „Kanál Wi-Fi“ přepínejte nářadí mezi možnostmi „Auto 2,4 GHz“ a „Auto 5 GHz“
2,4 GHz je obvykle nejlepší pro většinu použití. 5 GHz může být občas ideální záložní možností (více informací najdete níže).
Zobrazí se zpráva, že opětovné připojení může nějakou dobu trvat.
Po potvrzení uslyšíte z hlavní jednotky krátké pípnutí, po kterém se zobrazí ikona načítání, dokud nebude připojení obnoveno. Nářadí se pokusí připojit pomocí nejsilnějšího kanálu, který najde na novém místě podle zvoleného pásma GHz.
Krok 3: Zkontrolujte prostředí kolem nářadí
Zkontrolujte tyto tři věci:
1. Udržujte prostor mezi tabletem a nářadím podle možností volný
- Ocelové konstrukce
- Železobeton
- Velké stroje nebo vozidla
- Stěny nebo podlahy
2. Pokud je připojení slabé, změňte svou polohu
- Přemístěte tablet o něco jinam.
- Zkuste totální stanici přemístit na jiné vhodné místo pro ustavení.
- Znovu se připojte a ověřte, zda se výkon zlepšil.
3. Věnujte pozornost bezdrátové aktivitě v okolí
- Velká aktivní staveniště
- Kancelářské budovy
- Nemocnice
- Průmyslové provozy
- Hustě zastavěná městská prostředí
Problémy přetrvávají? Vyzkoušejte tyto možnosti
Zastavte přenos videa (pouze PLT 400)
Stručné vysvětlení: Silný signál, ale špatná kvalita signálu
Wi-Fi může nabízet velmi silný signál, ale jeho kvalita může být přesto špatná. Pro pochopení tohoto jevu si Wi-Fi, zejména v oblasti s mnoha bezdrátovými zařízeními, můžeme představit jako komunikaci člověka v přeplněné místnosti. Člověka vedle něj může být velmi snadné slyšet (můžete rozpoznat jeho hlas i směr, odkud přichází), ale to, co říká, může být nutné několikrát zopakovat, než bude jeho sdělení jasné.
To je velmi podobné tomu, co se děje s Wi-Fi v přetíženém bezdrátovém prostoru: silný signál, ale špatná kvalita. Tablet může přijímat silný signál z PLT, ale rušení způsobené jinou bezdrátovou aktivitou může ztěžovat spolehlivou komunikaci.
Mohu na staveništi rozpoznat přetížení Wi-Fi?
Co v oblastech bez přetížení bezdrátových sítí?
Nyní si představte koncertní sál: někdo volá pokyny jiné osobě na opačném konci sálu. Zvuk se bude akusticky odrážet od stěn a stropu a k osobě na druhém konci nemusí dorazit zřetelně.
Podobně může v otevřeném prostoru signál Wi-Fi dosáhnout přijímací antény různými cestami. Fyzické okolí ovlivňuje, jak se rádiová energie dostává z jedné antény ke druhé.
Jinými slovy: Wi-Fi není jako vystřelený šíp. Necestuje po jediné přímé trajektorii ke svému cíli. Wi-Fi reaguje na prostředí podobně jako světlo – šíří se v vlnách. Představte si tedy, jak světlo osvětluje místnost. Stejně tak se Wi-Fi šíří směrem ven, reaguje s prostředím a odráží se v něm, až nakonec část nebo většina energie tohoto signálu dosáhne svého cíle.
Mám použít 2,4 GHz, nebo 5 GHz?
- Jako výchozí nastavení a/nebo pokud potřebujete větší dosah zvolte 2,4 GHz.
- Pokud potřebujete větší stabilitu v přetížené oblasti, vyzkoušejte 5 GHz.
2,4 GHz: Vhodnější pro větší dosah
- Vaše aktuální připojení funguje dobře.
- Potřebujete větší vzdálenost mezi tabletem a totální stanicí.
- Pracujete v oblasti bez výrazného přetížení Wi-Fi.
Proč může být 2,4 GHz někdy nestabilní?
V oblasti s mnoha bezdrátovými zařízeními nebo sítěmi Wi-Fi může být větší konkurence o dostupný bezdrátový prostor. Proto můžete zaznamenat nestabilní připojení, i když jsou tablet a totální stanice relativně blízko u sebe.
5 GHz: Vhodnější pro přetížené oblasti
- Vaše připojení 2,4 GHz je nestabilní.
- V okolí staveniště se nachází mnoho sítí Wi-Fi.
- Pracujete na relativně krátkou vzdálenost.
- Změna kanálu 2,4 GHz problém nevyřešila.
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.