Jak zlepšit připojení Wi-Fi mezi totální stanicí a tabletem?
Aktualizováno
Wi-Fi se používá k připojení hlavní jednotky PLT k ovladači. Tento článek použijte k řešení problémů s připojením Wi-Fi, se kterými se můžete setkat.
Krok 1: Ujistěte se, že jsou vaše nářadí a tablet aktualizované
Další informace o aktualizacích najdete v tomto článku. Požadované aktualizace softwaru tabletu a firmwaru nářadí mohou ovlivňovat stabilitu připojení Wi-Fi.
Krok 2: Upravte připojení Wi-Fi
Po navázání připojení Wi-Fi nářadí používá daný kanál, dokud se znovu nepřipojí. Uživatelé PLT 300 mohou jednoduše restartovat software HCL, znovu připojit nářadí a ověřit, zda se Wi-Fi po obnovení připojení zlepšila. PLT 300 při připojení vždy automaticky vyhledá momentálně nejstabilnější kanál Wi-Fi.
Uživatelé PLT 400 by měli při zhoršení výkonu po přesunu po staveništi postupovat podle těchto kroků:
Přejděte do nabídky Nastavení > Nářadí a připojení
V části „Kanál Wi-Fi“ přepínejte nářadí mezi možnostmi „Auto 2,4 GHz“ a „Auto 5 GHz“
2,4 GHz je obvykle nejlepší pro většinu použití. 5 GHz může být občas ideální záložní možností (více informací najdete níže).
Zobrazí se zpráva, že opětovné připojení může nějakou dobu trvat.
Po potvrzení uslyšíte z hlavní jednotky krátké pípnutí, po kterém se zobrazí ikona načítání, dokud nebude připojení obnoveno. Nářadí se pokusí připojit pomocí nejsilnějšího kanálu, který najde na novém místě podle zvoleného pásma GHz.
Krok 3: Zkontrolujte prostředí kolem nářadí
Fyzické prostředí může ovlivňovat připojení Wi-Fi mezi tabletem a totální stanicí. Staveniště nemusíte zcela vyklidit, ale věnujte pozornost tomu, co se nachází přímo mezi tabletem a totální stanicí a v jejich bezprostředním okolí.
Zkontrolujte tyto tři věci:
1. Udržujte prostor mezi tabletem a nářadím podle možností volný
Snažte se mezi tablet a totální stanici neumísťovat velké překážky, zejména:
Ocelové konstrukce
Železobeton
Velké stroje nebo vozidla
Stěny nebo podlahy
Pracovní prostor nemusí být dokonale prázdný. Cílem je jednoduše zajistit co nejvolnější prakticky dostupnou cestu mezi tabletem a totální stanicí.
Kromě toho se podle možností snažte udržovat tablet a totální stanici ve stejné vodorovné rovině, abyste ve větších vzdálenostech zlepšili sílu signálu.
2. Pokud je připojení slabé, změňte svou polohu
Rádiové signály reagují na okolní prostředí, takže připojení se někdy může změnit po přemístění tabletu nebo totální stanice.
Pokud je to možné:
Přemístěte tablet o něco jinam.
Zkuste totální stanici přemístit na jiné vhodné místo pro ustavení.
Znovu se připojte a ověřte, zda se výkon zlepšil.
I malá změna polohy může být užitečným testem při řešení problémů. Pokud se kvalita připojení po změně polohy výrazně změní, může k problému přispívat místní prostředí.
3. Věnujte pozornost bezdrátové aktivitě v okolí
Pokud v okolí funguje mnoho sítí Wi-Fi nebo bezdrátových zařízení, může být dostupné rádiové spektrum přetížené.
To je důležité zejména na místech, jako jsou:
Velká aktivní staveniště
Kancelářské budovy
Nemocnice
Průmyslové provozy
Hustě zastavěná městská prostředí
Pokud máte podezření na přetížení, vraťte se ke kroku 2 a vyzkoušejte jiný dostupný kanál nebo pásmo Wi-Fi.
Problémy přetrvávají? Vyzkoušejte tyto možnosti
Možnost 1: Zastavte přenos videa (pouze PLT 400)
Na PLT 400 přejděte do nabídky Nářadí a připojení a vyberte možnost Zastavit video.
Funkce videa PLT 400 využívá značnou šířku pásma Wi-Fi, protože přenos videa běží na pozadí a podporuje funkce založené na kameře. Zastavení videa sníží množství přenášených dat a může zlepšit dosah a výkon připojení.
Kompromis: Až budete kameru znovu potřebovat, může trvat několik okamžiků, než se video zobrazí, protože se spouští přenos z kamery.
Možnost 2: Vyzkoušejte Bluetooth (pouze PLT 400)
U PLT 400 může být Bluetooth alternativou, když:
Chcete stabilní připojení.
Nepotřebujete přenos videa.
Potřebujete větší vzdálenost mezi tabletem a hlavní jednotkou.
Bluetooth nemůže přenášet video, ale možná vzdálenost mezi tabletem a hlavní jednotkou je větší. Používání Bluetooth vyžaduje rozšiřovač Bluetooth POA 68, který není dostupný na všech trzích. Informace o dostupnosti vám poskytne obchodní zástupce společnosti Hilti.
Stručné vysvětlení: Silný signál, ale špatná kvalita signálu
Wi-Fi může nabízet velmi silný signál, ale jeho kvalita může být přesto špatná. Pro pochopení tohoto jevu si Wi-Fi, zejména v oblasti s mnoha bezdrátovými zařízeními, můžeme představit jako komunikaci člověka v přeplněné místnosti. Člověka vedle něj může být velmi snadné slyšet (můžete rozpoznat jeho hlas i směr, odkud přichází), ale to, co říká, může být nutné několikrát zopakovat, než bude jeho sdělení jasné.
To je velmi podobné tomu, co se děje s Wi-Fi v přetíženém bezdrátovém prostoru: silný signál, ale špatná kvalita. Tablet může přijímat silný signál z PLT, ale rušení způsobené jinou bezdrátovou aktivitou může ztěžovat spolehlivou komunikaci.
Mohu na staveništi rozpoznat přetížení Wi-Fi?
Aplikace pro analýzu Wi-Fi pro chytré telefony a počítače mohou kontrolovat kanály Wi-Fi v okolí a pomoci identifikovat méně přetížené konfigurace sítě. To může být užitečné, pokud se s přetížením setkáváte často.
Co v oblastech bez přetížení bezdrátových sítí?
Otevřené staveniště s malým množstvím bezdrátového provozu v okolí a dobrou přímou viditelností obecně poskytuje příznivé podmínky pro připojení Wi-Fi 2,4 GHz. Proč by tedy mohly nastat problémy s připojením Wi-Fi?
Nyní si představte koncertní sál: někdo volá pokyny jiné osobě na opačném konci sálu. Zvuk se bude akusticky odrážet od stěn a stropu a k osobě na druhém konci nemusí dorazit zřetelně.
Podobně může v otevřeném prostoru signál Wi-Fi dosáhnout přijímací antény různými cestami. Fyzické okolí ovlivňuje, jak se rádiová energie dostává z jedné antény ke druhé.
Jinými slovy: Wi-Fi není jako vystřelený šíp. Necestuje po jediné přímé trajektorii ke svému cíli. Wi-Fi reaguje na prostředí podobně jako světlo – šíří se v vlnách. Představte si tedy, jak světlo osvětluje místnost. Stejně tak se Wi-Fi šíří směrem ven, reaguje s prostředím a odráží se v něm, až nakonec část nebo většina energie tohoto signálu dosáhne svého cíle.
Pokud se za těchto podmínek vyskytnou problémy s připojením, je přetížení bezdrátové sítě méně pravděpodobným vysvětlením. Zkontrolujte další faktory řešení problémů uvedené v tomto článku, včetně opětovného připojení nářadí a tabletu, změny polohy zařízení, ověření aktuálního softwaru a firmwaru a testování alternativních nastavení připojení dostupných pro nářadí.
Pokud problémy s připojením přetrvávají i za jinak příznivých podmínek, může být nutné problém dále prošetřit, nikoli opakovaně měnit kanály Wi-Fi.
Mám použít 2,4 GHz, nebo 5 GHz?
Obě pásma, 2,4 GHz i 5 GHz, mohou poskytovat dobré připojení mezi tabletem a totální stanicí. Nejlepší možnost závisí na pracovní vzdálenosti a množství bezdrátového provozu v okolí staveniště.
Obecné pravidlo:
Jako výchozí nastavení a/nebo pokud potřebujete větší dosah zvolte 2,4 GHz.
Pokud potřebujete větší stabilitu v přetížené oblasti, vyzkoušejte 5 GHz.
2,4 GHz: Vhodnější pro větší dosah
2,4 GHz je ideální možnost Wi-Fi v HCL a obecně je nejlepší volbou, kterou začít. Poskytuje větší pracovní dosah mezi tabletem a totální stanicí a obecně podporuje lepší připojení videa.
Zvažte, zda zůstat na 2,4 GHz, když:
Vaše aktuální připojení funguje dobře.
Potřebujete větší vzdálenost mezi tabletem a totální stanicí.
Pracujete v oblasti bez výrazného přetížení Wi-Fi.
Proč může být 2,4 GHz někdy nestabilní?
Frekvenci 2,4 GHz běžně používají Wi-Fi i další bezdrátová zařízení. Přestože existuje více kanálů Wi-Fi 2,4 GHz, sousední kanály se mohou navzájem překrývat.
Co to znamená na staveništi: V oblasti s mnoha bezdrátovými zařízeními nebo sítěmi Wi-Fi může být větší konkurence o dostupný bezdrátový prostor. Proto můžete zaznamenat nestabilní připojení, i když jsou tablet a totální stanice relativně blízko u sebe.
Pokud k tomu dojde, výše uvedené kroky pravděpodobně pomohou zlepšit výkon: znovu připojit nářadí, vyzkoušet jiný dostupný kanál nebo přejít na 5 GHz.
5 GHz: Vhodnější pro přetížené oblasti
5 GHz poskytuje více nepřekrývajících se možností kanálů než 2,4 GHz. Prakticky to znamená, že totální stanice má více příležitostí fungovat bez konkurence okolního provozu Wi-Fi. Kompromisem je však kratší pracovní dosah mezi tabletem a totální stanicí.
Zvažte vyzkoušení 5 GHz, když:
Vaše připojení 2,4 GHz je nestabilní.
V okolí staveniště se nachází mnoho sítí Wi-Fi.
Pracujete na relativně krátkou vzdálenost.
Změna kanálu 2,4 GHz problém nevyřešila.
Důležité: dostupné kanály závisí na vaší zemi
Ne každý kanál Wi-Fi lze legálně používat v každé zemi.
PLT 400 zobrazuje pouze kanály povolené pro nakonfigurovanou zemi/oblast. Vzhledem k tomu, že se předpisy pro Wi-Fi mohou měnit, je pro zachování správné regionální konfigurace kanálů důležité udržovat firmware a software přístroje aktuální. Kromě toho se obecně doporučuje používat „automatické“ připojení Wi-Fi pro jednotlivé frekvenční kanály.
Další informace o aktualizacích nářadí najdete v tomto článku.
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 5 z 5
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.