Jaká je přesnost PLT 400 a jak zajistit, aby zůstala přesná?

  • Aktualizováno

Upozornění: pro oficiální informace o přesnosti prosím nahlédněte do návodu k obsluze. Přesnost zaměření a měření je silně ovlivněna kompetencí a porozuměním nástroje ze strany koncového uživatele.

Specifikace přesnosti PLT 400 – vysvětlení

PLT 400 má přesnost na úrovni milimetrů při vzdálenosti 100 m a je ideální zejména pro obecné stavební aplikace. Při odpovědi na otázky přesnosti je třeba zvážit několik faktorů, které tento článek objasní. Pro rychlou odpověď na přesnost si poznamenejte následující body:

  • PLT 400 má úhlovou chybu 2–4 obloukové vteřiny, což znamená, že na 100 m bude odchylka z úhlové přesnosti nástroje pouze 1 mm až 2 mm.

  • Na 100 m má PLT 400 chybu měření vzdálenosti 2,2–3 mm v závislosti na způsobu měření (viz níže).

  • Chyby jsou testovány podle ISO 17123-3 a 17123-4, což znamená, že jsou konzistentní a sledovatelné.

  • PLT 400 používá automatickou kalibraci v terénu, aby zajistil, že je nástroj stále vyrovnaný a že komponenty hlavy nástroje jsou správně zarovnány pro přesná měření.

  • Software Hilti Construction Layout je intuitivní a upozorňuje koncového uživatele na nesrovnalosti v měřeních a zároveň poskytuje vizuální návod k opravám.

Pouze spoléhat na specifikace přesnosti nástroje však nestačí k udržení přesnosti při zaměřování, protože podmínky na staveništi a kompetence uživatele mohou rovněž ovlivnit výkon nástroje. Proto tento článek později představí strategie pro uživatele, jak udržet nástroj přesný a zmírnit možné chyby. Nejprve však níže upřesňujeme a vysvětlujeme specifikace úhlového a vzdálenostního měření konkrétního nástroje.

Přesnost měření úhlu (ISO 17123-3)

PLT 400 lze zakoupit jako nástroj s přesností 2 obloukové vteřiny nebo 4 obloukové vteřiny, v závislosti na vaší lokalitě. Oblouková vteřina je velmi malá jednotka používaná k měření úhlů, zejména v oborech jako geodézie, astronomie a navigace, a je součástí jednoho úhlového stupně. Pro představu: kruh má 360 stupňů, každý stupeň má 60 minut a každá minuta má 60 obloukových vteřin.

Jinými slovy, bez ohledu na to, kterou verzi PLT 400 zakoupíte, úhlová přesnost má velmi nízkou chybu. Přirozeně je nástroj s 2 obloukovými vteřinami přesnější, tedy má menší úhlovou chybu než nástroj s 4 obloukovými vteřinami, ale často budou tyto chyby velmi obtížně viditelné, pokud se neprovádí extrémně dlouhá měření (300+ metrů) s nástrojem.

Například pro stavební staveniště je typický maximální rozsah zaměřování kolem 100 metrů. Na této vzdálenosti je maximální technická úhlová nepřesnost nástroje s 2 nebo 4 obloukovými vteřinami 1 mm nebo 2 mm laterální odchylky. I když existují další faktory ovlivňující přesnost totálních stanic, tak nízká chyba úhlové přesnosti v obloukových vteřinách je velmi povzbudivá.

Kdy bych měl zvážit nástroje s ještě nižší přesností v obloukových vteřinách?

Pro zvláště dlouhé projekty zaměřování, jako je geodézie, práce na silnicích a mostech atd., kde jsou měřeny prizmy na vzdálenost přesahující 300 m (až téměř 1 míli nebo 1,6 km), by měl být zvážen nástroj s ještě menší úhlovou nepřesností. Úhlové chyby přesnosti jsou významnější na extrémně dlouhých vzdálenostech od nástroje.

Přesnost měření vzdálenosti (ISO 17123-4)

PLT 400 může měřit třemi různými způsoby, záleží na tom, na co nástroj zaměřuje nebo co sleduje. Níže jsou technické detaily přesnosti těchto tří dostupných metod měření, pokud jde o měření vzdálenosti:

Přesnost standardního měření:

+/-2 mm + 2 ppm. Toto se vztahuje na obecná měření laserem nástroje na reflexní cíle určené pro totální stanice, jako jsou reflexní pásky, fólie nebo i prizmy. Jedná se o chybu EDM (elektronického měření vzdálenosti) z laseru nástroje. To znamená, že při použití laseru a měření na reflexní cíl určený pro totální stanice existuje pevná pravděpodobnost chyby měření vzdálenosti 2 mm a proměnná chyba 2 ppm (vysvětleno níže).

Jak bylo zmíněno, prizmy lze měřit ve standardním režimu, ale nejčastěji jsou „zamknuty“ pomocí režimu sledování prizmy (také vysvětleno níže), který má jinou přesnost chyby. Důvodem je, že bez zamknutí prizmy musí uživatelé ručně zamířit do středu prizmy, což je obvykle méně přesné než jednoduché zamknutí pomocí sledovače prizmy.

Přesnost měření bez reflektoru:

+/-2 mm + 2 ppm. Toto se týká obecného měření laserem (EDM) na běžné povrchy. Příklady zahrnují přírodní nebo umělé matné (ne lesklé) povrchy jako beton (nejběžnější), dřevo, natřené nelakované povrchy a drsné, nemetalické povrchy. Tato chyba měření vzdálenosti je stejná jako u standardní přesnosti měření: pevná chyba 2 mm a proměnná chyba 2 ppm (vysvětleno níže).

Je důležité poznamenat, že laser (EDM) není ideální pro měření vysoce reflexních povrchů (kromě reflexních cílů totálních stanic). Navíc je třeba být opatrný při měření na oblast, která by mohla být ovlivněna vysoce reflexním materiálem (například tmavá stěna vedle velmi lesklých předmětů). Důvodem je, že laser může být rozptýlen nebo pohlcen tímto světlem, dalekohled totální stanice může zachytit falešné odrazy, což způsobí selhání měření, nebo může dojít k větším nepřesnostem měření vzdálenosti.

Viz tento článek týkající se práce za tmavých nebo světlých podmínek pro více informací.

Přesnost sledování prizmy:

+/-3 mm. Toto se týká sledovače prizmy v hlavní jednotce, který kombinuje EDM a dalekohled nástroje, aby pomohl najít a sledovat střed prizmy. Totální stanice používá kamerový systém v nástroji k nalezení středu prizmy pomocí infračervených odrazů a poté používá EDM k vyslání měřených vzdáleností zpět dalekohledu.

Tato metoda má pevnou chybu 3 mm, když nástroj aktivně sleduje nebo měří prizmu. Je to kombinace standardní chyby EDM a chyby spojené se sledováním prizmy.

Co znamená chyba PPM u měření vzdáleností?

Pro příklad standardní přesnosti měření uvedené výše, +/-2 mm + 2 ppm znamená, že existuje pevná chyba +/- 2 mm v měření vzdálenosti bez ohledu na vzdálenost, kterou měříte. K tomu se přidává proměnná chyba 2 ppm, tedy 2 mm chyby navíc na každých 1000 metrů.

Takže – na 100 m by byla vaše dodatečná chyba z ppm 2 mm + (2 x 0,1 mm) = +/- 2,2 mm chyba.

Jak může být PLT 400 přesným řešením i s vnitřními pevnými chybami?

Chyby jsou téměř jisté, bez ohledu na to, jaký druh zaměřování se provádí. Nic není dokonalé. Výhodou totální stanice je, že chyby jsou známé, chyby jsou konzistentní a chyby jsou řiditelné.

To znamená, že koncoví uživatelé se na ně mohou plně připravit a mohou pochopit jejich dopady ve své práci. Chyby totálních stanic lze zohlednit, zatímco tradiční metody zaměřování nebo měření mají mnohem větší prostor pro chyby a nekonzistenci.

S PLT 400 a dalšími nástroji Hilti pro zaměřování je software Hilti Construction Layout intuitivní, což zjednodušuje ovládání totálních stanic a činí jej méně zastrašujícím a snáze pochopitelným.

Jaké faktory mohou ovlivnit přesnost totální stanice?

I když je nástroj sám o sobě velmi přesný pro obecné zaměřování na staveništi, je třeba, aby uživatel dbal na udržení přesnosti. Níže jsou uvedeny důležité kroky pro udržení přesnosti:

Před zahájením práce

  1. Aklimatizujte přístroj na okolní teplotu (zejména po přepravě/skladování) – dejte mu čas, aby se přizpůsobil prostředí, ve kterém budete pracovat, než ho začnete používat, aby vnitřní teplota odpovídala okolním podmínkám. Viz následující odkazy pro více informací o vlivu počasí na totální stanice: aklimatizace na počasí a práce za mokrých nebo prašných podmínek.

  2. Nechte nástroj dokončit kalibraci v terénu a samoúrovnání – u PLT 400 probíhá automaticky a bude pokračovat v pravidelných intervalech během pracovního dne. Kalibrace v terénu jsou zásadní pro udržení přesnosti. Viz tento odkaz pro více informací o kalibracích v terénu.

  3. Zkontrolujte optiku/skla – ujistěte se, že zrcadla kolem dalekohledu a samotná čočka dalekohledu jsou očištěny od vody a nečistot. Pokud uvidíte mlhu uvnitř čočky, měla by po nějaké době aklimatizace nástroje na venkovní teplotu mlha zmizet. Viz tento odkaz o čištění zrcadel.

  4. Zajistěte totální stanici tak, aby nebyla ovlivněna vibracemi a pohyby na staveništi – staveniště bývají obvykle velmi aktivní, a proto je třeba chránit totální stanici před vlivy dopravy nebo vibrací způsobených činností na staveništi. Viz tento článek pro pomoc s řádným zajištěním totální stanice na staveništi.

  5. Mějte všestranné rozmístění kontrolních bodů pro stanovení polohy – stanovení polohy je kritické pro přesné provádění zaměřovacích a měřicích aplikací totální stanicí. Viz tento úvodní článek k tématům stanovení polohy a tento článek týkající se osvědčených postupů kontrolních bodů pro více informací.

  6. Kalibrujte nebo zkontrolujte prizmovou tyčprizmová tyč musí být při použití pro zaměřování vyrovnaná, aby byla zachována přesnost. Ověřte, že bublinková vodováha na tyči ukazuje správně, a v případě potřeby upravte vyrovnávací šrouby vodováhy.

Během používání

  1. Pravidelně provádějte kontroly zpětných bodůpravidelné kontroly zavedených kontrolních bodů i po nastavení nástroje vám pomohou ověřit, zda je vaše přesnost konzistentní. Viz tento článek, konkrétně aplikaci kontroly zpětných bodů. To je zvláště důležité, pokud jste právě přesunuli nástroj na nové místo.

  2. Pravidelně nechte nástroj provádět kalibrace v terénu – jak bylo zmíněno výše.

  3. Sledujte povětrnostní podmínky – buďte připraveni přerušit zaměřování, pokud nejsou povětrnostní podmínky vhodné pro požadovanou přesnost (vítr, vibrace, déšť, sníh, prach atd.).

  4. Udržujte prizmy čisté a bez škrábanců, aby bylo zajištěno správné zaměřeníčištění prizem hadříkem může pomoci zajistit, že totální stanice správně najde střed prizmy a provede přesná měření.

  5. Vyberte správný typ prizmy pro zaměřování nebo stanovení polohy, které provádíte – někdy i nejjednodušší chyba může způsobit chyby měření. Při použití HCL se ujistěte, že cíle, které měříte, jsou také správně označeny v softwaru.

  6. Čistě označujte své body – totální stanice může být schopná přesně měřit a navigovat k bodu, ale pokud je proces značení nešikovný nebo nekonzistentní, přesnost se zhorší kvůli způsobu, jakým jsou body nakonec označeny koncovým uživatelem.

Po použití

  1. Vyčistěte a zkontrolujte – otřete přístroj, zejména od prachu a vody. Skladování nástroje v suchém pouzdře je důležité, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti uvnitř dalekohledu nástroje. Navíc prach usazený na povrchu dalekohledu může vést ke škrábancům. Cokoli, co brání dalekohledu, může způsobit nepřesnosti.

  2. Skladujte nástroj při pokojové teplotě a na suchém místě – vyhněte se dlouhodobému skladování nástroje v extrémních teplotních podmínkách. To chrání vnitřní komponenty, jako jsou senzory a optika, před rozpínáním nebo smršťováním. Také to pomáhá předcházet kondenzaci v čočce, protože přesun nástroje z mrazivého (nebo téměř mrazivého) prostředí do velmi teplého může způsobit vnitřní kondenzaci.

Pamatujte, že je třeba pravidelně kontrolovat pracovní oblast, aby se udrželo optimální pracovní prostředí pro digitální zaměřování. Kontrolní body se mohou posunout, být skryty nebo sraženy, může být silný prach nebo mlha ovlivňující měření, teplota a barometrické údaje mohou být nesprávně zadány do tabletu, uživatel může zapomenout pravidelně provádět kontroly zpětných bodů pro zajištění konzistence zaměřování atd.

I když je nástroj velmi přesný, je vyžadována pečlivost ze strany uživatelů.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.