Rozvržení bodů - Jak používat

  • Aktualizováno

Ukázka rozložení bodů

Účel rozvržení bodů

Pro použití „Rozvržení bodů“ je nejprve nutné být lokalizován (tj. nástroj musí znát souřadnice, na kterých se na vašem staveništi nachází). Před pokusem o použití „Rozvržení bodů“ se ujistěte, že jste lokalizovali svůj nástroj.

Tato aplikace je navržena tak, aby vás vedla k různým bodům na základě souřadnic. Obvykle jsou tyto souřadnice automaticky odvozeny z objektů v CAD výkresu, který používáte (například konce čar a středy kruhů), ale souřadnice mohou být také zadány ručně, pokud je to relevantní.

Užitečné video o aplikaci naleznete níže:

Vyberte aplikaci z nabídky

Když jste připraveni provést rozvržení bodů, najděte aplikaci na úvodní obrazovce nebo v boční nabídce v CAD zobrazení vašeho projektu.

Pochopte zobrazení a pracovní možnosti

Jakmile jste v aplikaci, je důležité se připravit na úspěch tím, že určíte data, se kterými chcete pracovat, a jak vás software povede k vašim bodům.

Váš seznam bodů

I když to není nezbytné, často se pracuje s předem načtenými body rozvržení. Pokud je to váš případ, je často výhodné zajistit, aby se v levém menu bodů zobrazovaly pouze „body rozvržení“. Pokud by vám to mohlo pomoci, filtrujte svůj seznam bodů stisknutím ikony filtru v levém menu bodů a výběrem pouze „bodů rozvržení“ k zobrazení.

 

Poznámka: pokud potřebujete přidat nový bod rozvržení do svého projektu na základě jeho souřadnic, můžete tento bod přidat zde v menu bodů stisknutím ikony „editovat“ (tužka). Jinak lze jedinečné body vytvořit také pomocí několika funkcí „kreslení“ v nabídce aplikace.

Pro více informací o možnostech filtrování a zobrazení bodů si přečtěte tento článek.

Zarovnání zobrazení na střed

Je také užitečné vědět, jak optimalizovat pracovní okno při rozvržení bodů. V pravém menu uvidíte možnost „Zarovnat zobrazení na cíl“. Obecně je nejlepší mít tuto volbu vypnutou, pokud posouváte svůj CAD soubor, abyste našli bod k rozvržení, a nejlepší ji zapnout, když sledujete prizma nebo laser k bodu.

Tato volba pouze zarovná zobrazení na aktuální polohu vašeho prizma nebo laseru, nebo vám umožní volně posouvat váš CAD soubor.

Když je tato volba vypnutá, v horní části obrazovky se objeví ikona umístění, na kterou můžete kliknout, abyste se automaticky vrátili na místo, kde je nástroj zaměřen na prizma.

Výběr typu bodů, které chcete rozvrhnout

Máte také možnost vybrat, co přesně chcete rozvrhnout. Chcete rozvrhnout body, které již existují ve vašem seznamu bodů („Body“), chcete rozvrhnout CAD prvky ve vašem CAD souboru, i když body technicky neexistují ve vašem seznamu bodů („Dočasné body“), nebo chcete obojí?

Tyto různé možnosti zobrazení a filtrování by vám měly pomoci nastavit proces rozvržení podle vašich představ.

Proveďte své rozvržení

Než začnete rozvrhovat, ujistěte se, že jste vybrali správnou ikonu v horní části obrazovky, která označuje, s čím rozvrhujete. Jste připojeni k prizmu, nebo rozvrhujete pomocí laseru?

Nezapomeňte také, že můžete kliknout na ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu obrazovky, abyste během rozvržení měli v CAD souboru okno s kamerou.

Rozvržení bodů ze souboru bodů

Chcete-li rozvrhnout body již přednačtené do vašeho projektu, jednoduše klepněte na body v levém menu bodů nebo na body přímo v CAD souboru, a nástroj vás automaticky začne vést k bodu.

Ve výchozím nastavení vás nastavení povede k bodu za předpokladu, že se na nástroj díváte, když jdete k bodu. Například na screenshotu níže nástroj předpokládá, že se na něj díváte, což naznačuje, že střed rozvrhovaného bodu je o 0,002 m (2 mm) blíže k hlavní jednotce.

Rozvržení bodů z CAD („Dočasné body“)

Chcete-li rozvrhnout body založené na CAD prvcích ve vašem projektu, ujistěte se, že máte vybrány dočasné body, a klikněte na typ CAD prvků, které chcete rozvrhnout. Obvykle se jedná o konce čar, středy kruhů a průsečíky čar.

S povolenými dočasnými body můžete klepat po celém CAD souboru a rozvrhnout různé vybrané typy bodů. Proces rozvržení bude stejný jako při rozvržení přednačtených bodů.

Vytyčte svůj bod

Nakonec, jakmile stisknete červené tlačítko „měřit“ na pravé straně, „vytyčili“ jste svůj bod – a ten se zobrazí zeleně nebo červeně v menu vytyčených bodů vlevo, v závislosti na tom, zda byl rozvržen v rámci nastavených tolerancí.

Všimněte si, že ve spodní části pravého menu máte možnost „zobrazit dialog vytyčení“. Ve výchozím nastavení je tato volba zapnutá, abyste mohli přidat další údaje k právě rozvrženému bodu – přidání poznámek atributů, definování vrstvy, na které chcete bod mít, nebo dokonce přejmenování vytyčeného bodu.

Toto menu můžete vypnout, pokud není relevantní pro váš pracovní postup.

Jakmile je bod úspěšně rozvržen, software vás okamžitě navede k dalšímu relevantnímu bodu ve vašem souboru.

Exportujte data vytyčených bodů podle potřeby

Vždy je možné exportovat vaše data – vytyčené body budou v exportním menu bodů vždy následovány „_Stk“, takže můžete porovnat jejich polohu s tím, kde byl původní bod navržen v CAD souboru. Pro více informací o exportu bodů viz tento článek.

Další nastavení rozvržení z nabídky nastavení

Pokud preferujete zobrazit svůj pohled rozvržení v režimu „sever staveniště“, přejděte do obecných nastavení a v nastavení obrazovky a zobrazení uvidíte možnost změnit orientaci mapy na „Sever“ místo „Volné“.

V této nabídce jsou další nastavení rozvržení, která můžete upravit podle potřeby, abyste si vytvořili zážitek z rozvržení podle svých představ.

Automatické přiblížení: Zapněte nebo vypněte automatické přibližování nástroje k vašemu bodu během rozvržení.

Zobrazené atributy: Zobrazujte atributy bodů během rozvržení. Toto platí pouze v případě, že jste již přidali atributy bodům. Pokud ve svém souboru bodů nemáte atributy bodů, je pravděpodobně nejlepší toto zobrazení vypnout:

Pamatujte, co znamená „Tolerance“ v nastavení

Můžete si všimnout, že se nástroj během rozvržení mění z červené na zelenou. Tyto barvy odpovídají toleranci, kterou jste nastavili v obecných nastaveních. V tomto příkladu je tolerance nastavena na předem určenou hodnotu „dobrá“, což znamená, že nástroj zezelená, když jste do 8 mm od svého bodu. I když vás nástroj bude stále vést k nulovému odchýlení, barva pomůže indikovat, kdy jste v rámci nastavené tolerance.

Poznámka: toleranci můžete změnit podle svých potřeb.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 5 z 5

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.