Jak provádět stanovení polohy podle referenční čáry

  • Aktualizováno

Účel stanovení polohy podle referenční čáry

Stanovení polohy podle referenční čáry má velmi podobný účel jako volné stanovení polohy. Umožňuje vám začít měřit a zaznamenávat stávající podmínky bez použití importovaných kontrolních bodů.

Rozdíl stanovení polohy podle referenční čáry však spočívá v tom, že stanice určuje svou souřadnicovou polohu na základě čáry, kterou během procesu stanovení polohy změříte. To znamená, že souřadnicové polohy objektů, které změříte, budou vztaženy k čáře, kterou při stanovení polohy použijete. Proto, pokud chcete své měření vztáhnout k určité čáře a zachovat souřadnicový systém relativní vůči této čáře, může být stanovení polohy podle referenční čáry pro vás ideální.

Všimněte si, že výchozí aplikace, se kterou po stanovení polohy začnete, je rozvržení čáry, ale můžete pokračovat s jakoukoli jinou aplikací, až budete připraveni – více o tom níže.

Před pokračováním se stanovením polohy podle referenční čáry potřebujete prázdný projekt (bez existujících souřadnicových informací, jako jsou body nebo CAD soubor). Software vás na to upozorní a pomůže vám zajistit, že tomu tak je.

Jak bylo uvedeno výše, hlavním účelem stanovení polohy podle referenční čáry je provádět skutečné zaměření stávajících podmínek v terénu a zejména vás vést na základě specifické čáry, kterou stanovíte. Tyto skutečné zaměření pak lze využít z několika důvodů:

  1. Připravit digitální návrh tak, aby odpovídal skutečným podmínkám
  2. Řešit problémy se skutečnými podmínkami a porovnat je s nastavením digitálních kontrolních bodů
  3. Provádět kontrolu kvality předem rozvržených objektů

Je pravděpodobné, že si najdete i vlastní jedinečné způsoby využití tohoto nastavení stanice díky jeho pohodlnosti.

Kdy byste neměli používat stanovení polohy podle referenční čáry?

Pokud vám byly poskytnuty existující kontrolní body v rámci konkrétního souřadnicového systému, pravděpodobně není stanovení polohy podle referenční čáry tou správnou volbou. Lepší by bylo nejprve zkusit stanovit polohu pomocí kontrolních bodů, než přejít k použití stanovení polohy podle referenční čáry.

Pamatujte, že kontrolní body mají v návrhu přiřazené specifické souřadnice. Když stanovíte polohu podle těchto souřadnic, umožňuje to, aby měření totální stanicí bylo přímo zarovnáno s digitálním návrhem.

Stanovení polohy podle referenční čáry je určeno pro situace, kdy můžete vytvořit vlastní souřadnicový systém založený na specifické čáře dle vašeho výběru, kterou můžete používat nezávisle na konkrétním digitálním plánu.

Jak na to Krok 1: Vytvořte prázdný projekt

Jednoduše otevřete projektovou aplikaci a vytvořte nový projekt – jen se ujistěte, že do něj neimportujete žádné body ani CAD soubory. Zajistěte, aby byl tento projekt aktivní, ve kterém pracujete.

Jak na to Krok 2: Klikněte na „Stanovení polohy podle referenční čáry“

Jakmile máte aktivní „prázdný“ projekt, můžete na úvodní obrazovce kliknout na „Stanovení polohy podle referenční čáry“.

Jak na to Krok 3: Určete svou čáru

Určete v terénu čáru, kterou chcete použít jako referenční čáru pro toto stanovení polohy.

Software vezme první bod, který na této čáře změříte, a bude ho považovat za souřadnici „0,0“ pro projekt, který vytváříte. Druhý bod, který změříte, bude představovat „severní“ směr vašeho souřadnicového systému a bude reprezentovat polohu (0,N) ve vašem CAD plánu.

Například – řekněme, že změřím první bod (který je automaticky uložen jako souřadnice (0,0) mého plánu). Poté změřím bod vzdálený 10 m. Tento druhý bod bude automaticky uložen jako poloha (0,10) v mém plánu v tabletu.

Pokud budu pokračovat s těmito souřadnicemi, poloha mých bodů bude vždy vztažena k tomuto souřadnicovému systému. Například pokud změřím bod, který je 1 m napravo od čáry a 2 m „severně“ od (0,0), tedy výchozího bodu, zaznamenám bod, který bude mít souřadnici (1,2).

Pochopíte, jak souřadnicový systém funguje, jakmile si stanovení polohy podle referenční čáry sami vyzkoušíte. Pro tento krok však jednoduše najděte čáru, kterou chcete měřit, a určete, který bod na čáře chcete použít jako svůj „start“ bod, tedy bod „(0,0)“.

Jak na to Krok 4: Měřte polohy na vaší čáře

Jak bylo uvedeno výše, pokračujte v měření vybrané čáry. Software vás provede měřením prvního a druhého bodu, jak ukazují níže uvedené snímky obrazovky. Jako vždy se ujistěte, že máte správný typ cíle (prizmatický/laserový), podle toho, jak měříte.

Váš první bod bude automaticky uložen jako „BL 1“ (Building Line 1 – stavební čára 1) a druhý jako „BL 2“ (Building Line 2 – stavební čára 2). Budete mít také možnost změřit třetí bod „BL3“ (Building Line 3), pokud potřebujete nastavit, kde začíná hodnota „0“ na sever na vašem plánu. Měření BL3 je ve většině případů zřídka potřeba, ale je to k dispozici, pokud to bude nutné. Níže uvedené snímky ukazují, jak tento proces stanovení polohy vypadá.

Výzva k měření prvního bodu:

Výzva k měření druhého bodu:

Výzva zobrazující vaše aktuální nastavení a žádající o nastavení výšky stanice (není nutné, pokud máte výšky vypnuté):

Výzva k měření třetího bodu pro „resetování“ počáteční severní polohy vaší čáry (není nutné, pokud chcete, aby BL1 byl severním bodem „0“ projektu – tento krok lze přeskočit):

Vizualizace, kde byl třetí bod změřen, pro referenci – tento bod bude uložen ve vašem seznamu bodů:

Všimněte si, že pokud je výše uvedené stanovení polohy přijato, severní poloha BL3 bude severním bodem „0“ vašeho projektu místo BL1. BL1 však zůstane východo-západní polohou „0“ vašeho projektu:

Jak na to Krok 5: Nastavte výšku stanice (pokud je potřeba)

Pokud pracujete s výškami, budete muset nastavit výšku stanice. Více informací o nastavení výšky stanice naleznete v tomto článku. Nicméně jednoduše stisknutím tlačítka „nastavit výšku stanice“ na pravé straně pod záložkou „Souhrn“ by vás měl provést procesem.

Pokud s výškami nepracujete, jednoduše přejděte do nastavení (ikona ozubeného kola nahoře) a výšky vypněte (nebo zapněte, pokud je to potřeba). Pokud jsou výšky vypnuté, krok nastavení výšky stanice se také nezobrazí.

Poznámka: Pokud během tohoto procesu nastavíte výšku stanice, vždy je možné se k ní později vrátit a upravit ji, pokud jste udělali chybu. Můžete to udělat během procesu stanovení polohy nebo pomocí tlačítka pro úpravu výšky stanice na úvodní obrazovce po dokončení stanovení. Viz níže snímky obrazovky:

Jak na to Krok 6: Proveďte posun čáry (pokud je potřeba)

I když to není běžné, můžete provést posun čáry, pokud to považujete za vhodné pro vaše nastavení. Tento krok upraví, kam vás bude aplikace rozvržení čáry vést po dokončení stanovení polohy. Pamatujte – aplikace, která následuje bezprostředně po této metodě stanovení polohy, je rozvržení čáry. Tento článek o „rozvržení čáry“ také zmiňuje posun čáry, pro vaši informaci.

Níže jsou snímky obrazovky ukazující různé posuny čáry.

V každém příkladu žádám software, aby posunul původní změřenou čáru na nové místo – oficiální souřadnice BL1 a BL2 zůstanou stejné, ale čára, kterou vás aplikace rozvržení čáry po stanovení polohy povede, se změní podle toho, jak čáru posunu. „Nová“ čára, na kterou posunu, je označena body BL1' a BL2'.

Příklad 1: Čára je posunuta 2 m na sever, 1 m na východ a otočena o 90°.

Příklad 2: Čára je posunuta 5 m na sever, 1 m na východ a otočena o 45° od původní orientace.

Příklad 3: Čára je posunuta 5 m na jih, 10 m na západ a otočena o 120° od původní orientace.

Opět, posun čáry není častý, ale pokud byste chtěli, aby vás software vedl podle jiné čáry, než kterou jste změřili, použití „posunu čáry“ je pro vás dobrou volbou. Procvičování vám pomůže naučit se tento nástroj nejlépe využít ve vaší situaci. Pokud jste po stanovení polohy zapomněli čáru posunout a přáli byste si to, můžete se vždy vrátit do aplikace rozvržení čáry a znovu vytvořit čáru, kterou chcete rozvrhnout.

Jak na to Krok 7: Začněte své měřicí aplikace

Vaše stanice je nyní založena a má souřadnicovou polohu založenou na čáře, kterou jste změřili. Nyní můžete začít používat různé aplikace, zejména pro měření a zaznamenávání skutečných podmínek na vašem staveništi.

Všimněte si, že pokud opustíte aplikaci rozvržení čáry, nástroj vás upozorní, že přecházíte z nastavení „řídicí čáry“ na nastavení „souřadnic / grafu“ – což znamená, že pokud plánujete v budoucnu znovu stanovit polohu na tomto projektu, budete potřebovat skutečné kontrolní body.

Pokud provádíte stanovení polohy podle referenční čáry pouze k rozvržení čáry na projektu, který neplánujete znovu používat, toto se vás netýká. Pokud však plánujete se k tomuto nastavení vrátit později nebo dělat cokoli jiného než rozvržení čáry, budete muset založit kontrolní body, abyste mohli v budoucnu na projektu znovu stanovat polohu.

Použití aplikace měření a zaznamenávání je skvělý způsob, jak založit kontrolní body pro budoucí použití.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.