Tento článek přehledně shrnuje návod k obsluze pro PLT 400, abyste měli základní přehled o technických údajích PLT 400. Pokud potřebujete technické informace o přesnosti PLT 400, podívejte se prosím místo toho na tento článek.
Technická data PLT 400
- Hmotnost bez baterie: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Jmenovité napětí: 21,6 V
- Používejte pouze baterie B22/4.0 s totálními stanicemi PLT 400
-
Maximální nadmořská výška nad nulou: 2 000 m (6 561 stop 8 palců)
- To znamená, že byste neměli používat přístroj výše než 2 000 m nad mořem (nad nulou). Důvodem je, že ve vyšších nadmořských výškách dochází ke změnám tlaku vzduchu a teploty, na které se PLT 400 nedokáže přizpůsobit. Dodržování tohoto limitu udržuje laser, kalibrační senzory i baterii v provozuschopném stavu.
-
Provozní teplota: -20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)
- Toto se vztahuje na vnitřní teplotní rozsah komponent zařízení (elektronika, optika atd.). Přístroj se v tomto rozsahu nepřehřeje ani nezamrzne.
- Teplota pro skladování: -20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F)
-
Provozní okolní teplota: -17 °C až 50 °C (1 °F až 122 °F)
- Toto označuje vnější teplotní rozsah, ve kterém je PLT 400 používán.
-
Stupeň ochrany: IP55
- IP znamená "ochrana proti vniknutí" nežádoucích materiálů do přístroje. Hodnocení IP55 znamená podle první číslice (5), že má ochranu proti prachu. Není zcela neprůchodný prach, ale vniknutí prachu neovlivní normální provoz. Druhá číslice (5) znamená ochranu proti vodním tryskám, jako je déšť, postřiky hadicí apod.
- PLT 400 by měl normálně fungovat na staveništích, venku a v prašném prostředí. Mějte však na paměti, že přístroj není vodotěsný (není navržen pro ponoření ani vystavení silnému dešti, dlouhotrvajícímu sněhu nebo vysokotlakému čištění). Je však dostatečně odolný pro běžné podmínky na pracovišti. Přesto je nejlepší praxí přístroj chránit před povětrnostními vlivy, například zakrytím před deštěm, přerušením práce při silném větru s prachem nebo pravidelným osušováním, když je mokrý.
-
Maximální relativní vlhkost: 90 %
- Poznámka: 90 % vlhkost je velmi vysoká. Sledujte předpověď počasí, ale pokud nejsou podmínky tropické, není pravděpodobné, že často dosáhnete této úrovně vlhkosti. Pamatujte, že s vlhkostí přichází kondenzace, a s kondenzací potenciální zkrat nebo koroze elektroniky.
- Rychlost otáčení: 135° /s
- Přesun dalekohledu: 3,2 s
-
Závit: 5/8 palce
- Toto je závit na spodní části přístroje pro připojení stativu nebo jiných zařízení.
-
Komunikační standard: WiFi, duální pásma 2,4 GHz a 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
- Pro podrobnější pomoc s WiFi nebo jiným připojením si prosím přečtěte tento článek. PLT 400 se může připojit téměř ke všem WiFi sítím, včetně vysokorychlostních.
-
Maximální vysílací výkon WiFi pro FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: decibely vzhledem k 1 milliwattu.
- PLT 400 splňuje zákonné požadavky na bezdrátové vysílání ve svých příslušných zemích, což pomáhá zabránit rušení ostatních zařízení na pracovišti, zejména v hustě osídlených prostředích.
-
Frekvenční rozsah WiFi:
- Pásmo 2,4 GHz: 2 400 MHz až 2 483,5 MHz - starší a více používané s delším dosahem, ale více přeplněné (používá mnoho zařízení, může být obtížné používat v prostředí s velkým provozem).
- Pásmo 5 GHz: 5 150 MHz až 5 350 MHz nebo 5 470 MHz až 5 835 MHz - novější a rychlejší frekvence s kratším dosahem a menším rušením. Toto pásmo je vhodné pro použití v rušných prostředích, ale dosah může být omezený.
- různé rozsahy MHz označují nižší a vyšší pásma, která PLT 400 podporuje.
- Maximální vysílací výkon Bluetooth: 9,5 dBm
- Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 400 MHz až 2 483,5 MHz
Data o měření vzdálenosti laserem
-
Vlnová délka/barva: 646 nm až 674 nm / červená
- Červené lasery jsou považovány za nejviditelnější pro lidské oko. Také se dobře odrážejí od většiny povrchů, což pomáhá přesnému měření vzdálenosti a úhlů. Mějte na paměti, že na velmi tmavých, lesklých nebo průhledných površích (například sklo nebo černá pěna) může tento laser mít problémy. Pro více informací o měřicích chybách viz tento článek.
-
Laserová třída podle IEC 60825-1: 2
- Uživatelé by se měli vyhnout přímému pohledu do laserového paprsku. Viz IEC dokumenty pro informace o bezpečnosti laseru, pokud je to potřeba.
-
Maximální průměrný výkon: < 1 mW
- To je součást požadavků "laserové třídy 2", kde náhodné vystavení očím by nemělo způsobit poškození (viz IEC dokumenty pro více informací). Tato třída laseru nevyžaduje velkou energii, což přispívá k efektivitě baterie PLT 400.
-
Doba trvání pulzu/frekvence: 0,06 ns až 2,5 ns / 3 MHz až 102 MHz
- Nanosekundy jsou miliardtina sekundy. Kratší doba trvání pulzu znamená přesnější časování a přesnější měření. MHz představují 1 milion cyklů za sekundu. Frekvence se během měření přizpůsobuje podmínkám (například nízká frekvence pro měření na dlouhou vzdálenost nebo matné povrchy a vysoká frekvence pro krátké vzdálenosti nebo odrazivé cíle).
-
Divergence paprsku: 0,1 mrad až 5,5 mrad
- Milliradián (mrad) je jednotka úhlového měření. 0,1 mrad = 1 mm na 10 metrech, 5,5 mrad = 55 mm na 10 metrech.
- Užší nebo širší divergence je důležitá v závislosti na podmínkách měření - například malé/odrazivé cíle vs. nerovné/hrubé povrchy.
Data sledování (LED tracker)
- Vrcholová vlnová délka: ≤ 810 nm
-
Intenzita záření ve vzdálenosti 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typický průměr: 3 mW/cm²
- Maximální: 0,24 mW/cm²
- Maximální doba trvání pulzu/frekvence: 108 μs
- Divergence paprsku (2θ₁/₂): 20°
- Rozsah sledování POA 25: 1,5 m až 100 m (4 stopy 11,1 palce až 328 stop 1 palec)
- Rozsah sledování POA 20: 1,5 m až 400 m (4 stopy 11,1 palce až 1 312 stop 4 palce)
Data kamery
-
Úhel clony (kontinuální ostření): 2° až 30° (0,03 rad až 0,5 rad)
- Kamera se může přizpůsobit těmto úhlům podle úkolu
-
Ostřící rozsah: ≥ 5 m (16 stop 5 palců)
- Kamera může zaostřit jasně na objekty vzdálené alespoň 5 m. Vše, co je blíže, může být rozmazané.
- Rozlišení: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), nad 7 m: 960 x 540
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.