Tento článek pojednává o provozní příručce k zařízení PLT 400, abyste porozuměli základním technickým údajům zařízení PLT 400. Pokud potřebujete technické informace o přesnosti zařízení PLT 400, přečtěte si místo toho tento článek.
Technické údaje PLT 400
- Hmotnost bez baterie: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Jmenovité napětí: 21,6 V
- S totálními stanicemi PLT 400 používejte pouze baterie B22/4.0, nebo pokud používáte PLT 400-22 (verzi s baterií Nuron), používejte pouze baterie B-22 55 a B-22 85 .
-
Maximální nadmořská výška pracoviště: 2 000 m (6 561 stop 8 palců)
- To znamená, že nástroj byste neměli používat ve výšce vyšší než 2 000 m nad mořem (nad referenční úrovní). Důvodem je, že ve vyšších nadmořských výškách dochází ke změnám tlaku a teploty vzduchu, se kterými se PLT 400 nedokáže vyrovnat. Dodržení tohoto rozsahu udržuje laser, kalibrační senzory i baterii v provozuschopném stavu.
-
Provozní teplota: -20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)
- Jedná se o rozsah vnitřní teploty součástí zařízení (elektroniky, optiky atd.). V tomto rozsahu se nástroj interně nepřehřeje ani nezamrzne.
- Skladovací teplota: -20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F)
-
Teplota okolí při provozu: -17 °C až 50 °C (1 °F až 122 °F)
- Jedná se o rozsah venkovní teploty, ve kterém se PLT 400 používá.
-
Stupeň krytí: IP55
- IP znamená „Ingress Protection“, tedy ochranu před vniknutím nežádoucích materiálů do nástroje. Stupeň krytí IP55 je definován první číslicí (5), která znamená ochranu proti prachu. Nástroj není zcela prachotěsný, ale vniknutí prachu nenaruší běžný provoz. Druhá číslice (5) znamená ochranu proti vodním paprskům, například dešti, postřiku z hadice atd.
- PLT 400 by měl běžně fungovat na staveništích, venku i v prašném prostředí. Mějte na paměti, že nástroj není vodotěsný (není určen k ponoření ani vystavení silnému dešti, vytrvalému sněžení nebo vysokotlakému čištění). Je však dostatečně odolný pro typické podmínky na pracovišti. Přesto je vhodné chránit jej před povětrnostními vlivy, například jej zakrývat před deštěm, přerušit práci při silném větru s prachem a pravidelně jej osušíte, když zvlhne.
-
Maximální relativní vlhkost: 90 %
- Upozorňujeme, že vlhkost 90 % je extrémně vysoká. Sledujte předpověď počasí, ale pokud nejsou podmínky vyloženě tropické, této úrovně vlhkosti pravděpodobně často nedosáhnete. Mějte na paměti, že s vlhkostí přichází kondenzace a s kondenzací možnost zkratu nebo koroze elektroniky.
- Rychlost otáčení: 135° /s
- Přemístění teleskopu: 3,2 s
-
Závit: 5/8 palce
- Jedná se o závit na spodní straně nástroje pro připevnění stativu nebo jiného zařízení.
-
Komunikační standard: WiFi, duální pásmo 2,4 GHz a 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth s dlouhým dosahem)
- Podrobnou nápovědu k WiFi nebo jinému připojení najdete v tomto článku. PLT 400 se může připojit téměř k jakékoli WiFi síti, včetně vysokorychlostních sítí.
-
Maximální vysílaný výkon WiFi pro FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: decibely vztažené k 1 miliwattu.
- PLT 400 splňuje právní požadavky na bezdrátové emise v příslušných zemích, což pomáhá zabránit tomu, aby nástroj rušil jiné zařízení na pracovišti, zejména v hustě zastavěném prostředí.
-
Frekvenční rozsah WiFi:
- Pásmo 2,4 GHz: 2 400 MHz až 2 483,5 MHz – starší a rozšířenější pásmo s delším dosahem, ale větším vytížením (používá jej mnoho zařízení, takže jeho použití může být obtížné v prostředí s velkým provozem).
- Pásmo 5 GHz: 5 150 MHz až 5 350 MHz nebo 5 470 MHz až 5 835 MHz – novější a rychlejší frekvence s kratším dosahem a menším rušením. Toto pásmo je vhodné pro použití v rušném prostředí, ale dosah může být omezený.
- různé rozsahy MHz označují nižší a vyšší pásma, která PLT 400 podporuje.
- Maximální vysílaný výkon Bluetooth: 9,5 dBm
- Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 400 MHz až 2 483,5 MHz
Údaje o měření vzdálenosti laserem
-
Vlnová délka/barva: 646 nm až 674 nm / červená
- Červené lasery jsou považovány za nejlépe viditelné lidským okem. Také se dobře odrážejí od většiny povrchů, což pomáhá při přesném měření vzdálenosti a úhlů. Mějte na paměti, že na velmi tmavých, lesklých nebo průhledných površích (například skle nebo černé pěně) může mít tento laser potíže. Další pomoc s chybami měření najdete v tomto článku.
-
Třída laseru podle normy IEC 60825-1: 2
- Uživatelé by se měli vyhnout přímému pohledu do laserového paprsku. V případě potřeby si informace o bezpečnosti laseru přečtěte v dokumentech IEC.
-
Maximální průměrný výstupní výkon: < 1 mW
- Jedná se o součást požadavků pro „laser třídy 2“, kdy by náhodné vystavení oka nemělo způsobit poškození (další informace najdete v dokumentech IEC). Tato třída laseru nevyžaduje vysoký výkon, což přispívá k efektivnímu využití baterie PLT 400.
-
Délka/frekvence pulzu: 0,06 ns až 2,5 ns / 3 MHz až 102 MHz
- Nanosekundy jsou miliardtiny sekundy. Kratší délka pulzu znamená přesnější načasování a přesnější měření. MHz představuje 1 milion cyklů za sekundu. Frekvence se během měření přizpůsobuje podmínkám (například nízká frekvence pro měření na dlouhou vzdálenost nebo matném povrchu a vysoká frekvence pro měření na krátkou vzdálenost nebo odrazivém cíli).
-
Rozbíhavost paprsku: 0,1 mrad až 5,5 mrad
- Miliradián (mrad) je jednotka úhlového měření. 0,1 mrad = 1 mm na 10 metrech, 5,5 mrad = 55 mm na 10 metrech.
- Užší nebo širší rozbíhavost je důležitá v závislosti na podmínkách měření, například u malých/odrazivých cílů oproti nerovným/hrubým povrchům.
Údaje o sledování (LED tracker)
- Maximální vlnová délka: ≤ 810 nm
-
Intenzita záření ve vzdálenosti 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typická průměrná hodnota: 3 mW/cm²
- Maximum: 0,24 mW/cm²
- Maximální délka/frekvence pulzu: 108 μs / 330 Hz
- Rozbíhavost paprsku (2θ₁/₂): 20°
- Dosah sledování POA 25: 1,5 m až 100 m (4 stopy 11,1 palce až 328 stop 1 palec)
- Dosah sledování POA 20: 1,5 m až 400 m (4 stopy 11,1 palce až 1 312 stop 4 palce)
Údaje o kameře
-
Úhel apertury (plynulé zaostřování): 2° až 30° (0,03 rad až 0,5 rad)
- Kamera může tyto úhly upravovat v závislosti na úkolu
-
Rozsah zaostření: ≥ 5 m (16 stop 5 palců)
- Kamera dokáže ostře zaostřit na objekty vzdálené nejméně 5 m. Cokoli bližšího může být rozmazané.
- Rozlišení: 1–7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), nad 7 m: 960 x 540
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.