Co je to zpráva o odchylce?

  • Aktualizováno

Zpráva o odchylce je pohodlný způsob, jak rychle zjistit, jak vaše vytyčené body odpovídají návrhu. Zprávy o odchylce lze využít mnoha způsoby, ale dobrým příkladem, kde jsou běžně užitečné, je ověřování polohy kotevních šroubů pro ocel: jsou zabudované kotevní body na správném místě? Před instalací oceli lze vytvořit zprávu, která ukáže, které kotvy jsou v toleranci a které mimo ni.

Níže jsou uvedeny další běžné způsoby, jak jsou zprávy o odchylce užitečné:

  1. Zajištění kvality a dodržování předpisů (získání skutečných dat)
  2. Včasné odhalení chyb (oprava problémů dříve, než se zvětší)
  3. Obecná dokumentace (sledování postupu)
  4. Integrace BIM (začlenění skutečných informací do digitálních návrhů)

Ukázka zprávy o odchylce

Jak se připravit na zprávu o odchylce

Aby bylo možné získat zprávu o odchylce, musíte mít ve svém souboru nejprve „vytyčená“ data.

Vytyčená data se získají, když jste v režimu vytyčování bodů a stisknete tlačítko „měřit“ poté, co jste vytyčili bod. Jakmile „vytyčíte“ každý bod, vytyčená data tohoto bodu se uloží na pozadí, abyste je mohli exportovat prostřednictvím zprávy o odchylce nebo při exportu obecných informací o bodech.

Podívejte se na tento článek pro pochopení vytyčování bodů (vytyčování bodů) a tento článek pro pochopení, jak obecně importovat a exportovat informace o bodech.

Níže je tlačítko měření, které musíte během vytyčování bodů stisknout, abyste zajistili získání vytyčených dat:

Jak exportovat zprávy o odchylce:

Krok 1: Přejděte na kartu Zprávy

Najděte možnost exportu zprávy o odchylce v sekci zpráv:

Krok 2: Přiřaďte preferovanou šablonu

Můžete upravit šablonu a typ exportu vaší zprávy o odchylce

Krok 3: Upravte šablonu (pokud je potřeba)

Můžete stisknout tlačítko „upravit šablonu“ a upravit informace v záhlaví a zápatí vaší zprávy o odchylce:

Krok 4: Exportujte zprávu o odchylce

Jednoduše stiskněte zelené zaškrtnutí, dokud nebudete moci uložit zprávu o odchylce na vámi zvolené místo v tabletu.

Jak porozumět datům ve zprávě o odchylce

Data jsou uspořádána tak, aby bylo možné rychle vidět chyby:

  • Body, které jsou vytyčeny, jsou označeny příponou „_Stk“
  • Snadno najdete a porovnáte souřadnice vytyčovacího bodu a vytyčeného bodu
  • Červený text se žlutými trojúhelníky se zobrazí u bodů, které jsou vytyčeny mimo navrženou toleranci
    • Podívejte se prosím na tento článek, abyste pochopili, co je tolerance a jak ji nastavit.
  • Při exportu do excelového souboru můžete data libovolně upravovat a formátovat.

Na níže uvedeném příkladu obrazovky byla tolerance 8 mm v půdorysu a 11 mm ve výšce. Software identifikoval chyby, kde byly mé body vytyčeny mimo toleranci vůči návrhu:

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 3 z 3

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.