Co je to zpráva o odchylce?

  • Aktualizováno

Zpráva o odchylce je pohodlný způsob, jak rychle zjistit, jak vaše vytyčené body odpovídají návrhu. Zprávy o odchylce lze využít mnoha způsoby, ale dobrým příkladem, kde jsou běžně užitečné, je ověřování polohy kotevních šroubů pro ocel: jsou zabudované kotevní body na správném místě? Před instalací oceli lze vytvořit zprávu, která ukáže, které kotvy jsou v toleranci a které ne.

Níže jsou další běžné způsoby, jak jsou zprávy o odchylce užitečné:

  1. Zajištění kvality a shoda (získávání skutečných dat)
  2. Včasné odhalení chyb (oprava problémů dříve, než se zhorší)
  3. Obecná dokumentace (sledování postupu)
  4. Integrace BIM (začlenění skutečných informací do digitálních návrhů)

Jak se připravit na zprávu o odchylce

Aby bylo možné získat zprávu o odchylce, musíte mít ve svém souboru nejprve „vytyčená“ data.

Vytyčená data vznikají, když jste v režimu rozvržení bodů a po vytyčení bodu stisknete tlačítko „měřit“. Jakmile „vytyčíte“ každý bod, data tohoto bodu jsou na pozadí uložena, abyste je mohli exportovat prostřednictvím zprávy o odchylce nebo při exportu obecných informací o bodech.

Podívejte se na tento článek, abyste pochopili rozvržení bodů (vytyčování bodů), a tento článek, abyste pochopili, jak obecně importovat a exportovat informace o bodech.

 Níže je tlačítko měření, které musíte během rozvržení bodů stisknout, abyste zajistili získání vytyčených dat:

Jak exportovat zprávy o odchylce:

Krok 1: Přejděte na kartu Zprávy

Najděte možnost exportu zprávy o odchylce v sekci zpráv:

Krok 2: Přiřaďte preferovanou šablonu

Máte možnost upravit šablonu a typ exportu vaší zprávy o odchylce

Krok 3: Upravte šablonu (pokud je potřeba)

Můžete stisknout tlačítko „upravit šablonu“ a změnit informace v záhlaví a zápatí vaší zprávy o odchylce:

Krok 4: Exportujte zprávu o odchylce

Jednoduše stiskněte zelené zaškrtnutí, dokud nebudete moci uložit zprávu o odchylce na vámi zvolené místo v tabletu.

Jak porozumět datům ve zprávě o odchylce

Data jsou uspořádána tak, aby bylo rychle vidět chyby:

  • Body, které jsou vytyčeny, jsou označeny příponou „_Stk“
  • Snadno najdete a porovnáte souřadnice rozvrženého bodu a vytyčeného bodu
  • Červený text se žlutými trojúhelníky se objeví u jakéhokoli bodu, který je vytyčen mimo navrženou toleranci
    • Pro pochopení, co je tolerance a jak ji nastavit, si prosím přečtěte tento článek.
  • Při exportu do souboru Excel můžete data upravovat a formátovat podle potřeby.

Na níže uvedeném příkladu snímku obrazovky byla tolerance 8 mm v rozvržení a 11 mm ve výšce. Software identifikoval chyby, kde byly mé body vytyčeny mimo toleranci oproti návrhu:

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.