Tento článek přehledně shrnuje návod k obsluze pro PLT 300, aby bylo zajištěno, že rozumíte základním technickým údajům o PLT 300. Pokud potřebujete technické informace o přesnosti PLT 300, podívejte se místo toho na tento článek.
Technická data PLT 300
- Hmotnost s baterií: 5,3 kg (11,7 lb)
-
Požadovaná baterie:
- USA/Kanada: B 18/1,6 nebo B 18/2,6
- Všechny ostatní země: B 22/1,6 nebo B22/2,6
-
Výdrž baterie:
- 1,6 ~ 3 hodiny
- 2,6 ~ 5 hodin
-
Provozní teplota: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Toto se vztahuje na vnitřní teplotní rozsah komponent zařízení (elektronika, optika atd.). Nástroj se v tomto rozsahu nepřehřeje ani nezamrzne.
- Teplota skladování: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Třída ochrany: IP55
- IP znamená "Ingress Protection", tedy ochranu proti vniknutí nežádoucích materiálů do nástroje. Hodnocení IP 55 je určeno první číslicí (5), což znamená ochranu proti prachu. Není zcela prachotěsný, ale vniknutí prachu neovlivní normální provoz. Druhá číslice (5) znamená ochranu proti vodním proudům, jako je déšť, postřik hadicí atd.
- PLT 300 by měl normálně fungovat na staveništích, venku a v prašném prostředí. Mějte však na paměti, že nástroj není vodotěsný (není navržen pro ponoření nebo vystavení silnému dešti, nekonečnému sněhu nebo vysokotlakému čištění). Je však dostatečně odolný pro běžné podmínky na pracovišti. Přesto je nejlepší praxí chránit jej před povětrnostními vlivy, například zakrytím před deštěm, přerušením práce během silného větru s prachem a pravidelným sušením, pokud je mokrý.
- Rychlost otáčení: 90°/s
- Přesun teleskopu: 2 s
-
Závit: 5/8 palce
- Toto je závit na spodní straně nástroje pro připevnění na stativ nebo jiné zařízení.
Data měření vzdálenosti laserem
-
Vlnová délka/barva: 500 nm až 540 nm / zelená
- Zelené lasery jsou považovány za snazší pro lidské oko k vidění uvnitř nebo za velmi jasných podmínek. Také dobře odrážejí většinu povrchů, což pomáhá s přesným měřením vzdálenosti a úhlů. Mějte na paměti, že na velmi tmavých, lesklých nebo průhledných površích (jako je sklo nebo černá pěna) může tento laser mít potíže. Pro více informací o chybách měření viz tento článek.
-
Třída laseru podle IEC 60825-1: 2
- Uživatelé by se měli vyhnout přímému pohledu do laserového paprsku. V případě potřeby si prostudujte bezpečnostní informace o laseru v dokumentech IEC.
-
Maximální průměrný výkon: < 1 mW
- Toto je součást požadavků třídy laseru 2, kde náhodné vystavení oku by nemělo způsobit poškození (viz dokumenty IEC pro více informací). Tato třída laseru nevyžaduje velkou energii, což přispívá k efektivitě baterie PLT 300.
-
Doba trvání pulsu/frekvence: 0,2 ns až 10 ns / 5 MHz až 100 MHz
- Nanosekundy jsou miliardtina sekundy. Kratší doba trvání pulsu znamená přesnější časování a přesnější měření. MHz představuje 1 milion cyklů za sekundu. Frekvence se během měření přizpůsobuje podmínkám (například nízká frekvence pro dlouhé vzdálenosti nebo matné povrchy a vysoká frekvence pro krátké vzdálenosti nebo reflexní cíle).
-
Divergence paprsku: 0,2 mrad až 20 mrad
- Milliradián (mrad) je jednotka úhlového měření. 0,1 mrad = 1 mm na 10 metrech, 5,5 mrad = 55 mm na 10 metrech.
- Širší nebo užší divergence je důležitá v závislosti na podmínkách měření – například malé/reflexní cíle vs. nerovné/špatně odrazivé povrchy.
-
Maximální nadmořská výška nad nulou: 2 000 m (6 561 stop 8 palců)
- To znamená, že nástroj by neměl být používán výše než 2 000 m nad mořem (nad nulou). Důvodem jsou změny tlaku vzduchu a teploty ve vyšších nadmořských výškách, které PLT 300 nedokáže kompenzovat. Dodržování tohoto rozsahu udržuje laser, kalibrační senzory a i baterii v provozuschopném stavu.
-
Maximální relativní vlhkost: 90 %
- Poznámka: 90% vlhkost je extrémně vysoká. Sledujte předpovědi počasí, ale pokud nejsou podmínky velmi tropické, je nepravděpodobné, že často dosáhnete této úrovně vlhkosti. Mějte na paměti, že s vlhkostí přichází kondenzace a s kondenzací potenciální zkrat nebo koroze elektroniky.
Data sledování (LED tracker)
- Vlnová délka: 800 nm - 900 nm
-
Intenzita záření ve vzdálenosti 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typický průměr: 0,5 mW/cm²
- Maximální: 46 mW/cm²
- Doba trvání pulsu/frekvence: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Divergence paprsku (2θ₁/₂): 30°
- Rozsah sledování: 1,5 m až 50 m (4 ft 11,1 in až 164 ft 1 in)
Data kamery
- Úhel clony (kontinuální ostření): 25°
- Ohnisková vzdálenost: 12 mm - 60 mm (0,5 in - 2,4 in)
- Optický zoom: 5x
-
Ostřící rozsah: ≥ 1 m (3 ft 3 in)
- Kamera dokáže zaostřit jasně na objekty, které jsou vzdálené alespoň 1 m. Vše, co je blíže, může být rozmazané.
- Rozlišení při maximálním zoomu na 10 metrů (33 ft): +/- 1,0 mm (+/- 0,04 in)
- Horizontální/vertikální zorné pole: 225°/360°
- Ukládání obrázků: VGA
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.