Co je to „Měření rohu“ v sekci „Měřit a zaznamenat“?

  • Aktualizováno
Měření rohu vám pomáhá zaznamenávat 3D polohy bodů pro rohy a hrany na vašem pracovišti. Tato funkce je součástí aplikace Měřit a zaznamenat. Nejprve si prosím prostudujte obecný článek o Měření a zaznamenání, abyste pochopili nastavení a základní pracovní postupy.

Proč existuje Měření rohu

Rohy a ostré hrany nejsou spolehlivými laserovými cíli:

  • Část laserového paprsku zasáhne jednu plochu
  • Část uniká přes hranu
  • Část může odrazit od objektů za rohem

To často vede k krátkým, nestabilním nebo zkresleným vzdálenostem, když se snažíte přímo změřit roh.

Měření rohu tento problém obchází tím, že odděluje způsob měření vzdálenosti a úhlů a používá každé měření tam, kde je nejspolehlivější.

Jak Měření rohu funguje (jednoduché vysvětlení)

Místo toho, aby se vše měřilo přímo v rohu, pracovní postup rozděluje měření na dvě části:

  • Vzdálenost se měří tam, kde laser funguje nejlépe
  • Úhly se měří tam, kde je nejlepší přesnost zaměření

Tyto hodnoty se pak kombinují pro výpočet praktické 3D polohy rohu.

Krok 1: Změřte spolehlivou vzdálenost blízko rohu

Změřte bod velmi blízko rohu (obvykle ≤ 5 cm).

Tento bod by měl:

  • Být na rovné ploše
  • Poskytnout čistý laserový odraz
  • Vyhnout se oštípnutým, zaobleným nebo nepravidelným hranám

Toto měření poskytuje přístroji spolehlivý referenční vzdálenostní údaj, nikoli konečnou polohu rohu.

 

Krok 2: Přesně zaměřte na roh (pouze úhly)

Otočte přístroj a vizuálně zaměřte přesně na roh.

  • V tomto kroku se neměří vzdálenost
  • Přístroj zaznamená nové:
    • Horizontální úhel (HA)
    • Vertikální úhel (VA)

Přesnost v tomto kroku je klíčová: pečlivě identifikujte skutečný roh pomocí dalekohledu.

Krok 3: Přístroj kombinuje vzdálenost a úhly

Software pak:

  • Používá měření vzdálenosti z kroku 1
  • Používá měření úhlů z kroku 2
  • Matematicky je kombinuje do jedné 3D souřadnice

Tento sloučený bod je uložen jako spolehlivé měření rohu.

Doporučené postupy při používání „měření rohu“

  1. Měřte co nejblíže rohu (minimalizuje chybu posunu vzdálenosti)
  2. Zajistěte čistý, rovný povrch (vyhněte se oštípnutým hranám, spárám nebo hrubému betonu)
  3. Velmi pečlivě zaměřte na roh (úhlové chyby přímo ovlivňují polohu)
  4. Udržujte rozumné vzdálenosti (delší vzdálenosti zesilují úhlové chyby)
  5. Uvědomte si, že jde o vypočítaný bod (velmi užitečný, ale ne s přesností geodetické kontroly)

Přesnost a upřímná omezení

Měření rohu zavádí malé přiblížení, protože vzdálenost je měřena blízko rohu, nikoli přímo na něm. Navíc laser obvykle dopadá na stěnu mírným úhlem, nikoli dokonale kolmo.

Přesnost zůstává spolehlivá, protože:

  • Posun vzdálenosti je velmi malý (≤ 5 cm)
  • Úhlová přesnost je extrémně vysoká
  • Výsledné chyby souřadnic jsou obvykle velmi malé pro stavební použití
  • Chyby jsou předvídatelné a mnohem menší než při pokusu o přímé měření hrany

Pokud jsou dodržovány doporučené postupy, je polohová přesnost stavební úrovně a srovnatelná s tím, co uživatelé běžně akceptují při vytyčování bodů s prizmatickou tyčí.

Kdy používat (a kdy nepoužívat) Měření rohu

Doporučené případy použití

  • Obecné stavební vytyčování
  • Hrubé obrysy budov
  • Ověření obecných rozměrů
  • Nepřístupné nebo těžko měřitelné rohy
  • Produktivita v terénu, kde je rychlost důležitější než extrémní přesnost

Vyhněte se používání Měření rohu pro:

  • Vysoce přesné as-built geodetické průzkumy
  • Ověření s úzkými tolerancemi (požadavky na úroveň mm)
  • Právní nebo katastrální měření
  • Šikmé, zakřivené nebo nepravidelné geometrie

V těchto případech mohou být vyžadovány přísnější metody (například zaměřování pomocí prizmat nebo měření založená na skenování).

Související s

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.