Poznámka - pro více informací o účelu kalibrace v terénu si prosím přečtěte tento článek.
PLT 300 - Nastavení
- Kalibrační deska POA 31: Tato kalibrační deska je určena pouze pro použití s procesem kalibrace v terénu PLT 300.
- Vzdálenost a úhel: Kalibrační deska POA 31 musí být umístěna 45 až 52 metrů od hlavní jednotky. Kromě toho udržujte dalekohled co nejvíce horizontálně při zaměřování desky. Doporučená orientace dalekohledu je mezi 85° a 95°.
- Orientace kalibrační desky: Zajistěte, aby nenápisovaná strana kalibrační desky, strana s tmavším šedým čtvercem, směřovala k přístroji.
- Zabezpečení přístroje: Ujistěte se, že je přístroj umístěn na stabilním místě a není ovlivněn vibracemi nebo pohybem. Viz tento článek pro nejlepší postupy.
PLT 300 - Jak funguje kalibrace v terénu
Kalibrace v terénu musí být spuštěna ručně.
PLT 300 provádí automatickou kalibraci náklonu pro udržení vyrovnané polohy, ale je stále důležité pravidelně během pracovního dne kalibraci v terénu spouštět. To zajišťuje správné zarovnání mezi:
- EDM laserem
- prizmatickým sledovačem
- optickou cestou dalekohledu
Kalibrace v terénu je proces, který udržuje všechny systémy zarovnané a vycentrované.
Jakmile je nastavení dokončeno, není potřeba žádná další ruční akce. Přístroj kalibraci dokončí automaticky.
Krok 1: Otevřete aplikaci
Důležitá poznámka: Pokud je kalibrační deska POA 31 poškozená nebo opotřebovaná na kalibrační ploše, vyměňte ji.
Přesná kalibrace závisí na správném přečtení desky.
Krok 2: Počkejte na dokončení kalibrace
Stůjte mimo přístroj a zajistěte, aby byla přímá viditelnost na kalibrační desku.
Během kalibrace se laser pohybuje po desce vertikálně i horizontálně. Tento proces se provádí v obou orientacích dalekohledu (technicky označovaných jako „tvář 1“ a „tvář 2“).
To umožňuje systému:
- plně vyhodnotit úhlové zarovnání
- zarovnat EDM a prizmatický sledovač s optickou cestou
Krok 3: Sledujte své hodnoty
Po provedení kalibrace PLT 300 zobrazí hodnoty kolimace HA a VA.
- HA popisuje zarovnání v horizontálním směru zleva doprava
- VA popisuje zarovnání ve vertikálním směru shora dolů
Tyto hodnoty ukazují velmi malé úhlové odchylky mezi interními měřicími systémy, jako jsou laser, prizmatický sledovač a optická cesta.
Porozumění hodnotám
Je důležité pochopit: tyto hodnoty nejsou chyby; jsou to měření. Žádný mechanický nebo optický systém není stále dokonale zarovnaný. I za ideálních podmínek vždy existují:
- velmi malé výrobní tolerance
- mírné odchylky během nastavení
- drobný vliv prostředí, jako jsou vibrace nebo osvětlení
PLT 300 tyto malé rozdíly identifikuje, pečlivě je změří a automaticky opraví. Technicky, když se spustí kalibrace, systém:
- Porovná, jak každý interní systém pozoruje stejný referenční bod
- Vypočítá malý rozdíl mezi těmito pozorováními
- Uplatní korekci, aby byly všechny systémy opět zarovnány
Hodnota zobrazená na konci kalibrace PLT 300 je jednoduše aplikovaná korekce, která ukazuje, že kalibrace byla úspěšná.
Interpretace výsledků
Hodnota blízká 0 nebo 360 stupňům znamená:
- systém detekoval pouze velmi malou odchylku
- systém tuto odchylku opravil
- systém je nyní správně zarovnaný
Stupně/Minuty/Vteřiny:
Na výše uvedeném screenshotu vidíte hodnoty ve stupních (°), minutách (') a vteřinách (") představující úhlové korekce pro horizontální úhel (HA) a vertikální úhel (VA). Pro HA korekce činí 4" úhlu (≈ 0,0011°). Jsou to malé korekce, které přístroj provádí v rámci svých navržených tolerancí.
Co dělat, když kalibrace selže?
Kalibrace může selhat, ale obvykle je to způsobeno stabilitou nebo podmínkami nastavení spíše než vnitřním hardwarem.
Běžné příčiny zahrnují:
- pohyb přístroje
- vibrace
- nestabilní nastavení
- nesprávné vyrovnání
Pro pokyny ke zlepšení stability a nastavení se podívejte na související články: zmírnění vibrací a pomoc s chybami přístroje.
Pokud byly všechny podmínky nastavení zkontrolovány a kalibrace stále selhává, kontaktujte podporu Hilti.
Související s
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.