Význam vyrovnání bubliny prizmové tyče
Před zahájením jakékoli práce na rozvržení bodů nebo vytyčování je kriticky důležité, aby byla prizmová tyč správně vyrovnána pomocí správně nastavené bubliny.
Pokud prizmová tyč není svislá, naměřený bod bude horizontálně posunutý, což může vést k nepřesným měřením a nesprávně umístěným rozvrhovým bodům.
Správně vyrovnaná prizmová tyč vám umožní:
- Důvěřovat svým měřením
- Snížit chyby při rozvržení
- Pracovat rychleji bez pochyb o výsledcích
- Udržet konzistentní přesnost na celém pracovišti
Vždy byste měli být schopni používat svou prizmovou tyč s jistotou.
Jak zkontrolovat, zda je bublina na prizmové tyči přesná
Rychle můžete ověřit přesnost vyrovnávací bubliny prizmové tyče porovnáním měření při otáčení tyče.
Krok za krokem
-
Nastavte prizmovou tyč
- Ujistěte se, že je tyč správně vyrovnána pomocí bubliny.
- Připevněte pevně prizma na horní část tyče.
-
Proveďte počáteční měření
- Použijte totální stanici k měření vzdálenosti k prizmu.
-
Otočte prizmovou tyč
- Opatrně otočte tyč o 180° při zachování bubliny ve středu.
-
Proveďte druhé měření
- Znovu změřte vzdálenost k prizmu.
-
Porovnejte výsledky
- Pokud se obě měření shodují, vaše bublina je přesná.
- Pokud je rozdíl, bublina pravděpodobně potřebuje kalibraci.
Použití funkce HCL „Live Read“ pro rychlejší ověření
Funkce Live Read v aplikaci Theodolite v HCL tento proces ještě usnadňuje – není potřeba umisťovat přístroj na stanoviště.
Jak používat Live Read
- Otevřete aplikaci Theodolite
- Zaměřte prizma na své tyči
- Vyberte „Live Read:“
Uvidíte:
- Horizontální vzdálenost
- Skutečnou vzdálenost (svahem)
Na co si dát pozor
- Pomalu otáčejte vyrovnanou prizmovou tyč.
- Sledujte živé hodnoty na obrazovce.
Pokud se hodnoty mění, zatímco bublina zůstává ve středu, znamená to, že bublina není správně kalibrována.
Obecná doporučení před vyrovnáním
- Pokud kontrolujete nebo upravujete více vyrovnávacích bublin, připevněte je všechny na tyč současně.
Tím se proces zrychlí a zajistí se, že všechny bubliny jsou konzistentně zarovnány.- Další Hilti vyrovnávací bubliny zahrnují POA 36 Ball Knob (
) a POA 37 Bubble Adapter (
)
- Další Hilti vyrovnávací bubliny zahrnují POA 36 Ball Knob (
- Umístěte vyrovnávací bubliny výše na tyči, kde jsou lépe viditelné a snadněji se upravují.
- Používejte pouze vyrovnávací bubliny, které mají nastavovací šrouby.
Některé bubliny nemají nastavovací šrouby. Ty nelze kalibrovat a nemusí být přesné. Vždy používejte bubliny, které umožňují úpravu.
Nastavovací šrouby umístěné pod vyrovnávací bublinou
Pochopení nastavovacích šroubů
Většina bublin na prizmových tyčích má tři nastavovací šrouby umístěné pod krytem bubliny.
- Každý šroub naklání bublinu ve směru svého působení
- Malé úpravy mají velký dopad
- Přílišné dotažení může bublinu poškodit nebo ji vychýlit z roviny
Vždy provádějte malé, kontrolované úpravy.
Metoda 1: Vyrovnání prizmové tyče pomocí PLT Vertikálního zarovnání
Ukázka:
(Doporučené a nejpřesnější)
Tato metoda využívá PLT k zajištění skutečné svislosti tyče před nastavením bubliny.
Příprava
- Připevněte dva prizmy na tyč:
- Jeden blízko spodu, vybavený hrotem pro vytyčování
- Jeden blízko vrcholu tyče
- Připevněte vyrovnávací bubliny na tyč
- Postavte tyč na pevný povrch
Postup
- Postavte prizmovou tyč co nejvíce svisle
- Na PLT otevřete aplikaci Align Vertical
- Změřte spodní prizmu
- Přejděte k horní prizmě
- Sledujte živé hodnoty odchylky
- Upravte tyč, dokud odchylka nebude číst:
- 0,000 m, nebo
- co nejblíže (například 0,001 m)
V této fázi úplně ignorujte bublinu. PLT je vaše reference pro skutečnou svislost.
Nastavení bubliny
- Použijte imbusový klíč k mírnému povolení nastavovacích šroubů
- Utahujte šrouby jeden po druhém, dokud se bublina nevycentruje
- Provádějte pouze malé úpravy
- Jakmile je bublina vycentrována, jemně zajistěte šrouby, aniž byste bublinu posunuli
Bublina je nyní kalibrována na skutečně svislou tyč.
Metoda 2: Vyrovnání prizmové tyče pomocí laseru
(Alternativní metoda)
Tato metoda je užitečná, pokud není k dispozici PLT.
Příprava
- Použijte bodový laser, například PM 2‑P
- Najděte dveřní otvor, okenní otvor nebo podobný svislý prostor
- Nalepte pásku na horní a dolní část otvoru
Postup
- Umístěte laser tak, aby promítal svisle přes prostor
- Označte laserový bod na pásce nahoře i dole
- Odstraňte laser
- Plně vysuňte prizmovou tyč mezi obě značky.
- Pro přesnost pravděpodobně budete chtít přišroubovat další hrot prizmové tyče (POAW45) na vrchol tyče, pokud je k dispozici (
)
- Pro přesnost pravděpodobně budete chtít přišroubovat další hrot prizmové tyče (POAW45) na vrchol tyče, pokud je k dispozici (
- Upravte tyč, dokud nebude přesně zarovnaná s oběma body
Tato metoda pomáhá udržet tyč stabilní během nastavování šroubů bubliny.
Nastavení bubliny
- Povolte nastavovací šrouby bubliny
- Upravte každý šroub, dokud se bublina nevycentruje
- Opatrně zajistěte šrouby
Konečné kontroly a nejlepší postupy
- Znovu zkontrolujte bublinu po dotažení šroubů
- Pravidelně ověřujte přesnost bubliny, zejména po:
- pádu tyče
- přepravě vybavení
- dlouhodobém používání
- Vždy vyrovnejte tyč před vytyčováním bodů
Správně kalibrovaná bublina šetří čas, zabraňuje opakované práci a zvyšuje jistotu během rozvržení.
Další odkazy
Pro vizuální ukázku se můžete inspirovat následujícím videem.
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.