Measure and Record - Hvordan man bruger det

  • Opdateret

Demonstration af måling og registrering

Formålet med Measure and Record

For at bruge “Measure and Record” skal du først være stationeret (dvs. værktøjet skal kende de koordinater, det befinder sig på på din byggeplads). Sørg venligst for at stationere dit værktøj, før du forsøger at bruge “Measure and Record.”

Denne applikation er designet til at måle præcise placeringer af punkter, som de findes på byggepladsen. Almindelige anvendelser for Measure and Record er at udføre kvalitetskontroller af objekter, der allerede er installeret, eller at registrere nye kontrolpunkter, som netop er sikret rundt omkring på byggepladsen.

En hjælpsom video om emnet kan findes nedenfor:

At måle i data er meget enkelt

Når du er klar til at måle på byggepladsens lokationer for at gemme dem i dit projekt, skal du blot trykke på den røde måleknap på højre side af skærmen.

Datamenuen kan bruges til at hjælpe dig med at bestemme, hvordan dine data bliver gemt:

Du kan vælge navnet på det punkt, du måler, samt det lag, det skal vises på.

Du kan bestemme, om det punkt, du måler, kun skal gemmes som et målt punkt, eller om det også skal gemmes som et kontrolpunkt, som du har til hensigt at bruge til stationering af værktøjet i fremtiden.

Hvis du forsøger at udføre en kant- eller hjørnemåling (såsom det præcise hjørne af en betonbygning), kan du bruge hjørnemålefunktionen til at hjælpe dig med nøjagtigt at måle i hjørnet. Dette udføres typisk i laser-målemodus.

Begynd med at tage en afstandsmåling i kort afstand fra kanten. Sigt derefter præcist på kanten med sigtekornet og gem målingen. Når du gemmer disse data, bruges afstanden fra den forrige position og vinklen fra den aktuelle position til at beregne koordinaterne.

Denne funktion bruges til at måle kanter nøjagtigt, fordi direkte måling under visse omstændigheder ikke er mulig eller kan resultere i fejl.

Du kan bestemme, om de målte punkter, du laver, skal forbindes med en linje, og om denne linje skal have dimensionsdata vist over sig i dit CAD-visning. Bemærk, at dimensionsdata kun vil blive vist midlertidigt og ikke gemmes i CAD-dataene. Du kan altid hente det frem igen ved at gå til dimension-applikationen.

Hvordan målte punkter vises i din punktmenu

Efter et punkt er målt, vil det vises som et firkantet ikon i din punktliste samt i din CAD-visning. Hvis du har målt punktet som et kontrolpunkt, vil det også vises som en trekant.

Hvis du har brug for at redigere punktattributterne for nogen af dine punkter, skal du gøre det separat i menuen "rediger punkter". Se venligst denne artikel for mere information.

Var denne artikel en hjælp?

3 ud af 3 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.