Hvordan stationerer jeg min totalstation?

  • Opdateret

Hvad er "Stationering"?

Stationering er processen, hvor totalstationen beregner eller bestemmer sin koordinatplacering på en byggeplads. Gennem en beregning af afstands- og vinkelmålinger giver hovedenheden sig selv en koordinat i forhold til de andre digitale punkter og CAD-elementer på tabletten.

På startskærmen vil du se et "Stationering"-ikon.

Når der er et grønt flueben over ikonet, er din totalstation i øjeblikket stationeret, og applikationer, der kræver stationering, kan udføres:

Når der er et rødt udråbstegn over stationeringsikonet, betyder det, at du ikke er stationeret, og en stationering skal finde sted, før visse applikationer kan udføres med softwaren:

Når en gul trekant med et udråbstegn vises, betyder det, at en stationering på det aktuelle projekt er foretaget tidligere og er gemt i softwaren. Du har mulighed for at bruge den station igen (hvis du er sikker på, at den er nøjagtig), eller du kan blot stationere igen, når det passer dig.

Hvad er stationeringsmulighederne i HCL?

 Der er fire nøglestationeringsmuligheder i HCL, som er almindelige for alle Hilti Total Stationer:

  1. Kontrolpunktstationering - totalstationen måler kontrolpunkter og identificerer sin position i forhold til disse målinger. Dette er typisk den mest almindelige metode til at opsætte en totalstation og kræver, at punktkoordinatinformation importeres til tabletten.
  2. Kontrollinjestationering - totalstationen måler 2 krydsende kontrollinjer i marken, som svarer til de samme kontrollinjer fra en importeret CAD-fil på tabletten. Denne metode er almindelig, hvis kontrolpunkter ikke er tilgængelige, og kontrollinjerne, der leveres på byggepladsen, er nøjagtige.
  3. Referencelinjestationering - dette er almindeligt, når der ikke er nogen CAD-fil eller punktfil på tabletten, og slutbrugeren arbejder med et tomt projekt. Referencelinjestationering giver brugeren mulighed for at bruge en etableret linje i deres arbejdsområde som reference (vilkårligt oprettelse af en 0,0-koordinat i deres digitale arbejdsfil), hvorved totalstationen fastlægger sin koordinatplacering i forhold til den linje. Brugeren kan derefter måle yderligere objekter i deres arbejdsområde, som også vil få koordinater i forhold til den linje.
  4. Fri stationering - dette er almindeligt, når en slutbruger ønsker, at totalstationen fastlægger en vilkårlig koordinat i rummet, så de kan begynde at måle objekter i deres arbejdsområde. De har sandsynligvis ikke kontrolpunkter eller referencelinjer, de kan bruge til at etablere et jobstedspecifikt koordinatsystem. Brugere, der anvender fri stationering, udfører sandsynligvis en as-built opmåling af et område, som de har til hensigt at justere eller analysere digitalt senere.

Der er også to yderligere stationeringsmuligheder, som er specifikke for POS 150 eller POS 180, som er en ældre optisk totalstation, kendt som "Over kontrolpunkt" stationering og "Linje over punkt" stationering. Disse muligheder giver brugeren mulighed for at identificere i softwaren den nøjagtige koordinat, de har placeret totalstationen på. De måler derefter blot et backsight-punkt efter eget valg, som identificerer totalstationens orientering på byggepladsen. Dette er ikke en mulighed for PLT 300 eller PLT 400 totalstationer.

Hvilken stationeringsmulighed er mest nøjagtig?

Nøjagtigheden i stationering afhænger fuldstændigt af slutbrugeren. Alle muligheder kan være nøjagtige, og alle muligheder kan også føre til fejl. Nøjagtigheden afhænger af forskellige faktorer.

Følgende artikler kan hjælpe, hvis du prøver at bestemme den bedste stationeringsopsætning:

  1. Hjælpemner om nøjagtighed
  2. Sikring af totalstationer på byggepladser
  3. Bedste praksis for opsætning af kontrolpunkter
  4. Anbefalede prismer og mål baseret på rækkevidde

 

Var denne artikel en hjælp?

8 ud af 11 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.