Bedste praksis for opsætning af kontrolpunkter og værktøj

  • Opdateret

Bedste praksis for optimal opsætning af kontrolpunkter og værktøj omfatter:

  1. Hold kontrolpunkterne ved ydergrænserne af dit layoutområde, og omgiv om muligt hele arbejdsområdet
  2. Oprethold passende vinkler mellem kontrolpunkterne (ca. 45°-120°), og undgå at måle kontrolpunkter, der ligger tæt og tilfældigt samlet
  3. Brug mindst 3 kontrolpunkter, helst 4-5, hvis det er muligt
  4. Prioritér kontrolpunkter, der er sikre og ikke kan flyttes
  5. Hold om muligt kontrolpunkterne på samme vandrette plan
  6. Når du bruger prismestangen til opstilling, skal du forsøge at holde prismet så tæt på jorden som muligt
  7. Sørg for, at totalstationen ikke kan glide eller vibrere
  8. Tilføj bagsigtsprismer som ekstra kontrolpunkter rundt om arbejdsområdet

Brug mindst 3 kontrolpunkter:

For totalstationer gælder det, at jo flere kontrolpunkter du har til rådighed, desto bedre. Især med HCL kan værktøjet bruge de kontrolpunkter, du måler, til at beregne den bedst antagede opsætning af totalstationen. Det beregner, hvilke kontrolpunkter der er mest nøjagtige at bruge, og anbefaler endda, hvilke kontrolpunkter der sandsynligvis er unøjagtige. Jo flere kontrolpunkter det har at analysere, desto større er sandsynligheden for at finde en nøjagtig opstilling.

Selvom værktøjet kan beregne en stationsposition ud fra kun 2 kontrolpunkter, giver 3 eller flere kontrolpunkter totalstationen mulighed for at anbefale den bedste opstillingsmulighed ud fra de målte data. Derudover hjælper 3 eller flere kontrolpunkter med at mindske risikoen for, at værktøjet ikke kan opstilles, hvis et eller flere af kontrolpunkterne er skjult eller flyttet.

Prioritér kontrolpunkter, der er sikre og ikke kan flyttes:

Hvis du er i tvivl om, hvilke kontrolpunkter der er nøjagtige eller unøjagtige, er det en god idé at prioritere kontrolpunkter, der ser ud til at være sikre og ikke kan flyttes, f.eks. kontrolpunkter, der er monteret eller forankret på stedet. Hvis disse måles unøjagtigt, er det mere sandsynligt, at de er tegnet forkert i CAD eller mærket forkert i dit projekt. Hvis denne type kontrolpunkter ikke hjælper med at opstille værktøjet, kan det være nødvendigt at tale med hovedentreprenøren eller landmåleren.

 

 

Hold kontrolpunkterne ved ydergrænserne af dit layoutområde, så de omkranser arbejdsområdet:

Jo mere konsekvent du er med at måle kontrolpunkter, der ligger uden for dit layoutområde, desto mere konsekvent bliver dit layout. Hvis dine kontrolpunktmålinger for eksempel kun ligger 10 m fra hovedenheden, er det usandsynligt, at et punkt, der ligger 30 m fra hovedenheden, kan afsættes med høj nøjagtighed. Det er bedste praksis at etablere monterede og sikre kontrolpunkter, der omkranser arbejdsområdet, så du sjældent afsætter punkter uden for dem. 

Ved at have kontrolpunkter, der omkranser arbejdsområdet, giver du også totalstationen mulighed for at foretage en fuld drejning på 360° under opstillingsprocessen. Den måler hvert kontrolpunkt efter hinanden og drejer i praksis en hel cirkel for at gøre det. Når den gennemfører en fuld drejning på 360°, vil beregningen af dens position sandsynligvis være mere nøjagtig.

Oprethold et ensartet vandret plan og en drejevinkel på 45°-120° mellem kontrolpunkterne:

Vandrette og lodrette vinkler er en vigtig del af den måde, totalstationen beregner forskellige målinger på, især dens position på arbejdsområdet. Ved at holde alle kontrolpunkterne på samme vandrette plan reducerer du risikoen for en positionsfejl, da den lodrette vinkel forbliver forholdsvis ens mellem punkterne.

Hvis du desuden holder de vandrette drejevinkler mellem kontrolpunkterne mellem 45° og 120°, er der større sandsynlighed for, at du opnår den mest nøjagtige positionering. Ved at holde dette interval for de vandrette drejevinkler forhindrer du totalstationen i at foretage positionsberegninger ud fra store forskelle i de vandrette vinkler. Det er f.eks. vanskeligere at beregne en nøjagtig position ud fra drejevinkler på 5° og 145° end ud fra ensartede drejninger på 90°.

Hold prismet tæt på jorden under opstillingen, hvis det er muligt:

Hvis du bruger en prismestang til at opstille værktøjet, som på billedet nedenfor, bør du overveje at placere prismet i bunden af stangen i stedet for øverst. Når prismet placeres i bunden af stangen, reduceres den mulige fejl, der opstår, hvis stangen ikke er i vater, når kontrolpunkterne måles.

Uanset om prismet sidder øverst eller nederst på prismestangen, skal du være opmærksom på at holde prismestangen i vater, især når du bruger den til opstilling.

Sørg for, at totalstationen ikke glider eller udsættes for vibrationer:

Brug kreative metoder til at sikre hovedenheden mod vibrationer eller at glide. Selvom værktøjet udfører sine egne kalibreringer, giver det dig de bedste muligheder for at bevare nøjagtigheden under hele layoutprocessen, hvis du sørger for, at det står sikkert og stabilt på arbejdsområdet.

Tilføj bagsigtsprismer som ekstra kontrolpunkter:

Når værktøjet er blevet opstillet, er det altid en god idé at bruge programmet Mål og registrér til at måle yderligere kontrolpunkter, som kan bruges fremover. Brug af bagsigtsprismer, f.eks. POA 103, er en god måde at sikre ensartet kontrol på arbejdsområdet. Jo flere bagsigtsprismer du gemmer som kontrolpunkter, desto større er sandsynligheden for, at du kan mindske konsekvenserne af, at kontrolpunkter bliver skjult eller fjernet under projektet.

 

Var denne artikel en hjælp?

2 ud af 3 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.