Hvad gør "Toleranceindstillingerne" i HCL?

  • Opdateret

Brug toleranceindstillingen som en visuel guide

Toleranceindstillingen i HCL er en farvekodet guide, der hjælper dig, mens du bruger softwaren til dine måleapplikationer. Der er to hovedmåder, hvorpå tolerancen hjælper dig, når den er slået til:

  1. Giv farveindikatorer, når du udfører applikationer:
    • RØD farve angiver målinger, der ligger uden for den indstillede tolerance
    • GRØN farve angiver målinger, der ligger inden for den indstillede tolerance
    • For eksempel: hvis din tolerance er 4 mm for 2D-layout, og du befinder dig mere end 4 mm væk fra dine ønskede målepunkter, vil dine punkter og data vises RØDE, indtil du kommer tættere på punktet.

RØDT punkt, der er 7 mm væk fra ønsket punkt, med en toleranceindstilling på 6 mm.

GRØNT punkt, der er 7 mm væk fra ønsket punkt, med en toleranceindstilling på 8 mm.

Bemærk, at forskellen mellem rød og grøn farve blev ændret blot på grund af den valgte toleranceindstilling.

  1. Giv anbefalet arbejdsområde for at opretholde din indstillede tolerance under stationering:
    • Se denne artikel om den grønne layoutcirkel ved stationering for mere information
    • Den grønne stationeringscirkel repræsenterer det område, hvor totalstationen kan minimere målefejl, så de ikke overstiger den indstillede tolerance.

GRØNT område, der fremhæver områder, der kan måles med en lokaliseringsnøjagtighed på 6 mm (cirklen vil krympe eller udvide sig afhængigt af, hvor stram eller bred jeg ændrer min tolerance).

Hvordan ændrer jeg min toleranceindstilling?

Gå til fanen Indstillinger, og vælg blot din ønskede tolerance fra rullemenuen.

Du vil kunne se den tolerance, der er sat som standard, eller du kan definere din tolerance selv.

Påvirker toleranceindstillingen totalstationens nøjagtighed?

Nej, totalstationens nøjagtighed afhænger primært af, hvor godt slutbrugeren etablerer kontrolpunkter og sørger for at holde totalstationen sikker. Se nedenstående artikler, som kan hjælpe med nøjagtighedsproblemer:

Toleranceindstillingen kan dog hjælpe slutbrugeren med at være mere præcis ved hjælp af disse visuelle guider. Vedrørende den grønne layoutcirkel under stationering - denne kan hjælpe brugeren med at finde de bedste placeringer til at udføre deres layout, som minimerer potentielle unøjagtigheder fra deres stationeringsopsætning.

Var denne artikel en hjælp?

2 ud af 2 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.