Hvordan fejlfindes unøjagtigheder i stationering, kontrol eller opmåling?

  • Opdateret

Hver gang du har svært ved at opretholde nøjagtighed på en byggeplads, skal du først sikre dig, at du arbejder med de korrekte og mest opdaterede digitale filer ved at konsultere din tegningsudfører, landmåler eller hovedentreprenør. Derudover skal du verificere, at de faktiske forhold på pladsen for kontrol (uanset om det er punkter eller linjearbejde) matcher den digitale fil, du har fået. Når dette er bekræftet, kan Hilti Construction Layout-softwaren hjælpe dig med at forblive præcis under dine opmålings- og layoutapplikationer.

For det første: Hvordan hjælper HCL med at kontrollere nøjagtigheden, mens jeg arbejder?

Hilti Construction Layout-softwaren sikrer, at du har fuld synlighed og forståelse omkring nøjagtigheden af dine data og layout – fra start til slut. Sørg for, at du tjekker nøjagtigheden på hvert afgørende trin i layoutprocessen.

  1. Under dataimport: udfør grundlæggende kontrol af data for at sikre, at de importeres korrekt.
    • Brug COGO-applikationer til at verificere, at alle linjer og punkter er importeret med forventede afstande og placeringer
    • Brug lag og CAD-visning for at sikre, at alt nødvendigt er synligt
  2. Under stationering: observer fejlene på dine kontrolpunkter eller stationeringsproces, mens du stationerer; se de specifikke artikler nedenfor for at se, hvordan dette er muligt med hver stationeringsmetode.
  3. Under layout-/opmålingsapplikationer: observer afvigelser eller målte punkters placering for at verificere, at de er nøjagtige i forhold til designet; se artikler nedenfor afhængigt af din arbejdsgang.
    • Backsight-tjek – link tilbage til et forudgemt kontrolpunkt for at se, om din station er flyttet
    • Punktlayout – sæt pæle ved punkter og observer afvigelser, mens du laver layout
    • Linjelayout – observer nemt afvigelser fra linjer og visualiser din placering på din plan
    • Mål og registrer – registrer punkter i din plan og observer deres placering i forhold til dit design
    • Feltkalibrering – udfør feltkalibreringer når som helst for at sikre nøjagtighed
  4. Efter arbejdet er afsluttet: eksporter rapporter for klart at forstå, hvordan arbejdet blev udført, og hvor/hvorfor unøjagtigheder kan være opstået:
    • Stationeringsrapporter – observer hver udførte stationering: de anvendte kontrolpunkter, PPM-indstillinger, tid og dato samt beregnet stationeringsnøjagtighed.
    • Afvigelsesrapporter – observer de punkter, der blev sat pæle ved og lagt ud, samt afvigelser i forhold til deres designede placering
    • Punkteksportr (se bunden af den linkede artikel) – se detaljerede data for hvert punkt i dit projekt: placeringspunkt for sat pæl, station og prisme brugt under opmålingen, PPM ved opmålingstidspunktet osv.

For at gå mere i dybden, se venligst resten af artiklen.

1. Hardware: Tjek, at værktøjet er korrekt kalibreret

Hvis du foretager målinger med en totalstation, er det vigtigt først at sikre, at totalstationen er korrekt opsat til at læse målinger nøjagtigt.

Udfør følgende tjek for at sikre, at din totalstation er klar til at læse målinger nøjagtigt:

  1. Indstil korrekt PPM og akklimatiser til vejret (se denne artikel)
  2. Bekræft, at din prismestang (hvis den bruges) er helt lodret og i vater (se denne artikel)
  3. Sørg for, at totalstationen er stabil og sikkert placeret (se denne artikel)
  4. Udfør en feltkalibrering af værktøjet (se denne artikel)

Hvis du har bekræftet, at alle disse tre ting er udført, er dit værktøj i god stand til at læse målinger nøjagtigt.

2. Importerede filer: Tjek, at dine digitale filers måledata er korrekte via COGO-applikationer

Ofte har stationerings- og layoutunøjagtigheder at gøre med de data, der importeres til tabletten, snarere end med kontrolpunkterne i marken selv. Derfor er det altid god praksis at kontrollere din digitale datas opsætning, før du går videre til andre fejlfindingstrin.

Nogle af følgende funktioner på tabletten kan hjælpe med at klarlægge kontrolpunktets dimensioner, som dine data, som importeret, angiver:

  1. Afstand mellem punkter
  2. Linje og offset
  3. Længde af linje, bue eller cirkel
  4. Afstand mellem parallelle linjer
  5. Vinkel 3 punkter

Du er velkommen til at bruge enhver af disse datamålefunktioner til at kontrollere dataene i din fil på tabletten. Hvis målingerne virker forkerte digitalt, vil de helt sikkert også være det i marken.

Hvis du bemærker, at dette sandsynligvis er kilden til dine fejl, så prøv at genimportere dine data (da de muligvis er importeret med forkerte enheder), eller diskuter med en landmåler, hovedentreprenør, designer eller en ansvarlig for din kontrol for at finde ud af, hvorfor den digitale fil ikke læses korrekt.

3. Virkelige forhold: Tjek målinger i marken med grundlæggende HCL-applikationer

Hvis den digitale fil ser ud til at blive læst korrekt på tabletten, men du stadig ikke kan stationere med de kontrolpunkter, du har fået, er det sandsynligt, at kontrolpunkterne i marken enten er de forkerte eller ikke placeret korrekt i forhold til, hvad den digitale fil forventer.

HCL giver dig mulighed for hurtigt at verificere målinger i marken ved hjælp af totalstationen og applikationer, der ikke kræver formelle kontrolpunkter. Du kan blot tænde værktøjet og begynde at verificere forskellige målinger.

Grundlæggende metode 1: Missing Line-applikationen

"Missing line"-applikationen er en avanceret målebåndsfunktion, der kan måle ikke kun horisontale afstande, men også hældning, højde og vinkler mellem to punkter.

Efter du har verificeret den afstand (og/eller vinkler), der skal være mellem dine kontrolpunkter, skal du blot åbne "missing line" og begynde at måle mellem punkterne. Mens du måler, skal du kontrollere, at de data, "missing line" giver dig, stemmer overens med, hvad din digitale fil siger, der burde være der. Hvis det ikke stemmer, skal du drøfte dine fund med landmåleren, hovedentreprenøren eller måske designeren.

Grundlæggende metode 2: Brug Fri stationering for at se et "As Built" af din kontrol i marken

Det kan være meget nyttigt at oprette et nyt projekt og bruge "fri stationering"-applikationen til at begynde at måle og registrere punkter i et åbent område. Det giver dig mulighed for at visualisere de eksisterende kontrolpunkter i marken, som du har fået at arbejde med, og giver dig mulighed for at udvikle en slags rapport, som du kan vise interessenter. Denne proces hjælper med at identificere eventuelle problemer med kontrolpunkter mellem det digitale design og det, der er tilgængeligt i marken.

Opret et nyt projekt på tabletten og gå til "fri stationering" for vilkårligt at stationere værktøjet i dit område.

Åbn derefter måle og registrere-applikationen for at begynde at måle de forskellige kontrolpunkter (eller alt relevant) i dit byggepladsområde. Du kan derefter bruge de på tabletten nævnte datamålefunktioner til at kontrollere målinger og vinkler mellem dine punkter og sammenligne det med, hvad du har i den digitale fil.

4. Udfør en grundlæggende stationering

Denne fase er for kunder, der ønsker eller har brug for at anvende flere kontrolpunkter, men kun har verificeret nøjagtigheden af 2 eller 3. Det er stadig muligt at stationere på så lidt som 2 kontrolpunkter, som du derefter kan bruge til at fejlfinde mulige unøjagtigheder ved de kontrolpunkter, du endnu ikke har tillid til.

Til dette fejlfindingstrin skal du begynde med kun at stationere værktøjet med dine nøjagtige kontrolpunkter eller dem, du har tillid til. Brug derefter måle og registrere-applikationen til at plotte de andre kontrolpunkter på din byggeplads. Det bør være tydeligt, hvor langt de afviger fra, hvordan kontrolpunkterne er designet på planen. Sammenlign blot det målte punkt med det designede punkt, du ser på skærmen, og del oplysningerne med dit team.

Forhåbentlig kan disse data hjælpe med at afgøre, om og hvordan dit team vil genoprette kontrolpunkter for langvarig nøjagtighed på byggepladsen.

5. Yderligere backsight-tjek

Denne sektion er kritisk, når du har etableret en nøjagtig stationering på din byggeplads.

Ud over den allerede nævnte backsight-funktion kan du tilføje et ekstra lag af nøjagtighedssikkerhed ved at tilføje en manuel backsight-placering (eller flere placeringer). Disse backsight-punkter kan bruges som midlertidige nøjagtighedstjek i løbet af din arbejdsdag.

Når du har gennemført en nøjagtig stationering, skal du gå ind i måle og registrere for at måle et nyt målt punkt på et sted efter eget valg. Dette punkt vil være dit backsight-punkt eller referencepunkt i løbet af arbejdsdagen. Efter du har udført layout i en vis periode (måske 1 time), skal du blot vende dit værktøj tilbage til dette backsight-punkt og observere, om du oplever nogen betydelige afvigelser.

Når du stationerer næste dag, skal du igen vende tilbage til backsight-punktet for at se, om der er betydelige afvigelser fra den tidligere stationering.

Ved at følge denne bedste praksis kan du altid kontrollere, om du opretholder nøjagtigheden i dit layout dag efter dag, og du kan afhjælpe situationen rettidigt ved at opdage problemer tidligere frem for senere.

Var denne artikel en hjælp?

3 ud af 3 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.