Sådan gør du: Opstilling med styrelinjer

  • Opdateret

Demo af opstilling med styrelinjer

Formålet med opstilling med styrelinjer

Det er ikke altid praktisk at referere til styrepunkter, hvis landmåleren eller hovedentreprenøren ikke har etableret styrepunkter til opstilling. I stedet forventes det, som det er almindeligt på de fleste byggepladser, at styrelinjer, f.eks. afmærkede gitterlinjer på jorden, bruges som målereferencer. Det er her, opstilling med styrelinjer i stedet for opstilling med styrepunkter er mest praktisk.

Derudover kan det nogle gange være en fordel at bruge styrelinjer frem for styrepunkter som reference til opstilling, fordi alle underentreprenører på en byggeplads “trækker” eller bruger de samme linjer til deres afsætning.

Anvendelsen er op til dig, men da dette kan være en nyttig løsning til opstilling ved bestemte lejligheder, er den gjort tilgængelig i HCL-softwaren.

Husk, at opstilling med styrelinjer kræver, at du arbejder med en CAD-fil eller linjer i dit projekt, da totalstationen placerer sig selv i dit digitale design til dine måleopgaver.

Hvis du er usikker på, om opstilling med styrelinjer eller styrepunkter er bedst i din situation, bør du eventuelt først overveje opstilling med styrepunkter, da dette er den mest almindelige metode og typisk anses for at være den mest nøjagtige.

Sådan gør du, trin 1: Åbn opstilling med styrelinjer

Åbn blot programmet Opstilling med styrelinjer fra startskærmen for at begynde opstillingsprocessen.

Bemærk, at softwaren advarer dig om, at din afsætningsnøjagtighed nu udelukkende afhænger af nøjagtigheden af de linjer, du skal opstille efter, eftersom du ikke opstiller efter styrepunkter. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan totalstationen beregner sin position.

Sådan gør du, trin 2: Vælg din første styrelinje, og mål

Find den styrelinje i din CAD-fil, som du vil bruge som din første referencelinje, som i eksemplet nedenfor:

Find nu en position et vilkårligt sted langs linjen, og gør dig klar til at måle. Når du er sikker på, at du er klar til at måle en position på linjen (og har valgt det korrekte mål/prisme), skal du trykke på den røde måleknap.

Når det er gjort, skal du gå videre til en anden position på linjen, mens du gør dig klar til at måle et andet punkt på linjen. Det er bedst at finde et andet punkt så langt nede ad linjen som muligt, hvor der stadig er sigtelinje til totalstationen, og som du er sikker på ligger nøjagtigt på den linje, du måler.

Husk, at din afsætningsnøjagtighed helt afhænger af nøjagtigheden af de målinger, du foretager på disse linjer. Det er en fordel at give totalstationen et langt stykke af styrelinjen at arbejde med, men kun hvis du ved, at du kan måle linjepositionerne nøjagtigt. Jo større afstand du måler langs linjen mellem disse to punkter, desto større afsætningsområde får du, som du kan arbejde sikkert inden for, så længe du har tillid til dine linjemålinger.

Når du har fundet en anden position langs linjen, skal du følge instruktionen på controlleren og måle:

Sådan gør du, trin 3: Vælg din anden styrelinje, og mål

Find den anden styrelinje, du vil bruge til opsætning af stationen. Vigtigt: Denne linje skal krydse den første styrelinje, du valgte. Hvis den ikke gør det, fungerer opstillingsprocessen ikke. I mit eksempel valgte jeg en styrelinje, der krydsede den første linje i en vinkel på 90°. Følg instruktionen, og mål det første punkt på denne styrelinje på en position efter eget valg.

Følg instruktionerne igen, og mål det andet punkt på denne styrelinje. Følg samme råd som i trin 2: Mål så langt nede ad linjen som muligt på et sted, du har tillid til er nøjagtigt. Når du er færdig med dette trin, bør du kunne se 4 punkter under målinger i højre side. Her vises den vinkel, totalstationen drejede (HA og VA), samt afstanden fra enheden, hvor punkterne blev målt (SD).

Hvis din opsætning af stationen var dårlig (enten ikke tilstrækkeligt nøjagtig, eller fordi de valgte linjer ikke krydser hinanden), advarer totalstationen dig om, at du ikke kan fuldføre opstillingsprocessen, og at du skal prøve igen med et andet valg.

Sådan gør du, trin 4: Vælg din stationsposition

Hvis du har gennemført de 4 nødvendige målinger af dine 2 linjer, er det nu tid til at angive, hvor totalstationen er placeret. Du ved måske, hvor den er placeret i forhold til dine linjer, men det gør totalstationen ikke. Den ved kun, at den har målt 2 linjer, og at den teknisk set kan være placeret et af to steder i projektet.

I skærmbilledet nedenfor ved jeg, at positionen i forhold til de linjer, jeg målte, er positionen “S1”, som jeg vil klikke på:

Efter klik vises en visualisering af afstandene til de linjer, jeg målte:

Softwaren viser så mange visualiseringer som nødvendigt for at sikre, at du opnår en nøjagtig opstilling, og at du er klar over hvert trin, du gennemfører undervejs.

Når funktionen er aktiveret, vil du også se en grøn cirkel, som repræsenterer det anbefalede afsætningsområde, der ligger inden for de toleranceindstillinger, du har angivet.

Som eksempel viser billedet nedenfor en bruger, der vælger 8 mm som afsætningstolerance, mens softwaren angiver det område, hvor denne tolerance kan opretholdes ud fra de foretagne linjemålinger:

Sådan gør du, trin 5: Kontrollér fejl i din opstilling

Ud over denne visualisering angiver “værdierne” for dine målte punkter mulige unøjagtigheder i dine målinger, som vist i skærmbilledet nedenfor:

Bemærk, at der ikke ses nogen unøjagtigheder i mine målinger før “Line2Pt2” – her vises en nordlig afvigelse på 7 mm fra den position, hvor punktet burde have været, hvis jeg havde været nøjagtig i forhold til den måde, linjerne var designet på.

Forstå unøjagtigheder i opstillingen

Det er vigtigt at bemærke, at softwaren kun beregner unøjagtighederne for dine linjer ved det sidst målte punkt. I praksis betyder det, at softwaren ved beregningen af denne opstilling “antager”, at linje 1 er målt helt nøjagtigt i forhold til designet, og at det første punkt på din anden linje også er målt helt nøjagtigt i forhold til designet. Hvis der overhovedet er unøjagtigheder blandt punkterne, vil de på en eller anden måde blive vist ved det sidst målte punkt.

Med andre ord:

  1. De to første målte punkter på den første linje etablerer din “referencelinje” – og den anses, af hensyn til beregningen, for at være nøjagtig i forhold til designet ud fra den måde, du målte den på.
  2. Når det første punkt på den anden linje måles, fastlægger softwaren straks, hvor den anden linje befinder sig i rummet, og visualiserer præcis, hvordan linjen ville krydse den første linje i den vinkel, som den designede fil angiver.
  3. Når du måler det sidste punkt (det andet punkt på linje 2), siger totalstationen i praksis: “Hvis de første 3 punkter blev målt perfekt, har denne linje ved det punkt, du netop målte, en bestemt afvigelse i forhold til designet.”

De tre udsagn ovenfor er grunden til, at brug af styrepunkter under opstilling anses for at være mere nøjagtigt, da styrepunkter har faste koordinater og kan kontrolleres mod hinanden med hensyn til deres relative positioner og afstande til hinanden og til totalstationen, når de måles. Eventuelle fejl i disse målinger minimeres og fordeles på alt det, der måles. Landmålere kalder dette nogle gange “redundans”.

Ved opstilling med styrelinjer findes denne “redundans” ikke: Stationen antager, at de første tre punkter er nøjagtige i forhold til designet, og placerer sig selv derefter. Det fjerde målte punkt antyder, at der er en fejl blandt styrelinjerne, men det er op til slutbrugeren at fejlfinde eller afhjælpe denne. Nøjagtig afsætning er bestemt mulig med opstilling med styrelinjer, men det er afgørende at forstå, hvordan opstillingsprocessen fungerer, og hvad dataene viser under processen, for at bevare nøjagtigheden.

Nederst i denne artikel kan du se flere eksempler på, hvordan opstillingsnøjagtigheden fortolkes. Kort sagt: Husk, at nøjagtigheden af din afsætning afhænger af nøjagtigheden af din opstilling – find de bedste praktiske målepunkter på dine linjer. Optimér det afsætningsområde, du vil arbejde i, men minimér også opstillingsfejlene til en tolerance, du selv vælger. Det kan betyde, at du vælger at afsætte i et mindre område end ønsket for at beskytte kvaliteten af din afsætning.

Sådan fejlsøger du mulige unøjagtigheder

Der er flere måder at kontrollere nøjagtigheden af styrepunkter og linjer på – se denne artikel for en grundig oversigt.

Som en grundlæggende fejlfindingsmulighed kan du bruge funktionerne til koordinatgeometri (COGO) på tabletten til at kontrollere målingerne af dine objekter i den digitale fil. Du kan også bruge programmet manglende linje til at kontrollere målinger, hvilket kan gøres uden at være opstillet.

COGO-programmer:

Programmet Manglende linje:

Sådan gør du, trin 6: Indstil stationshøjden (hvis nødvendigt)

Hvis du arbejder med højder, skal du indstille en stationshøjde. Se denne artikel for mere hjælp til indstilling af stationshøjden. Du kan dog blot trykke på knappen “Indstil stationshøjde” i højre side under fanen “Oversigt”, hvorefter du guides gennem processen.

Hvis du ikke arbejder med højder, skal du blot gå til indstillingsgearet øverst og slå højder fra (eller til, hvis det er nødvendigt). Når højder er slået fra, vises trinnet for stationshøjde heller ikke.

Bemærk, at hvis du indstiller en stationshøjde under denne proces, kan du altid gå tilbage og justere den senere, hvis du har lavet en fejl. Det kan du gøre under opstillingsprocessen eller ved at gå til knappen til redigering af stationshøjden på startskærmen, efter at du har gennemført din station. Se skærmbillederne nedenfor:

Sådan gør du, trin 7: Overvej “Flyt station”

Som beskrevet i denne artikel kan det være nyttigt at flytte stationens koordinatposition. Denne mulighed er kun tilgængelig ved opstilling med styrelinjer og kan bruges, når du ved, hvor fejlene i dine styrelinjer er. Flyt station giver dig mulighed for at flytte de beregnede totalstationskoordinater efter opstillingen for forhåbentlig at afhjælpe de fejl, du finder mellem de designede styrelinjer og det, der blev målt i felten.

Se artiklen om Flyt station for flere oplysninger.

Sådan gør du, trin 8: Begynd dine måleprogrammer

Din station har nu en koordinatposition i din CAD-fil, og du kan fortsætte med dine måleprogrammer.

Et hurtigt nyttigt tip:

Nogle gange vil du måske helst opstille efter styrepunkter, men uanset hvad du gør, virker styrepunkterne ikke nøjagtige. En mulighed som fejlfindingsmetode er midlertidigt at opstille ud fra styrelinjer for at se, om det kan hjælpe dig med at identificere styrepunkter, der muligvis er placeret forkert. Selvom du måske foretrækker ikke at udføre afsætning eller officielle måleopgaver efter en opstilling med styrelinjer, kan det være en god måde at undersøge potentielle problemer, der bør gøres opmærksom på.

Eksempler på opstillingsfejl

Husk, at kun det sidste punkt i processen for opstilling med styrelinjer viser fejl i processen. Nedenfor er eksempler på, hvad denne fejl angiver.

Bemærk: Selvom softwaren kun placerer fejlen på det sidste punkt i denne opstillingsproces, kommer fejlene sandsynligvis fra et hvilket som helst punkt i opstillingsprocessen. Det skal slutbrugeren undersøge og fejlfinde.

Line2Pt2 dN = 7 mm:

En visualisering af, hvordan totalstationen beregnede dette:

De lilla punkter (punkt 1 og 2 fra linje 1) anses for at være nøjagtige og fungerer som reference. Punkt 3 (blåt) fastlægger, hvor den anden linje bør være i rummet, og anses for at være nøjagtigt dér, hvor det blev målt. Punkt 4 er det sidste målte punkt på den anden linje med en nordlig afvigelse på 7 mm fra det røde X, hvor linjen burde have været.

L2Pt2 dE = -7 mm:

En visualisering af, hvordan totalstationen beregnede dette:

De lilla punkter (punkt 1 og 2 fra linje 1) anses for at være nøjagtige og fungerer som reference. Punkt 3 (blåt) fastlægger, hvor den anden linje bør være i rummet, og anses for at være nøjagtigt dér, hvor det blev målt. Punkt 4 er det sidste målte punkt på den anden linje med en vestlig afvigelse på 7 mm fra det røde X, hvor linjen burde have været.

L2Pt2 dN = 4 mm, dE = -4 mm

En visualisering af, hvordan totalstationen beregnede dette:

De lilla punkter (punkt 1 og 2 fra linje 1) anses for at være nøjagtige og fungerer som reference. Punkt 3 (blåt) fastlægger, hvor den anden linje bør være i rummet, og anses for at være nøjagtigt dér, hvor det blev målt. Punkt 4 er det sidste målte punkt på den anden linje med en nordlig afvigelse på 4 mm (højere end der, hvor den designede linje burde være) og en vestlig afvigelse på 4 mm (længere til venstre for der, hvor den designede linje burde være).

Sidste bemærkning:

Afvigelserne fra dette sidste punkt er sandsynligvis en kombination af fejl blandt alle målingerne. I forbindelse med dette opstillingsprogram vises fejlen dog kun ved det sidste punkt. Nu hvor du forhåbentlig forstår, hvordan totalstationen fortolker denne fejl, kan du beslutte, hvordan du vil fortsætte med dine programmer.

 

Var denne artikel en hjælp?

1 ud af 2 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.