Denne artikel handler om, hvordan man måler afstande mellem punkter inden for den viste CAD-fil. Hvis du har brug for at udføre målinger med totalstationen mellem punkter for at få afstanden, er det sandsynligt, at du leder efter manglende linje applikationen.
Hvordan måler man afstanden mellem punkter?
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
-
Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
- Hvis du ikke har 'Afstand mellem punkter applikationen' på startskærmen, vælg tilføj genvej og tilføj applikationen vist nedenfor.
- Vælg to punkter og mål: Følg anvisningerne for at få dit resultat.
De valgte punkter skal blive røde, og en rød linje skal vises mellem dem. Klik derefter på det grønne flueben til højre, og dine målingsoplysninger vil vises øverst til højre.
Forståelse af resultatet
Når du trykker på det grønne flueben, kan du se dit resultat. På pop-up-menuen, der vises øverst til højre på skærmen, kan du nu se målingsoplysningerne. Først er der navnene på de to punkter efterfulgt af 'skrå længde', som måler den komplette (diagonale) afstand mellem punkterne under hensyntagen til højdeforskellen.
Dernæst er der 'Skrå hældning', som angiver hældningsgraden af linjen, der forbinder dine to valgte punkter.
Den 'Horisontale afstand' giver derefter afstanden uden at tage højde for højdeforskelle mellem punkterne, og 'Højdeforskel' er den lodrette afstand mellem punkterne.
I eksemplet nedenfor har de to punkter en højdeforskel på 4,7 m, så 'skrå længde' eller den samlede afstand på 18,3 m er forskellig fra den horisontale afstand på 17,7 m.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.