Hvilke tilbehør kan bruges med Hilti Total Stationer?

  • Opdateret

Hilti tilbyder flere tilbehør, der kan hjælpe dig med din opmåling, som denne artikel opdeler kategorisk.

Prismaer & Mål

For mere information om afstande, der kan måles med specifikke prismaer, se venligst denne artikel.

  • POA 25 Cat-eye prism
  • POA 20 360° prism
  • POA 26 firkantet mål (kun PLT-enheder)
  • POA 101 firkantet reflekterende mål
  • POA 102 rundt reflekterende mål
  • POA 103 glas mål
  • POA 124 og POA 125 monteringer til POA 102/103

Tripoder, Stænger og Bipoder

Flere tilbehør er tilgængelige for at hjælpe med at sikre værktøjet og udføre opmåling med prismesporing.

  • POA 36 Tripod (hovedtripod til sikring af totalstationen)
  • POA 52 Prismestang (hovedprismestang til at holde og spore en POA 25 eller POA 20 prism)
  • POA 75 Bipod (stabiliserende og nivelleringstænger til POA 52 prismestangen)
  • POA 29 Kort Stang (et alternativ til POA 52 Prismestangen - meget mindre til trange opmålingsopgaver)
  • POA 106 Vægmontering (designet til at sikre totalstationen til en søjle eller hjørne)
  • POA 67 Rullende Vogn (rullende tripod, der kan sikre en lodlaser og prism på toppen, fantastisk til indendørs opgaver)
  • POA 66 Rullende Vogn Laseradapter (lodlaser designet til at bruges med POA 67 rullende vogn og POA 25 eller POA 20 prism)
  • POA 70 2-Punkts Lodlaser (lodlaser designet til at monteres på toppen af POA 52 prismestangen med en POA 25 eller POA 20)

Yderligere Tilbehør

Disse yderligere tilbehør kan også være nyttige, afhængigt af dine anvendelser eller behov.

  • POA 37 Bobleadapter (en separat nivelleringsboble med to hanender, der kan placeres på bunden af POA 52 prismestangen, for eksempel).
  • POA 36 Kugleknap (en separat nivelleringsboble med én hunende, der kan placeres på toppen af POA 52 prismestangen, for eksempel).
  • POAW 46 Centerpunch (en pæl til bunden af POA 52 prismestangen, der giver en fjederpunch til hurtig markering af punkter i betonopmålingsopgaver).
  • POA 31 Kalibreringsplade (kalibreringspladen nødvendig til feltkalibreringer for PLT 300 kun. Bemærk, at PLT 400 udfører sine egne feltkalibreringer, se denne artikel).
  • POA 10 bundplade + POA 16 prism (et tilbehør til opmåling af ankerborehuller - find præcist dit borested og bor lige igennem midten af POA 16 prismet - til HCW ankre eller maks 12 mm diameter).
  • POAW 71 Tribrach - en tribrach, der passer til PLT 400 eller POS 150/180 værktøjer, hvis du foretrækker at have en manuelt justerbar knap til nivellering

Tablet- og Batteritilbehør

  • PLC 600 - den centrale tablet-controller til hovedenhederne
  • POA 125 - tabletholder, der kan forbindes til en prismestang
  • POA 130 - hånd- og nakkestrop, der kan bruges til at holde PLC 600
  • POA 129 - stylus-pen til PLC 600 tabletten
  • POA 40 - multi-bay oplader til PLC 600 batterier
  • POA 41 - PLC 600 batteri
  • POA 134 - tablet-tilslutningsende af opladerkablet til PLC 600
  • POA 110-115 - strømkilde-tilslutningsende af opladerkablet til PLC 600 (landspecifik)

 

Var denne artikel en hjælp?

3 ud af 5 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.