Surface Layout-applikationen bruges til at måle den lodrette afstand mellem et målepunkt og en referencesurface fra en 3D CAD-tegning. Disse oplysninger hjælper med at bestemme den lodrette afstand til den ønskede overfladehøjde.
For at bruge Surface Layout-applikationen skal værktøjet være stationeret. Stationering skal udføres med højde aktiveret. For mere information henvises til artiklerne Stationing og Station Height.
Surface Layout Demo
Sådan bruges Surface Layout-applikationen
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på tabletten.
-
Åbn applikationen: Åbn Surface Layout-applikationen enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visningen.
- Hvis applikationen ikke er tilgængelig på startskærmen, vælg Tilføj genvej og tilføj Surface Layout-applikationen.
- Vælg prismet: Vælg det prisme, der skal bruges til målingen. Prismets højde skal også indtastes ved at vælge højdeværdien ved siden af prismet og justere den passende.
-
Flyt prismet til det punkt, hvor højden til overfladen skal vurderes.
- Applikationen beregner højdeforskellen mellem det målte punkt og referencesurfacen.
-
Læs højdeforskellen: Den viste værdi angiver, hvor langt det målte punkt er over eller under overfladen.
- En positiv værdi indikerer, at punktet er over overfladen
- En negativ værdi indikerer, at punktet er under overfladen
- Disse oplysninger hjælper med at bestemme den lodrette afstand til den ønskede overfladehøjde.
Surface Layout-applikationens genvejsikon:
Valg af Surface Layout-applikationen fra sidemenuen i CAD-visning:
Valg af prismet og indstilling af højden:
Smart Surface Selection: HCL genkender automatisk, når din position er flyttet fra én 3D-overflade til en anden:
Sådan bruges funktionen Smart Surface Selection
Smart Surface Selection-muligheden findes på højre side af skærmen.
Når den er aktiveret, vælger og fremhæver applikationen automatisk den overflade, der bruges som højdereference direkte i CAD-visningen.
Når den er deaktiveret, skal referencesurfacen vælges manuelt ved at trykke på den ønskede overflade i 3D-tegningen.
Det anbefales at holde Smart Surface Selection aktiveret, da det forenkler betjeningen og reducerer risikoen for at vælge en forkert overflade.
Smart Surface Selection-mulighed:
Eksempler på brug af Surface Layout-applikationen
Surface Layout-applikationen bruges ofte til højdekontrol og verifikationsopgaver under udgravning, nivellering og installationsarbejde.
Eksempel 1: Bestemmelse af udgravningsdybde
Surface Layout kan bruges til at bestemme, hvor dybt der skal graves for at nå en designoverflade.
- Mål det aktuelle jordpunkt
- Læs højdeforskellen til referencesurfacen
- Brug værdien til at styre udgravningsdybden
Dette er nyttigt til fundamenter, grøfter og forberedelse af betonplader.
Eksempel 2: Verificering af beton- eller tilfyldningshøjde
Efter materialepålægning kan applikationen bruges til at verificere højden.
- Mål den færdige overflade
- Sammenlign det målte punkt med designoverfladen
- Identificer, om der kræves yderligere materiale, eller om overskydende materiale skal fjernes
Eksempel 3: Nivellering af et område
Ved forberedelse af en jævn overflade:
- Mål flere punkter over området
- Sammenlign højdeforskelle til samme referencesurface
- Identificer høje og lave områder, der kræver korrektion
Dette understøtter en ensartet og jævn overfladeforberedelse.
Eksempel 4: Kontrol af installerede elementer i forhold til en overflade
Installerede elementer som ankre, ærmer eller plader kan kontrolleres i forhold til en designoverflade.
- Mål det installerede element
- Læs højdeforskellen til referencesurfacen
- Verificer, om elementet opfylder højdekriterierne
Eksempel 5: Arbejde med flere overflader i en 3D-model
I modeller med flere overflader i forskellige højder:
- Brug Smart Surface Selection til automatisk at referere til den ønskede overflade
- Deaktiver Smart Surface Selection, når en anden overflade skal vælges manuelt
Dette muliggør fleksibel håndtering af komplekse 3D-tegninger.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.