Hvad er knapperne "GPS", "Find mig" og "Kort" på tabletten?

  • Opdateret

PLC 400 og PLC 600 tablets er GPS-aktiverede. I praksis betyder det, at tabletten kan oprette direkte forbindelse til GPS-satellitter. For at bruge nogen GPS-funktionalitet skal du arbejde udendørs, hvor tabletten har frit udsyn til himlen og kan kommunikere med satellitterne. GPS-funktionalitet er ikke tilgængelig indendørs, og GPS-pålideligheden kan variere afhængigt af miljøforhold.

Hvis GPS er deaktiveret eller ikke tilgængelig, tilbyder tabletten stadig alternative måder at hjælpe dig med at orientere og dreje værktøjet til en ønsket position, som forklaret nedenfor.

Hvordan GPS kan hjælpe dig i din arbejdsgang

GPS kan spille en vigtig rolle i at sikre, at teleskopet kan finde din position, mens du bevæger dig rundt på din arbejdsplads med tabletten.

Aktivér GPS i Indstillinger

For at tænde for GPS på din tablet, gå til Indstillinger>Generelle indstillinger>GPS og slå det til. Du behøver ikke at justere "GPS vinkel sektor", medmindre du er sikker på at gøre det. Standard vinkel sektorer er foruddefineret som det bedste vinkelvindue til at finde dit prisme, når GPS bruges til at dreje mod din position.

Stationér dit værktøj

Selvom GPS er tændt, vil det ikke gavne din arbejdsgang, medmindre værktøjet kender sin koordinatposition på din arbejdsplads. Du skal gennemføre en af stationeringsmetoderne for at kunne bruge find mig-funktionen fra GPS.

Når værktøjet er stationeret og sat op udendørs, fungerer GPS typisk inden for nogle få ti meter og giver meter-nøjagtighed under gode forhold, hvilket gør det muligt for værktøjet at dreje mod din position og søge efter dit prisme.

Bemærk: Efter stationeringen er fuldført, skal værktøjet kortvarigt forbindes til et prisme, så systemet kan justere GPS-data med projektets koordinatsystem.

Her er de generelle trin for at sikre, at GPS kan gavne din arbejdsgang, når du har slået det til i indstillinger:

  1. Satellitter identificerer tablettens GNSS-position
  2. Den lokale koordinatposition for tabletten genkendes derefter, hvilket blev fastlagt under stationering og indledende prismesporing
  3. Systemet beregner derefter en transformationsmatrix, der forbinder GNSS-positionen og den lokale koordinatposition for tabletten
  4. "Find mig"-knappen () bliver derefter aktiveret i din arbejdsgang, hvilket hjælper værktøjet med at dreje mod din tablets position og begynde at søge efter dit prisme

For at finde "find mig"-knappen skal du blot trykke på kameraikonet øverst på tabletskærmen (), derefter trykke på kortikonet, der vises (). Du vil bemærke, at værktøjets sigtelinjeindikator er blevet grøn, og find mig-knappen vil derefter være i nederste hjørne (). Når den trykkes på, vil værktøjet forsøge at dreje og søge efter dit mål:

Potentielle begrænsninger ved GPS

  • Kan ikke bruges indendørs (skal have udsyn til himlen)
  • Nøjagtigheden kan variere afhængigt af miljøforhold og signalstyrke
  • Forsinkelsen for at danne transformationsmatrixen (hvor "find mig"-knappen kan bruges) kan variere fra sekunder til minutter
  • Nogle gange vil det være for upræcist til straks at finde prismet
  • Værktøjet drejer mod tabletens estimerede GPS-position. Hvis prismet ikke er nær tabletten, kan prismeforbindelsen muligvis ikke fuldføres.

Brug af kortfunktionen uden GPS

Selv hvis GPS er deaktiveret eller ikke tilgængelig, kan du stadig bruge kortet til at dreje værktøjet mod en hvilken som helst position på din plan. Så længe værktøjet er korrekt stationeret, kan du følge disse trin for at dreje værktøjet til din position uden hjælp fra GPS eller Find mig:

Tryk på kameraikonet (), åbn kortfunktionen (), og tryk på skærmen på det sted, du ønsker, at værktøjet skal dreje mod. Når værktøjet er drejet mod den position, kan du bruge prismesøgnings- eller låsefunktionerne som
 
I eksemplet nedenfor justerer den røde stiplede linje sig for at pege mod det sted, du trykker på skærmen. Du kan derefter bruge prismesøgnings- eller låsefunktionerne på højre side af skærmen for at forsøge at låse på dit prisme.

Var denne artikel en hjælp?

2 ud af 2 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.