Bemærk - for mere information om formålet med en feltkalibrering, se venligst denne artikel.
PLT 300 - Opsætning
- POA 31 Kalibreringsplade: Denne kalibreringsplade er kun designet til brug med PLT 300 feltkalibreringsprocessen.
- Afstand og Vinkel: POA 31 kalibreringspladen skal placeres 45 til 52 meter fra hovedenheden. Derudover skal teleskopet holdes så horisontalt som muligt, når pladen sigtes. Anbefalet teleskoporientering er mellem 85° og 95°.
- Kalibreringspladens orientering: Sørg for, at den ikke-mærkede side af kalibreringspladen, siden med den mørkere grå firkant, vender mod værktøjet.
- Sikring af værktøjet: Sørg for, at værktøjet er placeret på et stabilt sted og ikke påvirkes af vibration eller bevægelse. Se denne artikel for bedste praksis.
PLT 300 - Hvordan feltkalibrering fungerer
Feltkalibrering skal aktiveres manuelt.
PLT 300 udfører automatisk tiltkalibrering for at opretholde niveauposition, men det er stadig vigtigt at køre feltkalibrering regelmæssigt i løbet af arbejdsdagen. Dette sikrer korrekt justering mellem:
- EDM-laseren
- prismetracker
- den optiske teleskopbane
Feltkalibrering er processen, der holder alle systemer justeret og centreret.
Når opsætningen er færdig, kræves ingen yderligere manuel handling. Værktøjet fuldfører kalibreringen automatisk.
Trin 1: Åbn applikationen
Vigtig bemærkning: Hvis POA 31 kalibreringspladen er beskadiget eller slidt på kalibreringsfladen, skal den udskiftes.
Præcis kalibrering afhænger af korrekt aflæsning af pladen.
Trin 2: Vent på kalibreringens afslutning
Hold afstand fra værktøjet og sørg for, at der er frit udsyn til kalibreringspladen.
Under kalibreringen bevæger laseren sig over pladen både vertikalt og horisontalt. Denne proces udføres i begge teleskoporienteringer (teknisk kaldet "face 1" og "face 2").
Dette gør det muligt for systemet at:
- fuldt ud evaluere vinkeljusteringen
- justere EDM og prismetracker med den optiske bane
Trin 3: Observer dine værdier
Efter at have kørt en kalibrering viser PLT 300 HA- og VA-kollimeringsværdier.
- HA beskriver justering i den horisontale retning fra venstre til højre
- VA beskriver justering i den vertikale retning fra op til ned
Disse værdier viser meget små vinkelafvigelser mellem de interne målesystemer såsom laseren, prismetrackeren og den optiske bane.
Forståelse af værdierne
Det er vigtigt at forstå: disse værdier er ikke fejl; de er målinger. Intet mekanisk eller optisk system forbliver perfekt justeret til enhver tid. Selv under ideelle forhold vil der altid være:
- meget små produktionsmæssige tolerancer
- let variation under opsætning
- mindre miljøpåvirkninger såsom vibration eller belysning
PLT 300 identificerer disse små forskelle, måler dem omhyggeligt og korrigerer dem automatisk. Teknisk set, når en kalibrering kører, gør systemet:
- Sammenligner hvordan hvert internt system observerer det samme referencepunkt
- Beregn den lille forskel mellem disse observationer
- Anvender en korrektion, så alle systemer igen er justeret
Den værdi, der vises ved slutningen af PLT 300 kalibreringen, er simpelthen den korrektion, der blev anvendt, hvilket indikerer, at kalibreringen var vellykket.
Fortolkning af resultaterne
En værdi tæt på 0 eller 360 grader betyder:
- systemet registrerede kun en meget lille afvigelse
- systemet korrigerede denne afvigelse
- systemet er nu korrekt justeret
Grader/Minutter/Sekunder:
I skærmbilledet ovenfor ser du værdier i grader (°), minutter ('), og sekunder (") der repræsenterer de vinkelkorrektioner for den horisontale vinkel (HA) og den vertikale vinkel (VA). For HA læses korrektionen til 4" af en vinkel (≈ 0,0011°). Disse er små korrektioner, som værktøjet foretager inden for dets designede tolerancer.
Hvad skal du gøre, hvis kalibreringen fejler?
Kalibrering kan fejle, men det skyldes normalt stabilitets- eller opsætningsforhold frem for intern hardware.
Almindelige årsager inkluderer:
- værktøjsbevægelse
- vibration
- ustabil opsætning
- forkert niveau
Se de relaterede artikler for vejledning om forbedring af stabilitet og opsætning: vibrationsdæmpning og hjælp til værktøjsfejl.
Hvis alle opsætningsforhold er kontrolleret, og kalibreringen stadig fejler, kontakt Hilti support.
Relateret til
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.