Retningslinjer for Auto Lock til POA 101 og POA 102

  • Opdateret
Denne artikel forklarer, hvordan du bruger Auto Lock, hvordan du centrerer på et mål, og hvornår du skal bruge det sammen med PLT 400. I de fleste tilfælde anbefales det at lade Auto Lock være aktiveret for at opnå hurtigere og mere pålidelige målinger. Auto Lock bruges oftest sammen med Hilti's refleksmål POA 101 og 102, som du kan læse mere om her.

Hvad er Auto Lock

Auto Lock registrerer automatisk et foliemål og låser fast på det, så totalstationen forbliver centreret uden manuel justering

Hvornår skal laserpositionen justeres manuelt i stedet

Hvis systemet har svært ved at låse fast på foliemålet, kan du i stedet skifte til "lasertilstand" (PLT 300) eller deaktivere "auto lock" (PLT 400) og manuelt flytte laseren til midten af målområdet for at foretage målingen. Du vil sandsynligvis finde dette nyttigt i følgende situationer:

  • Når foliemålet er delvist blokeret eller ikke tydeligt synligt
  • Når du arbejder i trange eller rodede omgivelser
  • Når refleksioner eller lysforhold påvirker Auto Locks nøjagtighed
  • Ved finjusteringer, når låsningen er en smule forskudt fra midten (sandsynligvis på grund af buede overflader eller skarpe vinkler)
Når ovenstående situationer er til stede, vil du måske nogle gange bemærke, at kameraet tilsyneladende hopper eller aldrig ser ud til at finde et fast punkt på målet. I dette tilfælde vil det næsten helt sikkert hjælpe at skifte til en manuel måletilstand.

Korrekt brug af foliemål for optimal Auto Lock-låsning

Følg disse retningslinjer for at sikre en nøjagtig Auto Lock-ydeevne:
  • Sørg for en ret vinkel mellem totalstationen og målet
  • Hold foliemålene rene og fri for snavs, støv eller mærker
  • Undgå at montere foliemålene på buede eller cylindriske overflader såsom stænger eller søjler
  • Hold afstanden inden for 30 meter for at opnå den bedste ydeevne
  • Undgå reflekterende baggrunde såsom glas-, metal- eller vandoverflader
  • Sørg for, at stærkt sollys eller kunstigt lys ikke forstyrrer teleskopets synsfelt
Hvis Auto Lock ikke centrerer korrekt, skal du gennemgå disse forhold, før du foretager manuel justering med lasertilstand.

Kontrol af låsningen

Efter Auto Lock er aktiveret, skal du kontrollere resultatet i kameravisningen. Laseren skal være synlig midt på foliemålet. Hvis laseren ikke er centreret, kan det være nødvendigt med en manuel korrektion.

Manuelle justeringer

Hvis Auto Lock ikke er nøjagtig, kan du manuelt korrigere justeringen som forklaret ovenfor.

Demo af manuel justering på PLT 300 med lasertilstand

For PLT 300:

  1. Vælg laser som målemetode
  2. Flyt laseren, indtil den er centreret på foliemålet
  3. Klik på det grønne flueben for at bekræfte
  4. Mål punktet

Demo af justering på PLT 400 ved at deaktivere Auto Lock

For PLT 400:

Mulighed 1:

  1. Vælg laser som målemetode
  2. Flyt laseren til midten af foliemålet
  3. Klik på det grønne flueben for at bekræfte
  4. Mål punktet

Mulighed 2:

  1. Åbn sidepanelet i kameravisningen
  2. Deaktiver Auto Lock
  3. Flyt kameraet manuelt, indtil laseren er centreret
  4. Klik på det grønne flueben for at bekræfte
  5. Mål punktet

Ved at bruge disse metoder sikrer du en nøjagtig centrering og forbedrer den overordnede målekvalitet, når Auto Lock alene ikke er tilstrækkelig

Var denne artikel en hjælp?

3 ud af 3 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.