Fanen Generelle indstillinger styrer, hvordan værdier vises og fortolkes i HCL. Den indeholder indstillinger for enheder, sprog, visning af vinkler, GPS-funktionalitet, håndtering af prismer og mål samt tastaturet.
Generelt
Disse indstillinger påvirker, hvordan målinger, koordinater og vinkler vises i hele applikationen.
Højder
Denne indstilling aktiverer brugen af højdeværdier til måling, opstilling og CAD-visning.
- Ved det meste 2D-layoutarbejde anbefales det, at denne indstilling er slået fra
- Ved arbejde med 3D-tegninger eller højderelaterede arbejdsgange skal denne indstilling være slået til
Når højder er aktiveret, kræver totalstationen også en opsætning af instrumenthøjden, så den ved, hvor højt den er placeret på arbejdsstedet.
Afstandsenheder
Vælg de afstandsenheder, der bruges i hele applikationen, f.eks. meter, fod eller millimeter. Dette påvirker, hvordan afstande vises og indtastes.
Koord. visn. / input
Vælg, hvordan koordinater vises og indtastes i systemet.
- NEH (nord, øst, højde) er standardindstillingen
- Andre koordinatrækkefølger kan vælges afhængigt af projekt- eller regionale standarder
Denne indstilling påvirker felter til koordinatinput, punktoplysninger og CAD-visninger.
Decimalformat
Vælg, om decimalværdier skal vises med:
- Et punktum (.)
- Et komma (,)
Dette bør stemme overens med regionale standarder for talformatering.
Vinkelenheder
Vælg, hvordan vinkler vises:
- Gon
- Grader, minutter, sekunder (DMS)
Dette påvirker alle vinkelværdier, der vises under opstilling, layout og måling.
Vinkelopløsning
Vælg den mindste vinkelopløsning, der er nødvendig for dine vinkelmålinger. En højere opløsning giver mere detaljerede vinkelaflæsninger.
Sprog
Vælg det sprog, der bruges i hele applikationen. Dette påvirker menuer, indstillinger, genveje og tekst på skærmen.
VA-nul
Vælg, hvor referencepunktet for den vertikale vinkel (VA) er indstillet.
- Horisont - Den vertikale vinkel viser nul, når teleskopet er i vater (peger lige frem).
- Zenit - Den vertikale vinkel viser nul, når teleskopet peger lige op.
Denne indstilling ændrer, hvordan vertikale vinkler fortolkes og vises. Brug af teodolitapplikationen hjælper dig med hurtigt at visualisere disse vinkelværdier.
Lydfeedback i layout
Giver mulighed for gentagen lyd, når du er inden for 2D-afstanden til dine layoutpunkter og -linjer, i henhold til dine toleranceindstillinger. Se denne artikel for at få flere oplysninger.
GPS
Disse indstillinger styrer, hvordan GPS-oplysninger fra tabletten bruges til at hjælpe med orientering og prismesøgning. Se denne artikel for en dybere forståelse af, hvordan du kan anvende dette i din arbejdsgang.
GPS
Aktivér eller deaktiver brugen af GPS. Når GPS er aktiveret og bruges udendørs, kan den hjælpe systemet med at orientere værktøjet mod din omtrentlige position.
GPS-vinkelsektor HA / VA
Definerer det vandrette og vertikale vinkelområde, som værktøjet drejer igennem, når GPS bruges til at hjælpe med at dreje værktøjet mod din position, før en prismesøgning startes. Begrænsning af dette område kan reducere unødvendig rotation og forbedre reaktionsevnen.
Prisme / mål
Vinkelsektor HA / VA
Forudsigende søgning
Vælg, hvor længe systemet fortsætter med forudsigende søgning efter et prisme eller mål, efter at det midlertidigt er gået tabt. Dette gør det muligt for værktøjet at følge prismets forventede bevægelse, når det kortvarigt er blokeret.
Automatisk lås på folier
- På PLT 300 er automatisk lås altid aktiveret og kan ikke deaktiveres. Indstillingen vil ikke være synlig.
- På PLT 400 kan automatisk lås slås til eller fra i Generelle indstillinger eller direkte i kameravisningen
Se denne artikel for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger dette i din arbejdsgang.
Når funktionen er aktiveret, registrerer systemet automatisk en kompatibel prismfolie i kameravisningen og flytter sig til midten af målet. Dette anbefales til de fleste layout- og målearbejdsgange.
Tastatur
Disse indstillinger styrer tastaturets funktion og inputhjælp.
Tastatursprog
Vælg det sprog, der bruges til tastaturet på skærmen. Dette kan være forskelligt fra applikationens sprog, hvis det er nødvendigt.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.