Messen und Speichern – Aufmaß

  • Aktualisiert

Verwendung „Messen und speichern“

Um „Messen und Speichern“ verwenden zu können, müssen Sie zunächst das Gerät positionieren (d. h. das Gerät muss die Position kennen, an denen es sich auf Ihrer Baustelle befindet). Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät positioniert haben, bevor Sie „Messen und speichern“ verwenden.

Diese Anwendung dient dazu, Aufmaße vom Bestand für Mengenermittlung, Kalkulation, Qualitätskontrolle und Planung zu erstellen. Eine wichtige Rolle spielt die Funktion beim Aufmessen neuer Referenzpunkte für den Aufbau und Fortführung des Festpunktfeldes auf dem jeweiligen Projekt.

Ablauf

Nach der erfolgten Stationierung können Sie im Hauptmenü die Anwendung Messen und Speichern starten. Bevor Sie mit dem Aufmaß Starten legen Sie im Seitenmenü alle Parameter für die Punkte fest. 

 

 

M_REC.JPG

 

Einstellungen für das Aufmaß im rechten Seitenmenü

 

Neben dem Punktnamen in der ersten Zeile können Sie zudem einen Layer festlegen oder neu erstellen auf welchem die Punkte gespeichert werden. Neue Layer, Layerfarbe und die Struktur Ihrer Zeichnung können Sie im Layermanager bearbeiten und festlegen.

 

Grundsätzlich wird beim Aufmaß in 2 Punkttypen unterschieden. Ein normaler Messpunkt wird mit der Auswahl Punkt messen festgelegt. Wenn Sie einen neuen Referenzpunkt messen wollen wählen Sie entsprechend die Auswahl "Referenzpunkt". Der neu gemessene Referenzpunkt wird dann auch für alle im Projekt befindlichen Jobs und Pläne sichtbar und kann somit für die Stationierung des Gerätes verwendet werden.

Wenn Sie eine Kanten- oder Eckmessung durchführen möchten (z. B. die exakte Ecke eines Gebäudes), können Sie die Eckmessungsoption verwenden, um die Ecke genau zu vermessen. Dies wird in der Regel im Lasermessmodus durchgeführt.

Beginnen Sie mit einer Entfernungsmessung in geringem Abstand zur Kante wo der Laserpunkt noch vollen Kontakt zur Wand hat. Richten Sie dann das Fadenkreuz genau auf die Kante aus und speichern Sie die Messung. Wenn Sie diese Daten speichern, werden der Abstand von der vorherigen Position und der Winkel von der aktuellen Position zur Berechnung der Koordinaten verwendet.

Diese Funktion wird zum genauen Messen von Kanten verwendet, da unter bestimmten Umständen eine direkte Messung möglicherweise nicht möglich ist wenn der Laser auf die Bauteilkante trifft.

 

Linien Messen

Sie können festlegen, ob die von Ihnen gemessenen Punkte mit einer Linie verbunden werden sollen und ob diese Linie in Ihrer CAD-Ansicht mit Maßangaben versehen werden soll. Beachten Sie, dass die Maßangaben nur vorübergehend angezeigt werden und nicht in den CAD-Daten gespeichert werden. Sie können sie jederzeit über die Maßanwendung wieder aufrufen.

Punktliste und Punktsymbol

Nachdem ein Punkt gemessen wurde, wird er als quadratisches Symbol in Ihrer Punkteliste sowie in Ihrer CAD-Ansicht angezeigt. Wenn Sie den Punkt als Referenzpunkt gemessen haben, wird er auch als Dreieck angezeigt.

Wenn Sie die Punktattribute eines Ihrer Punkte bearbeiten müssen, müssen Sie dies separat im Menü „Punkte bearbeiten“ tun. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.

War dieser Beitrag hilfreich?

1 von 1 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.