Zweck des Absteckung
Um Abstecken zu können, müssen Sie zunächst stationiert sein (d. h. das Messgerät muss die Koordinaten kennen, an denen es sich auf Ihrer Baustelle befindet). Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Messgerät stationieren, bevor Sie abstecken.
Diese Anwendung dient dazu, Sie anhand von Koordinaten oder Plandaten zu verschiedenen Punkten zu führen. In der Regel werden diese Koordinaten automatisch aus Objekten in der von Ihnen verwendeten CAD-Zeichnung abgeleitet (z. B. Linienenden und Kreismittelpunkte), aber die Koordinaten können bei Bedarf auch manuell eingegeben werden.
Wählen Sie die Anwendung aus dem Menü aus
Wenn Sie bereit sind, die Punktanordnung durchzuführen, suchen Sie die Anwendung auf dem Startbildschirm oder im Seitenmenü in der CAD-Ansicht Ihres Projekts.
Seiten-Ansicht und die Arbeitsoptionen
Sobald Sie sich in der Anwendung befinden, ist es wichtig, das Sie festlegen, mit welchen Daten Sie arbeiten möchten und verstehen wie die Software Sie zu Ihren relevanten Punkten führt.
Ihre Punkteliste
Es ist zwar nicht notwendig, aber es kann üblich sein, mit vorab geladenen Absteckpunkten zu arbeiten. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, ist es oft von Vorteil, sicherzustellen, dass im linken Punktemenü nur „Absteckpunkte” angezeigt werden. Wenn dies für Sie von Vorteil ist, filtern Sie Ihre Punktliste, indem Sie auf das Filtersymbol im linken Punktmenü klicken und nur „Absteckpunkte” zur Anzeige auswählen.
Hinweis: Wenn Sie Ihrem Projekt einen neuen Absteckpunkt basierend auf seinen Koordinatenwerten hinzufügen müssen, können Sie diesen Absteckpunkt hier im Punktmenü hinzufügen, indem Sie auf den Bleistift „Bearbeiten” klicken. Andernfalls können Sie auch mit den verschiedenen „Zeichnen“-Funktionen im Anwendungsmenü eindeutige Punkte erstellen.
Weitere Informationen zu Filter- und Ansichtoptionen finden Sie in diesem Artikel.
Zentrieren Sie Ihren CAD Plan in der Ansicht
Es ist auch hilfreich zu wissen, wie Sie Ihr Arbeitsfenster beim Anlegen von Punkten optimieren können. Im Menü auf der rechten Seite finden Sie die Option „CAD Auto Zentrieren“. Im Allgemeinen ist es am besten, diese Option zu deaktivieren, wenn Sie Ihre CAD-Datei verschieben, um einen Punkt für das Layout zu finden, und sie zu aktivieren, wenn Sie dem Prisma oder Laser zu Ihrem Punkt folgen.
Diese Option zentriert lediglich das Ansichtsfenster auf die aktuelle Position Ihres Prismas oder Lasers oder ermöglicht Ihnen das freie Verschieben Ihrer CAD-Datei.
Wenn diese Option deaktiviert ist, erscheint oben auf Ihrem Bildschirm ein Standort-Symbol, auf das Sie drücken können, um automatisch zu dem Standort zurückzukehren, an dem das Werkzeug auf ein Prisma ausgerichtet ist.
Auswahl der Art der Punkte, die Sie abstecken möchten
Sie haben auch die Möglichkeit, genau auszuwählen, welche Art von Elementen Sie abstecken. Möchten Sie die Punkte abstecken, die bereits in Ihrer Punkteliste („Punkte“) vorhanden sind, möchten Sie CAD-Elemente in Ihrem CAD-Plan abstecken, auch wenn die Punkte technisch gesehen nicht in Ihrer Punkteliste („Temporäre Punkte“) vorhanden sind, oder möchten Sie beides tun?
Diese zahlreichen Anzeige- und Filteroptionen sollten Ihnen dabei helfen, Ihren Absteck-Prozess nach Ihren Wünschen einzurichten.
Durchführen der Absteckung
Bevor Sie Ihre Absteckung durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie in der Statusleiste das korrekte Prisma ausgewählt haben mit welchem Sie die Arbeiten durchführen. Wenn Sie ohne Prisma also Reflektorlos abstecken wählen Sie das Icon mit dem Laserstrahl.
Denken Sie auch daran, dass Sie auf das Kamerasymbol unten rechts auf dem Bildschirm klicken können, um während des Arbeitens ein Bild-Fenster in Ihrer CAD-Datei anzuzeigen.
Abstecken von Punkten aus Ihrer Punktdatei
Um bereits in Ihr Projekt geladene Punkte zu abzustecken, tippen Sie einfach entweder auf die Punkte im Punktemenü auf der linken Seite oder auf die Punkte in der CAD-Datei, und das Tool führt Sie automatisch zu dem Punkt.
Standardmäßig führt Sie die Einstellung zu dem Punkt, vorausgesetzt, Sie schauen auf das Messgerät, während Sie zu dem Punkt gehen. In der folgenden Abbildung geht das Messgerät beispielsweise davon aus, dass Sie in Richtung Gerät schauen, und schlägt vor, dass der Mittelpunkt des Absteckpunktespunkts 0,002 m (2 mm) näher zum Gerät liegt.
Punkte aus dem CAD Plan abstecken
Um Punkte basierend auf den CAD-Elementen in Ihrem Projekt abzustecken, stellen Sie sicher, dass Sie CAD Elemente im rechten Seitenmenü aktiviert haben und klicken Sie auf den Typ der CAD-Elemente, die Sie nutzen möchten. In der Regel sind dies Linienenden, Kreismittelpunkte und Linienkreuzungspunkte.
Wenn CAD Elemente aktiviert sind, können Sie auf Ihre CAD-Datei tippen, um die verschiedenen von Ihnen ausgewählten Punkttypen abzustecken. Der Absteck-Prozess ist identisch mit dem Abstecken vorab geladener Punkte.
Punkt abstecken
Wenn Sie schließlich auf die rote Schaltfläche „Messen“ ganz rechts klicken, können Sie die Abweichungen Ihres abgesteckten Punktes speichern. Der Punkt wird in Ihrem Menü für abgesteckte Punkte auf der linken Seite grün oder rot angezeigt, je nachdem, ob er innerhalb Ihrer Toleranzeinstellungen angelegt wurde.
Beachten Sie, dass Sie unten im Menü auf der rechten Seite die Option „Dialog anzeigen“ haben. Diese Option ist standardmäßig aktiviert, damit Sie dem gerade abgesteckten Punkt zusätzliche Daten hinzufügen können – z. B. Attributnotizen, die Definition der Ebene, auf der sich der Punkt befinden soll, oder sogar die Umbenennung des ausgelegten Punktes.
Sie können dieses Menü deaktivieren, wenn es für Ihren Arbeitsablauf nicht relevant ist.
Sobald ein Punkt erfolgreich abgesteckt wurde, führt Sie die Software sofort zum nächsten relevanten Punkt in Ihrer Datei.
Export der Daten der abgesteckten Punkte
Es ist jederzeit möglich, Ihre Daten zu exportieren – die abgesteckten Punkte werden im Punktexportmenü immer mit einem „_Stk“ gekennzeichnet, sodass Sie ihre Position mit der Position vergleichen können, für die der ursprüngliche Punkt in der CAD-Datei vorgesehen war. Weitere Informationen zum Exportieren von Punkten finden Sie in diesem Artikel.
Weitere Absteck-Einstellungen im Menü „Einstellungen”
Wenn Sie Ihre Ansicht des CAD Plans lieber in einer „Baustellen-Nord”-Ansicht sehen möchten, gehen Sie zu Ihren allgemeinen Einstellungen und wählen Sie unter „Bildschirmeinstellungen” die Option, die Kartenausrichtung von „Frei” auf „Nord” zu ändern.
Hier finden Sie weitere Einstellungen, die Sie nach Bedarf anpassen können, um das Abstecken nach Ihren Wünschen zu gestalten.
Auto-Zoom: Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, um Ihren Plan beim Abstecken automatisch zu vergrößern.
Angezeigte Attribute: Zeigen Sie Punktattribute an, während Sie Ihre Punkte abstecken. Dies ist nur möglich, wenn Sie Ihren Punkten bereits Punktattribute hinzugefügt haben. Wenn Sie keine Punktattribute in Ihrer Punktdatei haben, ist es wahrscheinlich am besten, diese Anzeige deaktiviert zu lassen:
Beachten Sie die Bedeutung von „Toleranz“ in den Einstellungen
Möglicherweise stellen Sie fest, dass das Messgerät während des Absteckens von rot auf grün wechselt. Diese Farben entsprechen der Toleranz, die Sie in den allgemeinen Einstellungen festgelegt haben. In diesem Beispiel ist die Toleranz auf den vordefinierten Wert „Mittel” eingestellt, was bedeutet, dass das Display grün wird, wenn Sie sich innerhalb von 8 mm von Ihrem Punkt befinden. Das Messgerät führt Sie zwar weiterhin zu einer Abweichung von 0 mm, aber die Farbe hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wann Sie sich innerhalb der von Ihnen festgelegten Toleranzeinstellung befinden.
Beachten Sie, dass Sie die Toleranz je nach Ihren Anforderungen nach Belieben ändern können.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.