In diesem Artikel wird die Bedienungsanleitung für den PLT 400 behandelt, damit Sie die grundlegenden technischen Daten des PLT 400 verstehen. Wenn Sie technische Informationen zur Genauigkeit des PLT 400 benötigen, lesen Sie stattdessen diesen Artikel.
Technische Daten des PLT 400
- Gewicht ohne Akku: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Nennspannung: 21,6 V
- Verwenden Sie mit PLT 400-Totalstationen ausschließlich B22/4.0-Akkus. Bei Verwendung des PLT 400-22 (der Nuron-Akkuversion) verwenden Sie bitte ausschließlich B-22 55 und B-22 85 -Akkus.
-
Maximale Standorthöhe über Normalnull: 2.000 m (6.561 ft 8 in)
- Das bedeutet, dass Sie das Gerät nicht in einer Höhe von mehr als 2.000 m über dem Meeresspiegel (über Normalnull) betreiben sollten. Der Grund dafür ist, dass sich in größeren Höhen Luftdruck und Temperatur verändern und der PLT 400 diese Veränderungen nicht ausgleichen kann. Wenn Sie innerhalb dieses Bereichs bleiben, bleiben Laser, Kalibrierungssensoren und auch der Akku funktionsfähig.
-
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
- Dies bezieht sich auf den internen Temperaturbereich der Gerätekomponenten (Elektronik, Optik usw.). In diesem Bereich wird das Gerät im Inneren weder überhitzen noch einfrieren.
- Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
-
Umgebungstemperatur für den Betrieb: -17 °C bis 50 °C (1 °F bis 122 °F)
- Dies bezieht sich auf den Außentemperaturbereich, in dem der PLT 400 verwendet wird.
-
Schutzart: IP55
- IP steht für „Ingress Protection“ (Schutz gegen Eindringen) und bezeichnet den Schutz des Geräts vor dem Eindringen unerwünschter Materialien. Eine Schutzart von 55 wird durch die erste Ziffer (5) definiert, die bedeutet, dass das Gerät gegen Staub geschützt ist. Es ist nicht vollständig staubdicht, aber das Eindringen von Staub beeinträchtigt den normalen Betrieb nicht. Die zweite Ziffer (5) bedeutet, dass das Gerät gegen Wasserstrahlen wie Regen, Spritzwasser aus Schläuchen usw. geschützt ist.
- Der PLT 400 sollte auf Baustellen, im Freien und in staubigen Umgebungen normal funktionieren. Beachten Sie, dass das Gerät nicht wasserdicht ist (es ist nicht dafür ausgelegt, untergetaucht oder starkem Regen, dauerhaftem Schneefall oder Hochdruckreinigung ausgesetzt zu werden). Es ist jedoch robust genug für typische Bedingungen auf Baustellen. Trotzdem ist es empfehlenswert, das Gerät vor den Elementen zu schützen, beispielsweise durch Abdecken bei Regen, Unterbrechen der Arbeit bei starkem Wind mit Staub und regelmäßiges Trocknen, wenn es nass wird.
-
Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 90 %
- Beachten Sie, dass eine Luftfeuchtigkeit von 90 % extrem feucht ist. Beobachten Sie die Wettervorhersage. Sofern die Bedingungen nicht sehr tropisch sind, werden Sie diesen Wert wahrscheinlich nur selten erreichen. Beachten Sie, dass mit Feuchtigkeit Kondensation einhergeht und Kondensation zu möglichen Kurzschlüssen oder Korrosion der Elektronik führen kann.
- Drehgeschwindigkeit: 135°/s
- Neupositionierung des Fernrohrs: 3,2 s
-
Gewinde: 5/8 Zoll
- Dies ist das Gewinde an der Unterseite des Geräts für die Befestigung an einem Stativ oder einem anderen Gerät.
-
Kommunikationsstandard: WiFi, Dualband 2,4 GHz und 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth mit großer Reichweite)
- Ausführliche Hilfe zu WiFi oder anderen Verbindungen finden Sie in diesem Artikel. Der PLT 400 kann eine Verbindung zu nahezu jedem WiFi-Netzwerk herstellen, einschließlich Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.
-
Maximale abgestrahlte Sendeleistung, WiFi für FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: Dezibel bezogen auf 1 Milliwatt.
- Der PLT 400 erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für drahtlose Emissionen in den jeweiligen Ländern und trägt dadurch dazu bei, dass das Gerät andere Geräte vor Ort nicht stört, insbesondere in dicht besiedelten Umgebungen.
-
WiFi-Frequenzbereich:
- 2,4 GHz-Band: 2.400 MHz bis 2.483,5 MHz – älter und weiter verbreitet, mit größerer Reichweite, aber stärker ausgelastet (wird von vielen Geräten verwendet und kann in einer Umgebung mit viel Datenverkehr schwierig zu nutzen sein).
- 5-GHz-Band: 5.150 MHz bis 5.350 MHz oder 5.470 MHz bis 5.835 MHz – neuere und schnellere Frequenz mit kürzerer Reichweite und weniger Interferenzen. Dieses Band eignet sich gut für stark ausgelastete Umgebungen, die Reichweite kann jedoch begrenzt sein.
- Die unterschiedlichen MHz-Bereiche beziehen sich auf die unteren und oberen Bänder, die der PLT 400 unterstützt.
- Maximale abgestrahlte Sendeleistung, Bluetooth: 9,5 dBm
- Bluetooth-Frequenzbereich: 2.400 MHz bis 2.483,5 MHz
Daten zur Laser-Entfernungsmessung
-
Wellenlänge/Farbe: 646 nm bis 674 nm / Rot
- Rote Laser gelten als für das menschliche Auge am besten sichtbar. Sie werden außerdem von den meisten Oberflächen gut reflektiert, was präzise Entfernungs- und Winkelmessungen unterstützt. Beachten Sie, dass dieser Laser bei sehr dunklen, glänzenden oder transparenten Oberflächen (wie Glas oder schwarzem Schaumstoff) Schwierigkeiten haben kann. Weitere Hilfe zu Messfehlern finden Sie in diesem Artikel.
-
Laserklasse gemäß IEC 60825-1: 2
- Benutzer sollten vermeiden, direkt in den Laserstrahl zu blicken. Informationen zur Lasersicherheit finden Sie bei Bedarf in den IEC-Dokumenten.
-
Maximale durchschnittliche Ausgangsleistung: < 1 mW
- Dies ist Teil der Anforderungen der „Laserklasse 2“, bei der eine versehentliche Exposition des Auges keine Schäden verursachen sollte (weitere Informationen finden Sie in den IEC-Dokumenten). Diese Laserklasse benötigt keine hohe Energie und trägt dadurch zur Akkueffizienz des PLT 400 bei.
-
Pulsdauer/-frequenz: 0,06 ns bis 2,5 ns / 3 MHz bis 102 MHz
- Nanosekunden sind milliardstel Sekunden. Eine kürzere Pulsdauer bedeutet eine präzisere Zeitmessung und genauere Messungen. MHz steht für 1 Million Zyklen pro Sekunde. Die Frequenz wird an die Bedingungen während der Messung angepasst (z. B. niedrige Frequenz für Messungen großer Entfernungen oder auf matten Oberflächen und hohe Frequenz für Messungen kurzer Entfernungen oder an reflektierenden Zielen).
-
Strahldivergenz: 0,1 mrad bis 5,5 mrad
- Milliradiant (mrad) ist eine Einheit der Winkelmessung. 0,1 mrad = 1 mm pro 10 Meter, 5,5 mrad = 55 mm pro 10 Meter.
- Je nach Messbedingungen kann eine engere oder weitere Divergenz wichtig sein – beispielsweise bei kleinen/reflektierenden Zielen im Vergleich zu unebenen/rauen Oberflächen.
Daten zur Verfolgung (LED-Tracker)
- Spitzenwellenlänge: ≤ 810 nm
-
Strahlungsintensität in einer Entfernung von 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typischer Durchschnitt: 3 mW/cm²
- Maximum: 0,24 mW/cm²
- Maximale Pulsdauer/-frequenz: 108 μs / 330 Hz
- Strahldivergenz (2θ₁/₂): 20°
- Verfolgungsbereich POA 25: 1,5 m bis 100 m (4 ft 11,1 in bis 328 ft 1 in)
- Verfolgungsbereich POA 20: 1,5 m bis 400 m (4 ft 11,1 in bis 1.312 ft 4 in)
Kameradaten
-
Öffnungswinkel (kontinuierlicher Fokus): 2° bis 30° (0,03 rad bis 0,5 rad)
- Die Kamera kann diese Winkel je nach Aufgabe anpassen.
-
Fokusbereich: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- Die Kamera kann Objekte, die mindestens 5 m entfernt sind, klar fokussieren. Alles, was näher ist, kann unscharf erscheinen.
- Auflösung: 1–7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), über 7 m: 960 x 540
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.