Ein Abweichungsbericht ist eine praktische Möglichkeit, schnell festzustellen, wie Ihre gesteckten Punkte mit dem Entwurf übereinstimmen. Abweichungsberichte können auf vielfältige Weise verwendet werden, aber ein gutes Beispiel, bei dem sie häufig hilfreich sind, ist die Überprüfung der Ankerbolzenpositionen für Stahl: Befinden sich die eingebetteten Anker an der richtigen Stelle? Bevor der Stahl installiert wird, kann ein Bericht erstellt werden, aus dem hervorgeht, welche Anker innerhalb oder außerhalb der Toleranz liegen.
Im Folgenden finden Sie weitere gängige Anwendungsbereiche für Abweichungsberichte:
- Qualitätssicherung und Compliance (Erfassung von Bestandsdaten)
- Früherkennung von Fehlern (Behebung von Problemen, bevor sie eskalieren)
- Allgemeine Dokumentation (Verfolgung des Fortschritts)
- BIM-Integration (Integration von Bestandsdaten in digitale Entwürfe)
Vorbereitung für einen Abweichungsbericht
Um einen Abweichungsbericht zu erhalten, müssen Sie zunächst „gesteckte” Daten in Ihrer Datei haben.
Gesteckte Daten erhalten Sie, wenn Sie sich im Punkt-Messen befinden und nach dem Anlegen eines Punktes auf die Schaltfläche „Messen” klicken. Wenn Sie jeden Punkt „stecken”, werden die gesteckten Daten dieses Punktes im Hintergrund gespeichert, sodass Sie sie über einen Abweichungsbericht oder beim Exportieren allgemeiner Punktinformationen exportieren können.
In diesem Artikel erfahren Sie mehr über das Punktlayout (Punkte setzen) und in diesem Artikel erfahren Sie mehr über das Importieren und Exportieren von Punktinformationen im Allgemeinen.
Unten sehen Sie die Schaltfläche „Messen”, die Sie während des Punktlayouts drücken müssen, um sicherzustellen, dass die Daten erfasst werden:
So exportieren Sie Abweichungsberichte:
Schritt 1: Navigieren Sie zur Registerkarte „Berichte”.
Suchen Sie den Export „Abweichungsbericht” im Abschnitt „Berichte”:
Schritt 2: Weisen Sie Ihre bevorzugte Vorlage zu.
Sie haben die Möglichkeit, die Vorlage und den Exporttyp Ihres Abweichungsberichts zu bearbeiten.
Schritt 3: Bearbeiten Sie Ihre Vorlage (falls erforderlich)
Sie können auf die Schaltfläche „Vorlage bearbeiten“ klicken, um die Informationen in der Kopf- und Fußzeile Ihres Abweichungsberichts zu bearbeiten:
Schritt 4: Exportieren Sie den Abweichungsbericht
Klicken Sie einfach auf die grünen Häkchen, bis Sie den Abweichungsbericht an einem Ort Ihrer Wahl auf dem Tablet speichern können.
So verstehen Sie die Daten in einem Abweichungsbericht
Die Daten sind so organisiert, dass Fehler schnell erkennbar sind:
- Punkte, die abgesteckt sind, sind mit einem „_Stk” im Suffix gekennzeichnet.
- Sowohl die Koordinaten des Messen- als auch die des abgesteckten Punkts sind leicht zu finden und zu vergleichen.
- Für jeden Punkt, der außerhalb Ihrer festgelegten Toleranz abgesteckt ist, erscheint roter Text mit gelben Dreiecken.
- In diesem Artikel erfahren Sie, was Toleranz ist und wie Sie sie einstellen können.
- Wenn Sie dies als Excel-Datei exportieren, können Sie die Daten nach Belieben anpassen und formatieren.
Im folgenden Screenshot-Beispiel betrug die Toleranz 8 mm beim Layout und 11 mm bei der Höhe. Die Software identifizierte die Fehler, bei denen meine Punkte außerhalb der Toleranz im Vergleich zum Entwurf abgesteckt wurden:
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.