Was sind die „GPS“, „Find Me“ und „Karte“ Tasten auf dem Tablet?

  • Aktualisiert

Die PLC 400 und PLC 600 Tablets sind GPS-fähig. In der Praxis bedeutet dies, dass die Tablets direkt mit GPS-Satelliten kommunizieren können. Um GPS-Funktionen zu nutzen, müssen Sie im Freien arbeiten, wo das Tablet eine klare Sicht zum Himmel hat und mit den Satelliten kommunizieren kann. GPS-Funktionalität ist nicht in Innenräumen verfügbar, und die Zuverlässigkeit von GPS kann je nach Umweltbedingungen variieren.

Wenn GPS deaktiviert oder nicht verfügbar ist, bietet das Tablet dennoch alternative Möglichkeiten, um Ihnen zu helfen, sich zu orientieren und das Gerät auf einen gewünschten Ort auszurichten, die im Folgenden erklärt werden.

Wie GPS Ihnen in Ihrem Arbeitsablauf helfen kann

GPS kann eine Schlüsselrolle spielen, um sicherzustellen, dass das Teleskop Ihren Standort finden kann, während Sie sich mit dem Tablet auf Ihrer Baustelle bewegen.

GPS in den Einstellungen aktivieren

Um GPS für Ihr Tablet einzuschalten, gehen Sie zu Einstellungen>Allgemeine Einstellungen>GPS und schalten Sie es ein. Sie müssen den „GPS-Winkelbereich“ nicht anpassen, es sei denn, Sie sind sicher darin. Die voreingestellten Winkelbereiche sind als das beste Winkel-Suchfenster definiert, um Ihren Prisma zu finden, wenn GPS verwendet wird, um sich zu Ihrem Standort zu drehen.

Ihr Gerät stationieren

Auch wenn GPS eingeschaltet ist, bringt es Ihrem Arbeitsablauf keinen Nutzen, wenn das Gerät seine Koordinatenposition auf Ihrer Baustelle nicht kennt. Sie müssen eine der Stationierungsmethoden abschließen, um die „Find Me“-Funktion über GPS nutzen zu können.

Nach der Stationierung und Einrichtung im Freien funktioniert GPS typischerweise innerhalb von einigen Dutzend Metern und bietet unter guten Bedingungen eine Genauigkeit im Meterbereich, was es dem Gerät ermöglicht, sich zu Ihrem Standort zu drehen und nach Ihrem Prisma zu suchen.

Hinweis: Nach Abschluss der Stationierung muss das Gerät kurzzeitig mit einem Prisma verbunden werden, damit das System die GPS-Daten mit dem Projektkoordinatensystem ausrichten kann.

Hier sind die allgemeinen Schritte, um sicherzustellen, dass GPS Ihrem Arbeitsablauf zugutekommt, sobald Sie es in den Einstellungen eingeschaltet haben:

  1. Satelliten identifizieren die GNSS-Position des Tablets
  2. Die lokale Koordinatenposition des Tablets wird erkannt, die während der Stationierung und der initialen Prismaverfolgung festgelegt wurde
  3. Das System berechnet dann eine Transformationsmatrix, die die GNSS-Position und die lokale Koordinatenposition des Tablets verbindet
  4. Die „Find Me“-Taste () wird dann in Ihrem Arbeitsablauf aktiviert, die dem Gerät hilft, sich zu Ihrem Tablet-Standort zu drehen und mit der Suche nach Ihrem Prisma zu beginnen

Um die „Find Me“-Taste zu finden, drücken Sie einfach auf das Kamera-Symbol oben auf dem Tablet-Bildschirm () und dann auf das erscheinende Kartensymbol (). Sie werden bemerken, dass der Sichtlinienanzeiger des Geräts grün geworden ist, und die „Find Me“-Taste befindet sich dann in der unteren Ecke (). Wenn Sie diese drücken, wird das Gerät versuchen, sich zu drehen und nach Ihrem Ziel zu suchen:

Mögliche Einschränkungen von GPS

  • Nicht in Innenräumen nutzbar (muss Sicht zum Himmel haben)
  • Die Genauigkeit kann je nach Umweltbedingungen und Signalstärke variieren
  • Die Verzögerung zur Bildung der Transformationsmatrix (bei der die „Find Me“-Taste verwendet werden kann) kann von Sekunden bis zu Minuten reichen
  • Manchmal ist die Genauigkeit zu unpräzise, um das Prisma sofort zu finden
  • Das Gerät dreht sich in Richtung der geschätzten GPS-Position des Tablets. Wenn das Prisma nicht in der Nähe des Tablets ist, kann die Prisma-Verbindung nicht hergestellt werden.

Verwendung der Kartenfunktion ohne GPS

Selbst wenn GPS deaktiviert oder nicht verfügbar ist, können Sie die Karte verwenden, um das Gerät auf einen beliebigen Ort auf Ihrem Plan zu drehen. Solange das Gerät ordnungsgemäß stationiert ist, können Sie diese Schritte befolgen, um das Gerät ohne die Unterstützung von GPS oder Find Me zu Ihrem Standort zu drehen:

Tippen Sie auf das Kamera-Symbol (), öffnen Sie die Kartenfunktion () und tippen Sie auf den Bildschirm an der Stelle, zu der das Gerät sich drehen soll. Sobald das Gerät zu diesem Ort gedreht hat, können Sie die Prismasuche oder die Sperrfunktionen verwenden, wie
 
Im folgenden Beispiel passt sich die rote gestrichelte Linie an und zeigt auf die Stelle, auf die Sie auf dem Bildschirm tippen. Sie können dann die Prismasuche oder Sperrfunktionen auf der rechten Seite des Bildschirms verwenden, um zu versuchen, Ihr Prisma zu erfassen.

War dieser Beitrag hilfreich?

2 von 2 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.