Wie stationiere ich meine Totalstation?

  • Aktualisiert

Was ist „Stationierung”?

Stationierung ist der Vorgang, bei dem die Totalstation ihre Koordinatenposition auf einer Baustelle berechnet oder bestimmt. Durch die Berechnung von Distanz- und Winkelmessungen ermittelt das Gerät seine Koordinaten in Bezug auf die anderen digitalen Punkte und CAD-Elemente auf dem Tablet.

Auf dem Startbildschirm sehen Sie ein Symbol „Stationierung“.


Wenn sich über dem Symbol ein grünes Häkchen befindet, ist Ihre Totalstation derzeit stationiert und Anwendungen, die eine Stationierung erfordern, können ausgeführt werden:

Wenn ein rotes Ausrufezeichen über dem Stationierungssymbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie nicht stationiert sind und eine Stationierung erfolgen muss, bevor bestimmte Anwendungen mit der Software ausgeführt werden können:

Wenn ein gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen angezeigt wird, bedeutet dies, dass in der Vergangenheit eine Stationierung für das aktuelle Projekt vorgenommen wurde und diese in der Software gespeichert ist. Sie haben die Möglichkeit, diese Stationierung erneut zu verwenden (wenn Sie sich ihrer Genauigkeit sicher sind) oder einfach eine neue Stationierung nach Belieben vorzunehmen.

 

Welche Optionen für die Stationierung gibt es in der Software HCL?

In HCL gibt es vier wichtige Optionen für die Stationierung, die bei allen Hilti Totalstationen gleich sind:

  1. Referenz-Punkte – Die Totalstation misst Referenz-Punkte und ermittelt ihre Position in Bezug auf diese Messungen. Dies ist in der Regel die gängigste Methode zum Einrichten einer Totalstation und erfordert die Importierung von Punktkoordinaten in das Tablet.
  2. Bauachsen-Stationierung – Die Totalstation misst zwei sich kreuzende Bauachsen im Baufeld, die mit denselben Bauachsen aus einer importierten CAD-Datei auf dem Tablet korrelieren. Diese Methode wird häufig verwendet, wenn keine Referenzpunkte verfügbar sind und die auf der Baustelle vorhandenen Bauachsen genau sind.
  3. Achse 2/3 Punkt – Diese Methode wird häufig verwendet, wenn keine CAD-Datei oder Punktdatei auf dem Tablet vorhanden ist und der Anwender mit einem leeren Projekt arbeitet. Die "Achse 2/3 Punkt Stationierung" ermöglicht es dem Anwender, eine festgelegte Linie in seinem Arbeitsbereich als Referenz zu verwenden (wobei willkürlich eine 0,0-Koordinate in seiner digitalen Arbeitsdatei erstellt wird), wodurch die Totalstation ihre Koordinatenposition in Bezug auf diese Linie festlegt. Der Benutzer kann dann zusätzliche Objekte in seinem Arbeitsbereich messen, denen ebenfalls Koordinaten in Bezug auf diese Linie zugewiesen werden.
  4. Freie Stationierung – Dies ist häufig der Fall, wenn ein Anwender möchte, dass die Totalstation eine beliebige Koordinate im Raum festlegt, damit er mit der Vermessung von Objekten in seinem Arbeitsbereich beginnen kann. Wahrscheinlich verfügt er über keine Referenz-Punkte oder Achsen, die er zur Festlegung eines baustellenspezifischen Koordinatensystems verwenden kann. Anwender, die die freie Stationierung verwenden, führen meist eine Bestandsaufnahme durch, die sie später digital ausrichten oder analysieren möchten.

Es gibt zwei zusätzliche Stationierungsoptionen, die speziell für die POS 150 oder POS 180, eine optische Totalstation, verfügbar sind: die Stationierung „Über Punkt und die Stationierung „Linie über Punkt“. Mit diesen Optionen kann der Benutzer in der Software die genauen Koordinaten identifizieren, an denen er die Totalstation platziert hat. Anschließend misst er einfach einen bekannten Punkt siner Wahl, der die Ausrichtung der Totalstation auf der Baustelle identifiziert. Diese Option ist für die Totalstationen PLT 300 und PLT 400 nicht verfügbar.

Welche Stationierungsoption ist die genaueste?

Die Genauigkeit der Stationierung hängt vollständig vom Anwender und den Gegebenheiten ab. Alle Optionen können genau sein, alle Optionen können auch zu Fehlern führen. Die Genauigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Die folgenden Artikel können Ihnen helfen, die beste Stationierung zu ermitteln:

  1. Hilfethemen zur Genauigkeit
  2. Sichern von Totalstationen auf Baustellen
  3. Best Practices für die Einrichtung von Referenz-Punkten
  4. Empfohlene Prismen und Ziele basierend auf der Reichweite

War dieser Beitrag hilfreich?

5 von 6 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.